< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

16CM32C Standaarduitrusting

Motor
  • Door motor aangedreven torntandwiel, aangebracht op motor
  • Omkerende contactor en drukknopschakelaar met kabel
  • Elektronische toerentalinstellingsapparatuur met actuator en toerentalsensor
  • Nooduitschakeling met drukknop, afzonderlijk, voorhandmatige noodstop

Motorindicatoren
  • Meterprintplaat met ingestelde met vloeistof gedempte manometers voor:brandstof, smeerolie, zoet water, startlucht, en inlaatlucht.
  • Thermometers op de motor voor brandstof, smeerolie, zoet wateren inlaatlucht
  • Elektrische externe toerentalindicator
  • Turbocharger en externe toerentalindicator
  • Temperatuurindicator uitlaatgas

Bediening
  • Handbediening op motor, inclusief: bedieningspaneel met start/stop-toets, toerentalinstellingsapparaat, mechanisch uitschakelapparaat, overschakelen van de bedieningsfuncties van de motor op de afstandsbediening
  • Startmagneetklep op motor, 24 V DC
  • Afzonderlijke elektronische toerentalregelaar

Bewaking voor gebruik zonder toezicht
  • Drukschakelaars, gemonteerd op motor, voor:
  • Schakelaars voor:
  • Bedieningskast met behuizingen voor wandmontage, inclusief:

Startluchtsysteem
  • Aparte terugslagklep voor de startluchtleiding naar de motor

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtinlaatfilter, gemonteerd op de turbocharger
  • – Luchtketels, afzonderlijk

Brandstofsysteem
  • Aparte circulatiepomp aangedreven door een elektromotor, horizontaalof verticaal
  • Duplexfilter met drukverschilindicatie

Uitlaatsysteem
  • Turbocharger aan het vrije uiteinde met overgangsmondstuk (0 graden van verticaal en uit de buurt van motor), met voorziening voor het reinigen van compressor
  • Expansiestuk afzonderlijk
  • Aparte geluiddemper en vonkenvanger, zonder vertraging 35 dB(A)

Systeem voor schoon koelwater
  • HT-pomp, gemonteerd op motor
  • LT-pomp, afzonderlijk, verticaal ontwerp, door elektromotor aangedreven
  • HT-thermostaat, niet gevoed en apart
  • Motorvoorverwarmingsuitrusting, gemonteerd op frame

Smeeroliesysteem
  • Platenkoeler, gemonteerd op motor
  • Krachtpomp, gemonteerd op motor
  • Voorsmeringspomp, gemonteerd op flensframe, door elektromotor aangedreven
  • Boll and Kirch automatisch terugspoelfilter, afzonderlijk
  • Duplexfilter met drukverschilindicatie, afzonderlijk
  • Drukregelklep, afzonderlijk
  • Thermostaat, niet gevoed, afzonderlijk

Aansluitonderdelen – motor
  • Set aansluitonderdelen tussen flenskoppeling en vliegwiel
  • Flexibele flenskoppeling tussen motor en generator
  • Flensframe met vliegwielafscherming en bevat smeeroliecarter,voor motor en generator
  • Montage van motor en generator op het flensframe
  • Set rails van gehecht rubber voor verende bevestiging van het flensframe
  • Set flexibele pijpaansluitingen

Gereedschappen
  • Gereedschapsset voor de motor met hydraulische momentsleutels en mondstuktestapparaat
  • Gereedschapsset voor turbocharger
  • Binnenmicrometer voor cilindervoeringen
  • Liniaal voor cilindervoering

Reserveonderdelen
  • Set reserveonderdelen voor onbeperkte werking
  • Reserveset flexibele leidingaansluitingen

Overzicht

De 16CM32C-generatorset biedt de offshore-industrie voor gas en olie een traditie van bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid. CM-offshore-generatorsets hebben standaard een modulair ontwerp, op de motor gemonteerde pompen en filters en een compleet assortiment fabriekshulpstukken die het installeren ervan eenvoudig en efficiënt maken.Ideale toepassingen voor de 16CM32C-offshore-generatorsets zijn hoofdvermogen aan boord van boorschepen en productieschepen en platforms.Complete pakketaanbiedingen hebben MCS-typegoedkeuring en voldoen aan de emissienormen van IMO Tier II, waardoor hun integratie in vaartuigen en platforms vereenvoudigd is.Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat 16CM32C-offshore-generatorset. Nominaal vermogen: 7760 - 8690 ekW (9700 - 10.860 kVA) bij 50/60 Hz (750/720 tpm). Voldoet aan de emissienorm IMO Tier II.

Motorspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 5460.0 kV·A 4370.0 ekW Less
Maximaal nominaal vermogen 5460.0 kV·A 4370.0 ekW Less
Emissies IMO Tier II IMO Tier II Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Boring 12.6 in 320.0 mm Less
Cilinderinhoud 36126.0 in³ 592.0 l Less
Generatorsetregeling Elektronisch Elektronisch Less
Gewicht 330000.0 lb 150000.0 kg Less
Motorregeling Elektronisch Elektronisch Less
Slag 18.1 in 460.0 mm Less

Afmetingen

Breedte 118.1 in 3000.0 mm Less
Hoogte 222.9 in 5661.0 mm Less
Lengte 474.8 in 12060.0 mm Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Koelsysteem (motor) 502.0 US-Gall. 1900.0 l Less
Smeeroliesysteem (bijvullen) 2853.0 US-Gall. 10800.0 l Less

Motorontwerp

- Betrouwbaarheid en duurzaamheid van wereldklasse– Bevat jaren van bewezen betrouwbaarheid van componenten en duurzaamheid in maritieme industrie- Motorontwerp met gemiddeld toerental en lange slag- Configuratie Ideaal voor dynamisch geplaatst semisubmersible platforms en boorschepen- Compact cilinderkopontwerp- Blok van nodulair gietijzer met ingebouwde kanalen voor smeerolie en laadlucht- Gesegmenteerd nokkenasontwerp- 25° kantelen mogelijk in alle richtingen- Motorontwerp gebaseerd op de strengere vereisten voor zware brandstofolie- Turbocharger met hoog rendement- Cilindervoering, alleen gekoeld buiten het motorblok- Motorbedieningsterminal met analoge instrumenten in robuuste gietijzeren kast- Drijfstang, gebroken ontwerp- Compacte module voor onderste klepaandrijvingen en inspuitpompaandrijvingen met nokvolgers- Optionele flexibele nokkenastechnologie (FCT)

Eenvoudige installatie

- Standaard modulair ontwerp voor eenvoudige installatie enminder complexiteit- Installatievriendelijk, want pompen en filters aangebracht opde motor- Koelwatersysteem met eenvoudige plug-in-aansluitingen- Volledig assortiment van in de fabriek geïnstalleerde motoruitrustingsstukken voormaatwerk en minder installatietijd

Pakketconcept

- Als pakket geassembleerd, getest en gevalideerd omtrillingen van pakket tot een minimum te beperken en de levensduur van componenten te maximaliseren

Verbeterd onderhoudsgemak

- Grote inspectie-openingen voor handige toegang totde kernonderdelen van de motor voor gemakkelijker onderhoud- Kerncomponenten van motor ontworpen voor revisie enhergebruik- Wereldwijd dealernetwerk met in de fabriek getrainde monteursbetekent dat onderdelen en ondersteuning altijd binnen bereik zijn- Vereenvoudigd onderdelenspectrum door gebruik van uitlaatgastransport met éénleiding

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naarwww.catoilandgasinfo.com