CX31-P600

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Uw bedrijf is afhankelijk van aandrijfvermogen. En de transmissie speelt voor uw vermogensoplossing net zo'n belangrijke rol als de motor. Cat transmissies hebben zich bewezen in de olie- en gassector en staan bekend om hun uitzonderlijke vermogen, toonaangevende duurzaamheid, gebruiksgemak en schakelopties.Cat CX31-P600-transmissies zijn bij uitstek geschikt voor pompen onder druk, pompen voor workover-torens, pompen voor het doodpompen van bronnen, ondersteuningspompen voor het leggen van rolleidingen, eenheden voor stikstofbehandeling, eenheden voor zuurbehandeling en cement storten. CX31-P600-transmissies zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de motoren C9 ACERT, C11 ACERT, C13 ACERT, C15 ACERT en C18 ACERT (A and B vermogen).Cat CX31-P600-olieveldtransmissie. Bruto ingangsvermogen: 447 bkW (600 rpk). Beschikbare configuraties zijn onder meer met integrale pompaandrijvingen, integrale kruipbak en zijaftakas.

Motorspecificaties

Eenheden:
Bruto ingangsvermogen 600.0 BHP 447.0 bkW Less
Bruto piekinvoerkoppel 2025.0 ft-lb 2746.0 N·m Less
Nominaal ingangstoerental 2100.0 tpm 2100.0 tpm Less
Maximaal turbineschoepkoppel 2600.0 ft-lb 3525.0 N·m Less
Minimum ingangssnelheid 2500.0 tpm 2500.0 tpm Less
Nominaal toerental retarder (1) 535.0 HP 399.0 kW Less
Nominaal toerental retarder (2) 2400.0 tpm 2400.0 tpm Less
Elektrisch systeem 24.0 V 12.0 V Less
Tandwieltype Recht planetair Recht planetair Less
Versnellingen 6F/1R 6F/1R Less
Overbrengingsverhouding 1F (1) 4,40 4,40 Less
Overbrengingsverhouding 2F 2,33 2,33 Less
Overbrengingsverhouding 3F 1,53 1,53 Less
Overbrengingsverhouding 4F 1,00 1,00 Less
Overbrengingsverhouding 5F 0,72 0,72 Less
Overbrengingsverhouding 6F 0,61 0,61 Less
Overbrengingsverhouding 1F (2) -3,97 -3,97 Less
Totale overbrengingsverhouding 7/21 7/21 Less

CX31-P600 Standaarduitrusting

Cat motoren voor geoptimaliseerde aandrijflijn
  • C9 ACERT, C11 ACERT, C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT (A en B vermogen)

Transmissierotatie
  • Ingangsrotatie — linksomUitgangsrotatie — linksom(van achter gezien)

Koppelomvormer
  • Vergrendelbare koppeling, koppelomvormeraandrijving in alle versnellingen integraal in de transmissie
  • Blokkeerkoppelverhouding

Koppelingen
  • Koppelingen — elektrohydraulisch volledig gemoduleerd, oliegekoeld, meervoudige schijven
  • Modulatieregeling van de koppeling - Cat elektronische koppelingsdrukregeling (ECPC)

Aansluitingen voor installatie
  • 2 oliekoelerleidingen
  • 1 stekker

Oliesysteem
  • Cat transmissie-/aandrijflijnolie-4 (TDTO) carterolietemperaturen
  • Maximale temperatuur olie omvormeruitlaat — 250°F (121°C)
  • Vulvolume hydrauliekolie — 6,5 gal (25 l) afhankelijk van grootte koeler, leidingen en installatie — eerste vulling kan groter zijn
  • Filter met directe montage

Bevestigingen
  • Ingang (vliegwiel) - SAE 1 droog vliegwielhuis
  • Zijsteunen — twee SAE 2 blokken
  • Uitgang — 1710 stroomvork, 1810 stroomvork, 1810 tegenflens, ISO 8667-T180 flens

Aftakasaandrijvingen
  • Locatie
  • 8 boutmontage
  • Nominaal koppel
  • Rotatie: zelfde als de motor
  • Verhouding, 1:1

CX31-P600 Optionele uitrusting

Oliesysteem
  • Extern gemonteerd oliefilter

Bevestigingen
  • Extern gemonteerd ECU
  • Optie voor extern gemonteerd filter

Integrale aftakas
  • Locatie: 1 uur en 11 uur, gezien vanaf de achterkant
  • Type bevestiging
  • Nominaal koppel
  • Rotatie: zelfde als de motor
  • Verhouding - 1,09:1

Achteraftakas
  • Locatie: 5 uur, gezien vanaf de achterkant
  • Type bevestiging: 8 bout
  • Nominaal koppel: 1000 lb-ft (1360 N•m)
  • Rotatie: Tegenovergesteld aan de motor
  • Verhouding - 1,25:1