CX35-P800

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Uw bedrijf is afhankelijk van aandrijfvermogen. En de transmissie speelt voor uw vermogensoplossing net zo'n belangrijke rol als de motor. Cat transmissies hebben zich bewezen in de olie- en gassector en staan bekend om hun uitzonderlijke vermogen, toonaangevende duurzaamheid, gebruiksgemak en schakelopties.Cat CX35-P800-transmissies zijn bij uitstek geschikt voor pompen onder druk, pompen voor workover-torens, hydraulisch breken, pompen voor het doodpompen van bronnen, ondersteuningspompen voor het leggen van rolleidingen, eenheden voor stikstofbehandeling, eenheden voor zuurbehandeling en cement storten. CX35-P800-transmissies zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de motoren C15 ACERT, C18 ACERT en C27 ACERT (A vermogen).Cat CX35-P800-olieveldtransmissie. Bruto ingangsvermogen: 597 bkW (800 rpk). Beschikbare configuraties zijn onder basis en met integrale pompaandrijvingen.

Motorspecificaties

Eenheden:
Bruto ingangsvermogen 800.0 BHP 597.0 bkW Less
Bruto piekinvoerkoppel 2700.0 ft-lb 2700.0 N·m Less
Nominaal ingangstoerental 2100.0 tpm 2100.0 tpm Less
Maximaal turbineschoepkoppel 2700.0 ft-lb 2700.0 N·m Less
Minimum ingangssnelheid 600.0 tpm 600.0 tpm Less
Elektrisch systeem 24.0 V 12.0 V Less
Tandwieltype Recht planetair Recht planetair Less
Versnellingen 8F/1R 8F/1R Less
Overbrengingsverhouding 1F (1) 5,73 5,73 Less
Overbrengingsverhouding 2F 3,57 3,57 Less
Overbrengingsverhouding 3F 2,72 2,72 Less
Overbrengingsverhouding 4F 1,95 1,95 Less
Overbrengingsverhouding 5F 1,43 1,43 Less
Overbrengingsverhouding 6F 1,00 1,00 Less
Overbrengingsverhouding 7F 0,74 0,74 Less
Overbrengingsverhouding 8F 0,63 0,63 Less
Overbrengingsverhouding 1F (2) -4,46 -4,46 Less
Totale overbrengingsverhouding 9,10 9,10 Less

CX35-P800 Standaarduitrusting

Cat motoren voor geoptimaliseerde aandrijflijn
  • C15 ACERT, C18 ACERT en C27 ACERT (A vermogen).

Transmissierotatie
  • Ingangsrotatie — linksom
  • Uitgangsrotatie — linksom(vanaf de achterkant gezien)

Koppelomvormer
  • Vergrendelbare koppeling, koppelomvormeraandrijving in alle versnellingen integraal in de transmissie
  • Blokkeerkoppelverhouding - 1,962

Koppelingen
  • Koppelingen — elektrohydraulisch volledig gemoduleerd, oliegekoeld, meervoudige schijven
  • Modulatieregeling van de koppeling - Cat elektronische koppelingsdrukregeling (ECPC)

Aansluitingen voor installatie
  • 2 oliekoelerleidingen
  • 1 stekker

Oliesysteem
  • Cat transmissie-/aandrijflijnolie-4 (TDTO)
  • Carterolietemperaturen
  • Maximale temperatuur olie omvormeruitlaat — 250°F (121°C)
  • Vulvolume hydrauliekolie — 9 gal (34 l), 16 gal (61 l) eerste vulling
  • Filter met directe montage

Bevestigingen
  • Ingang (vliegwiel) - SAE 1 droog vliegwielhuis
  • Zijsteunen — twee SAE 2 blokken
  • Uitgang — 1810 stroomvork, 1810 tegenflens, SPL 250 stroomvork, ISO 8667-T180 flens

Aftakasaandrijvingen
  • Locatie
  • Type bevestiging: 10 bout
  • Nominaal koppel
  • Rotatie: zelfde als de motor
  • Verhouding, 1:1

CX35-P800 Optionele uitrusting

Oliesysteem
  • Extern gemonteerd oliefilter

Bevestigingen
  • Extern gemonteerd ECU
  • Optie voor extern gemonteerd filter

Integrale aftakas
  • Locatie: 1 uur en 11 uur, gezien vanaf de achterkant
  • Type bevestiging
  • Nominaal koppel
  • Rotatie: zelfde als de motor
  • Verhouding - 1:1

Achteraftakas
  • Locatie: 5 uur, gezien vanaf de achterkant
  • Type bevestiging: 8 bout (SAE-pompadapters en aandrijfflenzen beschikbaar van derden.
  • Nominaal koppel: 1000 lb-ft (1360 N•m)
  • Rotatie: Tegenovergesteld aan de motor
  • Verhouding - 1,25:1