< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Uw bedrijf is afhankelijk van aandrijfvermogen. En de transmissie speelt voor uw vermogensoplossing net zo'n belangrijke rol als de motor. Transmissies van Cat hebben zich bewezen in de olie- en gasindustrie en staan wijd bekend vanwege hun uitzonderlijke vermogen, toonaangevende duurzaamheid, bedieningsgemak en schakelopties. Cat CX48-P2300-transmissies zijn bij uitstek geschikt voor pompen onder druk, pompen voor het doodpompen van bronnen, ondersteuningspompen voor het leggen van rolleidingen, stikstofeenheden en eenheden voor zuurbehandeling. CX48-P2300-transmissies zijn geoptimaliseerd voor gebruik met Cat 3512B- en 3512C-motoren en met Cummins QSK45-, Cummins QSK50- en MTU 12V4000-motoren. Cat transmissies worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. Cat CX48-P2300 olieveldtransmissie. Bruto ingangsvermogen: 1715 bkW (2300 rpk).

Motorspecificaties

Eenheden:
Bruto ingangsvermogen 2300.0 BHP 1715.0 bkW Less
Bruto piekinvoerkoppel 6656.0 ft-lb 9024.0 N·m Less
Nominaal ingangstoerental 1900.0 tpm 1900.0 tpm Less
Tandwieltype Rechte tandwielen planetair Rechte tandwielen planetair Less
Versnellingen 8F/0R 8F/0R Less
Overbrengingsverhouding 1F 3,34 3,34 Less
Overbrengingsverhouding 2F 2,45 2,45 Less
Overbrengingsverhouding 3F 2,20 2,20 Less
Overbrengingsverhouding 4F 1,81 1,81 Less
Overbrengingsverhouding 5F 1,62 1,62 Less
Overbrengingsverhouding 6F 1,36 1,36 Less
Overbrengingsverhouding 7F 1,19 1,19 Less
Overbrengingsverhouding 8F 1,00 1,00 Less

Afmetingen

Breedte 44.4 in 1128.0 mm Less
Hoogte 41.3 in 1049.0 mm Less
Gewicht 3873.0 lb 1757.0 kg Less
Lengte 74.5 in 1893.2 mm Less

CX48-P2300 Standaarduitrusting

Cat motoren voor geoptimaliseerde aandrijflijn
  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50
  • MTU 12V4000

Transmissierotatie
  • Ingangsrotatie — linksom
  • Uitgangsrotatie — linksom (vanaf de achterkant gezien)

Koppelomvormer
  • Integrale koppelomvormer
  • Serie - TC58927-ESLF
  • Blokkeerkoppelverhouding - 2,20

Koppelingen
  • Koppelingen — elektrohydraulisch volledig gemoduleerd, oliegekoeld, meervoudige schijven
  • Modulatieregeling van de koppeling - Cat elektronische koppelingsdrukregeling (ECPC)

Aansluitingen voor installatie
  • 2 oliekoelerleidingen
  • 1 stekker

Oliesysteem
  • Cat transmissie-/aandrijflijnolie-4 (TDTO)
  • Carterolietemperaturen
  • Vulvolume hydrauliekolie — ongeveer 108 l (28,5 gal), 125 l (33 gal) eerste vulling; afhankelijk van grootte koeler, leidingen en installatie
  • Filtertype - 6 micron synthetisch, patroon op afstand gemonteerd

Bevestigingen
  • Ingangsaansluiting (vliegwiel) - SAE #0
  • Uitgangsaansluitingen (stroomvork) — GWB 390.60/GWB 390.65
  • Structurele toepassing afhankelijk van goedkeuring van Caterpillar

Regelsysteem
  • Elektronische regeleenheid (ECU)
  • Elektronische gegevensverbinding, SAE J1939
  • Elektrisch systeem, 24 V

Aftakasaandrijvingen
  • Locatie
  • Type bevestiging: J744 SAE C
  • Nominaal vermogen
  • Rotatie: rechtsom, geïnstalleerd op SAE C-blok
  • Verhouding, 1,216:1

CX48-P2300 Optionele uitrusting

Integrale aftakas
  • Locatie: 12 uur
  • Type bevestiging: J704 SAE 8 bout
  • Nominaal vermogen
  • Rotatie:
  • Verhouding - 1,088:1

Kenmerken en voordelen