TH48-E70

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Uw bedrijf is afhankelijk van aandrijfvermogen. En de transmissie speelt voor uw vermogensoplossing net zo'n belangrijke rol als de motor. Cat transmissies hebben zich bewezen in de olie- en gassector en staan bekend om hun uitzonderlijke vermogen, toonaangevende duurzaamheid, gebruiksgemak en schakelopties.Cat TH48-E70-transmissies zijn bij uitstek geschikt voor pompen onder druk, pompen voor het doodpompen van bronnen, ondersteuningspompen voor het leggen van rolleidingen, stikstofeenheden en eenheden voor zuurbehandeling. TH48-E70-transmissies zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de motoren Cat C27 ACERT en C32 ACERT en Cummins QST30.Cat transmissies worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat TH48-E70-olieveldtransmissie. Bruto ingangsvermogen: 1118 bkW (1500 rpk).

Motorspecificaties

Eenheden:
Bruto ingangsvermogen 1200.0 BHP 895.0 bkW Less
Bruto piekinvoerkoppel 4422.0 ft-lb 5995.0 N·m Less
Nominaal ingangstoerental 2100.0 tpm 2100.0 tpm Less
Maximaal turbineschoepkoppel 7442.0 ft-lb 5489.0 N·m Less
Tandwieltype Rechte tandwielen planetair Rechte tandwielen planetair Less
Versnellingen 7F/0R 7F/0R Less
Overbrengingsverhouding 1F 6,16 6,16 Less
Overbrengingsverhouding 2F 4,52 4,52 Less
Overbrengingsverhouding 3F 3,33 3,33 Less
Overbrengingsverhouding 4F 2,47 2,47 Less
Overbrengingsverhouding 5F 1,82 1,82 Less
Overbrengingsverhouding 6F 1,36 1,36 Less
Overbrengingsverhouding 7F 1,00 1,00 Less

Afmetingen

Breedte 34.0 in 866.0 mm Less
Hoogte 43.0 in 1092.0 mm Less
Gewicht 3735.0 lb 1692.0 kg Less
Lengte 66.0 in 1681.0 mm Less

TH48-E70 Standaarduitrusting

Cat motoren voor geoptimaliseerde aandrijflijn
  • Cat C27 ACERT
  • Cat C32 ACERT
  • Cummins QST30 (950-1500 rpk nominaal vermogen)

Transmissierotatie
  • Ingangsrotatie — linksom
  • Uitgangsrotatie — linksom(vanaf de achterkant gezien)

Koppelomvormer
  • Integrale koppelomvormer
  • Serie
  • Blokkeerkoppelverhouding

Koppelingen
  • Koppelingen — elektrohydraulisch volledig gemoduleerd, oliegekoeld, meervoudige schijven
  • Modulatieregeling van de koppeling - Cat elektronische koppelingsdrukregeling (ECPC)

Aansluitingen voor installatie
  • 2 oliekoelerleidingen
  • 1 stekker
  • 1 pomp

Oliesysteem
  • Cat transmissie-/aandrijflijnolie-4 (TDTO)
  • Carterolietemperaturen
  • Vulvolume hydrauliekolie — ongeveer 114 l (30 gal), afhankelijk van grootte koeler, leidingen en installatie.
  • Filtertype - 6 micron synthetisch, patroon op afstand gemonteerd

Bevestigingen
  • Ingangsaansluiting (vliegwiel) - SAE #0
  • Uitgangsaansluitingen (stroomvork) — GWB 390.60/GWB 390.65
  • Structurele toepassing afhankelijk van goedkeuring van Caterpillar

Regelsysteem
  • Elektronische regeleenheid (ECU)
  • Elektronische gegevensverbinding, SAE J1939
  • Elektrisch systeem, 24 V

Aftakasaandrijvingen
  • Locatie
  • Type bevestiging: SAE 8 bout (J704)
  • Nominaal vermogen