< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Uw bedrijf is afhankelijk van aandrijfvermogen. En de transmissie speelt voor uw vermogensoplossing net zo'n belangrijke rol als de motor. Transmissies van Cat hebben zich bewezen in de olie- en gasindustrie en staan wijd bekend vanwege hun uitzonderlijke vermogen, toonaangevende duurzaamheid, bedieningsgemak en schakelopties. Cat TH48-E80-transmissies zijn bij uitstek geschikt voor pompen onder druk, pompen voor het doodpompen van bronnen, ondersteuningspompen voor het leggen van rolleidingen, stikstofeenheden en eenheden voor zuurbehandeling. De TH48-E80-transmissies zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de motoren Cat 3512B, Cat 3512C en Cummins QSK50. Cat transmissies worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. Cat TH48-E80 olieveldtransmissie. Bruto ingangsvermogen: 1715 bkW (2300 rpk).

Motorspecificaties

Eenheden:
Bruto ingangsvermogen 2300.0 BHP 1715.0 bkW Less
Bruto piekinvoerkoppel 6556.0 ft-lb 9024.0 N·m Less
Nominaal ingangstoerental 1900.0 tpm 1900.0 tpm Less
Tandwieltype Rechte tandwielen planetair Rechte tandwielen planetair Less
Versnellingen 8F/0R 8F/0R Less
Overbrengingsverhouding 1F 3,34 3,34 Less
Overbrengingsverhouding 2F 2,45 2,45 Less
Overbrengingsverhouding 3F 2,20 2,20 Less
Overbrengingsverhouding 4F 1,81 1,81 Less
Overbrengingsverhouding 5F 1,62 1,62 Less
Overbrengingsverhouding 6F 1,36 1,36 Less
Overbrengingsverhouding 7F 1,19 1,19 Less
Overbrengingsverhouding 8F 1,00 1,00 Less

Afmetingen

Breedte 33.85 in 859.9 mm Less
Hoogte 46.34 in 1177.0 mm Less
Gewicht 4878.0 lb 2213.0 kg Less
Lengte 78.13 in 1984.4 mm Less

TH48-E80 Standaarduitrusting

Cat motoren voor geoptimaliseerde aandrijflijn
  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50

Transmissierotatie
  • Ingangsrotatie — linksom
  • Uitgangsrotatie — linksom (vanaf de achterkant gezien)

Koppelomvormer
  • Integrale koppelomvormer
  • Serie - TC58927-ESLF
  • Blokkeerkoppelverhouding - 2,20

Koppelingen
  • Koppelingen — elektrohydraulisch volledig gemoduleerd, oliegekoeld, meervoudige schijven
  • Modulatieregeling van de koppeling - Cat elektronische koppelingsdrukregeling (ECPC)

Aansluitingen voor installatie
  • 2 oliekoelerleidingen
  • 1 stekker
  • 1 pomp

Oliesysteem
  • Cat transmissie-/aandrijflijnolie-4 (TDTO)
  • Carterolietemperaturen
  • Vulvolume hydrauliekolie — ongeveer 152 l (40 gal), afhankelijk van grootte koeler, leidingen en installatie.
  • Filtertype - 10 micron synthetisch, patroon op afstand gemonteerd

Bevestigingen
  • Ingangsaansluiting (vliegwiel) - SAE #0
  • Uitgangsaansluitingen (stroomvork) — GWB 390.60/GWB 390.65
  • Structurele toepassing afhankelijk van goedkeuring van Caterpillar

Regelsysteem
  • Elektronische regeleenheid (ECU)
  • Elektronische gegevensverbinding, SAE J1939
  • Elektrisch systeem, 24 V

Aftakasaandrijvingen
  • Locatie
  • Type bevestiging: SAE 8 bout (J704)
  • Nominaal vermogen

Kenmerken