TH55-E90

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Uw bedrijf is afhankelijk van aandrijfvermogen. En de transmissie speelt voor uw vermogensoplossing net zo'n belangrijke rol als de motor. Transmissies van Cat hebben zich bewezen in de olie- en gasindustrie en staan wijd bekend vanwege hun uitzonderlijke vermogen, toonaangevende duurzaamheid, bedieningsgemak en schakelopties.TH55-E90-transmissies zijn ideaal voor drukpomptoepassingen. TH55-E90-transmissies zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de motoren Cat 3512C (HD), Cat 3516C (HD), Cummins QSK 50, Cummins, QSK 60, MTU 12V4000. en MTU 16V4000.Transmissies van Cat worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om uw bedrijf bij te staan met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat TH55-E90-olieveldtransmissie. Bruto ingangsvermogen: 2461 bkW (3300 rpk).

Motorspecificaties

Eenheden:
Bruto ingangsvermogen 3300.0 BHP 2461.0 bkW Less
Bruto piekinvoerkoppel 9350.0 ft-lb 12677.0 N·m Less
Nominaal ingangstoerental 1900.0 tpm 1900.0 tpm Less
Versnellingen 9F/0R 9F/0R Less
Overbrengingsverhouding 1F 4,67 4,67 Less
Overbrengingsverhouding 2F 3,43 3,43 Less
Overbrengingsverhouding 3F 3,03 3,03 Less
Overbrengingsverhouding 4F 2,53 2,53 Less
Overbrengingsverhouding 5F 2,22 2,22 Less
Overbrengingsverhouding 6F 1,85 1,85 Less
Overbrengingsverhouding 7F 1,64 1,64 Less
Overbrengingsverhouding 8F 1,36 1,36 Less
Overbrengingsverhouding 9F 1,00 1,00 Less

TH55-E90 Standaarduitrusting

Cat motoren voor geoptimaliseerde aandrijflijn
  • Cat C3512C (HD)
  • Cat 3516C (HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

Transmissierotatie
  • Ingangsrotatie — linksom
  • Uitgangsrotatie — linksom(vanaf de achterkant gezien)

Koppelomvormer
  • Integrale koppelomvormer
  • Serie — TC64442-ESLF
  • Blokkeerkoppelverhouding - 2,23

Koppelingen
  • Koppelingen — elektrohydraulisch volledig gemoduleerd, oliegekoeld, meervoudige schijven
  • Modulatieregeling van de koppeling - Cat elektronische koppelingsdrukregeling (ECPC)

Aansluitingen voor installatie
  • 2 oliekoelerleidingen
  • 1 stekker
  • 1 pomp

Oliesysteem
  • Cat transmissie-/aandrijflijnolie-4 (TDTO)
  • Carterolietemperaturen
  • Vulvolume hydrauliekolie — ongeveer 189 l (50 gal), afhankelijk van grootte koeler, leidingen en installatie.
  • Filtertype - 6 micron synthetisch, patroon op afstand gemonteerd

Bevestigingen
  • Ingangsaansluiting (vliegwiel) - SAE #0
  • Uitgangsaansluitingen (flens)
  • Structurele toepassing afhankelijk van goedkeuring van Caterpillar

Regelsysteem
  • Elektronische regeleenheid (ECU)
  • Elektronische gegevensverbinding, SAE J1939
  • Elektrisch systeem, 24 V

Aftakasaandrijvingen
  • Locatie
  • Type bevestiging
  • Nominaal vermogen