Voor werkzaamheden in explosiegevaarlijke omgevingen kunt u vertrouwen op Cat® HazPak-motoren. Ons complete assortiment diensten en motorpakketten voldoet aan de industrienormen en biedt uw bedrijf maximale veiligheid.Cat 3406C HazPaks zijn motoren voor explosiegevaarlijke omgevingen die de ideale oplossing vormen voor gespecialiseerde en veeleisende werkzaamheden in olievelden. De motoren hebben vanaf de fabriek een certificering voor gevaarlijke locaties, waardoor installatie-ontwerp, tijd en kosten tot een minimum worden teruggebracht. HazPaks zijn gecertificeerd voor het werken in explosiegevaarlijke omgevingen.Cat hazpaks worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om u te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat 3406C HazPak. Nominaal vermogen: 365 bkW (490 rpk) bij 2100 tpm
Minimaal nominaal vermogen | 490.0 BHP 365.0 bkW | More |
Maximaal nominaal vermogen | 490.0 BHP 365.0 bkW | More |
Piekkoppel bij motortoerental | 2161 Nm (1594 lb-ft) bij 1400 tpm 2161 Nm (1594 lb-ft) bij 1400 tpm | More |
Cilinderinhoud | 893.0 in³ 14.6 l | More |
Aanzuiging | Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling | More |
Regulateur en bescherming | Hydromechanisch Hydromechanisch | More |
Gewicht, netto droog (bij benadering) | 6481.6 lb 2940.0 kg | More |
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) | Linksom Linksom | More |
Vliegwiel en vliegwielhuis | SAE 1 SAE 1 | More |
Slag | 6.5 in 165.0 mm | More |
Boring | 5.4 in 137.0 mm | More |
Vliegwieltanden | 113 113 | More |
Emissies | Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd | More |
• Standaard fabriekscertificeringen verbeteren de veiligheid op het werkterrein- Klasse I Divisie 2 (NEC 500), Klasse I Zone 2 (NEC 505)- ATEX-richtlijn (94/9/EG) Groep II- Categorie 3G (Zone 2) met mechanische gasgroep IIA, elektrische groep IIC en temperatuurklasse T3.• Gecertificeerd vuurvast inlaatsysteem om uitbreiding van interne explosies naar de atmosfeer te voorkomen
• Pakket met fabriekscertificering voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen voor vereenvoudigde certificatie voor boorinstallaties voor OEM• Handhaaft een hoog vermogen bij uiteenlopende werksnelheden en verbetert de prestaties• Stabiele koppeltoename zorgt voor een superieure lastacceptatie• Verbeterde geschiktheid voor diverse omgevingstemperaturen en hoogtes voor meer flexibiliteit
• Meer onderhoudsgemak ten opzichte van de concurrentie• Beste levensduur van gereviseerde onderdelen• Robuuste Caterpillar tests van alle onderdelen verbeteren de inzetbaarheid
• Meer dan 2200 dealers• In de Caterpillar fabriek opgeleide dealermonteurs onderhouden elk onderdeel van uw petroleumpakket• Caterpillar garantie op onderdelen en arbeid
Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.