Voor werkzaamheden in explosiegevaarlijke omgevingen kunt u vertrouwen op Cat® HazPak-motoren. Ons complete assortiment diensten en motorpakketten voldoet aan de industrienormen en biedt uw bedrijf maximale veiligheid.Cat C7 ACERT HazPaks zijn motoren voor explosiegevaarlijke omgevingen die de ideale oplossing vormen voor gespecialiseerde en veeleisende werkzaamheden in olievelden. De motoren hebben vanaf de fabriek een certificering voor gevaarlijke locaties, waardoor installatie-ontwerp, tijd en kosten tot een minimum worden teruggebracht. HazPaks zijn gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.Cat hazpaks worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om u te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat C7 ACERT HazPak. Nominaal vermogen: 172-205 bkW (230-275 rpk) bij 2200 tpm
Minimaal nominaal vermogen | 230.0 BHP 172.0 bkW | More |
Maximaal nominaal vermogen | 275.0 BHP 205.0 bkW | More |
Piekkoppel bij motortoerental | 925 Nm (682,24 lb-ft) bij 1650 tpm 925 Nm (682,24 lb-ft) bij 1650 tpm | More |
Cilinderinhoud | 442.0 in³ 7.2 l | More |
Aanzuiging | Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling | More |
Regulateur en bescherming | Elektronische ADEM™ A4 Elektronische ADEM™ A4 | More |
Gewicht, netto droog (bij benadering) | 4508.0 lb 2045.0 kg | More |
Olieverversingsinterval | 250 uur 250 uur | More |
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) | Linksom Linksom | More |
Vliegwiel en vliegwielhuis | SAE 1, 2 of 3 SAE 1, 2 of 3 | More |
Slag | 5.0 in 127.0 mm | More |
Boring | 4.3 in 110.0 mm | More |
Vliegwieltanden | 156 (SAE 1), 135 (SAE 2), 126 (SAE 3) 156 (SAE 1), 135 (SAE 2), 126 (SAE 3) | More |
Emissies | EPA en CARB Non-Road Tier 3, EU Fase IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO II EPA en CARB Non-Road Tier 3, EU Fase IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO II | More |
• Standaard fabriekscertificeringen verbeteren de veiligheid op het werkterrein- - ATEX-richtlijn (94/9/EC) groep II- Niveau 3G (Zone 2) met mechanische gasgroep IIA, elektrische groep IIC en temperatuurklasse T3.• Gecertificeerd vuurvast inlaatsysteem om uitbreiding van interne explosies naar de atmosfeerte voorkomen• Toonaangevend ADEM A4-regelsysteem verbetert de gebruikersinterface
• Pakket met fabriekscertificering voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen voor vereenvoudigde certificatie voor boorinstallaties voor OEM• Handhaaft een hoog vermogen bij uiteenlopende werksnelheden en verbetert de prestaties• Stabiele koppeltoename zorgt voor een superieure lastacceptatie• Verbeterde geschiktheid voor diverse omgevingstemperaturen en hoogtes voor meer flexibiliteit
• Voldoet aan de huidige emissienormen voor brononderhoudstoepassingen- IMO II, Marine Tier 2- EPA Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA
• Meer onderhoudsgemak ten opzichte van de concurrentie• Beste levensduur van gereviseerde onderdelen• Robuuste Caterpillar tests van alle onderdelen verbeteren de inzetbaarheid
• Meer dan 2200 dealers• In de Caterpillar fabriek opgeleide dealermonteurs onderhouden elk onderdeel van uw petroleumpakket• Caterpillar garantie op onderdelen en arbeid
Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.