C9 ACERT™ Hazpak

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C9 ACERT™ Hazpak Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Droog luchtfilter met twee elementen en verstoppingsindicator, nakoeler met afzonderlijk circuit en ATEX-goedgekeurde luchtafsluitklep , inlaatvlamvanger

Regelsysteem
  • Toonaangevend ADEM A4-regelsysteem, inlaatluchtafsluitklep voor integratie met overkoepelend veiligheidssysteem, elektronische regeling, programmeerbare waarden, automatische hoogtecompensatie , vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur, elektronische diagnose en storingsregistratie, motorbewakings- en beveiligingssysteem (snelheid, temperatuur, druk), J1939-uitzending (diagnose, motorstatus en regeling), bedrading geschikt voor ATEX zone 2-ruimten

Koelsysteem
  • Nakoeler met afzonderlijk circuit; thermostaat en behuizing; pompen met tandwielaandrijving voor watermantel en nakoeler

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatgaskoeler, kamer en complete uitlaatkast; ATEX-conform ontwerp om uitlaatgassen en de oppervlaktetemperatuur van de uitlaat te beperken tot T3 (200 °C); uitlaatgasvlamvangers geschikt voor gasgroep IIA; ontworpen en getest in overeenstemming met de aanbevelingen van EN 1834-1; natte en droge uitlaatslangen; los geleverde ATEX-conforme uitlaatdemper met vonkenvanger

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 1 gietijzeren behuizing, industrieel vliegwiel voor SAE-1 behuizing, met boorgat voor montage van startmotor links

Brandstofsysteem
  • Elektronische inspuiting, brandstofontluchtingspomp schuin omhoog gericht,brandstofopvoerpomp, brandstofmonsterklep gemonteerd op filterflens

Universeel
  • Pakket geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot 45 °C; mechanische systemen zijn ontworpen voor gasgroep IIA; elektrische systemen zijn ontworpen voor gasgroep IIC; alle systemen voldoen aan temperatuurklasse T3 (max. 200°C); inclusief verklaring van overeenstemming voor het gehele pakket; radiatorpakket, motor en uitlaatsysteem gemonteerd op het subframe, luchtfilter, brandstof/waterafscheider, extern oliefilter gemonteerd en bevestigd; massa-aansluiting volgens norm EN 60079-14

Smeersysteem
  • Oliekoeler, 64l carter, olievulpunt linksvoor, extern gemonteerde filterkit, toegang tot filter en meter links, monsterklep gemonteerd op filterflens

C9 ACERT™ Hazpak Optionele uitrusting

Luchtcompressor
  • riemaangedreven, twee cilinders, eentraps, zuigertype met een nominaal slagvolume van 13,2 cfm bij een compressorsnelheid van 1250 tpm; uitgerust met twee milieuvriendelijke aftappen

Laadsysteem
  • 24 V 35 A EX d ATEX-conforme dynamo voor gasgroep IIb, temperatuurklasse T3; voor zwaar gebruik, zonder borstels; 24 V 65 A dynamo, NEC 500 Klasse 1 Divisie 2 voor gasgroepen C&D, temperatuurklasse T3; voor zwaar gebruik, zonder borstels; 24 V 55 Ah EX d e II T4 accupakket met verbeterde veiligheid en diepe afvoer met ingebouwde verdeeldoos en onderbrekingsschakelaar.

Regelsysteem
  • • Ingangsopties voor pneumatisch, elektrisch of hydraulisch uitschakelsysteem beschikbaar
  • • Toerentalregeling met gasknop - los meegeleverd als geen optioneel bedieningspaneel is geselecteerd; ATEX-conforme 24V werking; draaiknop, met vergrendeling; 2 standen, van laag naar hoog toerental; linksom draaien om motortoerental te verhogen, indrukken of rechtsom draaien om naar laag stationair toerental terug te keren
  • • Messenger-display - los meegeleverd als geen optioneel bedieningspaneel is geselecteerd; elektronisch display voor het bewaken van de belangrijkste motorbedrijfsgegevens en diagnose-informatie op een grafisch lcd-scherm; vier keuzeknoppen om door de motorgegevens en diagnoseschermen te bladeren en door het configuratiemenu te navigeren om de display-instellingen te wijzigen; aansluiting op de motorregelmodule via de J1939 CAN-gegevensverbinding
  • • PCS2-schakelbord - biedt overkoepelende veiligheidssysteemfuncties en uitschakeling bij overtoeren; inclusief startknop, start/stopschakelaar, noodstopknop, montagelocaties voor gasklepregeling en messenger-display
  • • 3GP-bedieningspaneel - biedt gasdetectie, overkoepelende veiligheidssysteemfuncties en uitschakeling bij overtoeren; bedrijf mogelijk zonder vlamvangers; inclusief startknop, start/stop-schakelaar, noodstopknop, montagelocaties voor gasklepregeling en messenger-display; biedt regelpaneel voor de motor met maximaal 20 ingangen en uitgangen; ontworpen met het oog op automatische uitschakeling bij overtoeren van de motor, hoge temperatuur van uitlaatgassen (200 °C), hoge koelvloeistoftemperatuur (100 °C), lage oliedruk, detectie van koolwaterstofgas; extra I/O-druk en temperatuuringangsschakelaars zijn op aanvraag leverbaar.

Brandstofsysteem
  • Brandstofkoeler, geïnstalleerd, handhaaft aanvaardbare brandstoftemperatuur tijdens gebruik van de dagtank

Startsysteem
  • Luchtstartsysteem en hydraulisch startsysteem verkrijgbaar

Overzicht

Voor werkzaamheden in explosiegevaarlijke omgevingen kunt u vertrouwen op Cat® HazPak-motoren. Ons complete assortiment diensten en motorpakketten voldoet aan de industrienormen en biedt uw bedrijf maximale veiligheid.Cat C9 ACERT HazPaks zijn motoren voor explosiegevaarlijke omgevingen die de ideale oplossing vormen voor gespecialiseerde en veeleisende werkzaamheden in olievelden. De motoren hebben vanaf de fabriek een certificering voor gevaarlijke locaties, waardoor installatie-ontwerp, tijd en kosten tot een minimum worden teruggebracht. HazPaks zijn gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.Cat hazpaks worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om u te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat C9 ACERT HazPak. Nominaal vermogen: 254 bkW (340 rpk) bij 2200 tpm.

Pakketspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 340.0 BHP 254.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 340.0 BHP 254.0 bkW Less
Piekkoppel bij motortoerental 1450 Nm (1469 lb-ft) bij 1450 tpm 1450 Nm (1469 lb-ft) bij 1450 tpm Less
Cilinderinhoud 537.96 in³ 8.82 l Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Regulateur en bescherming Elektronische ADEM™ A4 Elektronische ADEM™ A4 Less
Gewicht, netto droog (bij benadering) 5095.0 lb 2311.0 kg Less
Olieverversingsinterval 250 uur 250 uur Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 1 of 2 SAE-nr. 1 of 2 Less
Slag 5.9 in 149.0 mm Less
Boring 4.3 in 110.0 mm Less
Vliegwieltanden 113 (SAE 1), 134 (SAE 2) 113 (SAE 1), 134 (SAE 2) Less
Emissies EPA en CARB Non-Road Tier 3, EU Fase IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO II EPA en CARB Non-Road Tier 3, EU Fase IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO II Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Smeeroliesysteem (bijvullen) 36.0 qt (US) 34.0 l Less
Koelsysteem 94.0 qt (US) 89.0 l Less

De efficiëntie van werknemers verbeteren

• Standaard fabriekscertificeringen verbeteren de veiligheid op het werkterrein- - ATEX-richtlijn (94/9/EC) groep II- Niveau 3G (Zone 2) met mechanische gasgroep IIA, elektrische groep IIC en temperatuurklasse T3.• Gecertificeerd vuurvast inlaatsysteem om uitbreiding van interne explosies naar de atmosfeerte voorkomen• Toonaangevend ADEM A4-regelsysteem verbetert de gebruikersinterface

Laat uw investering meer werk verzetten

• Pakket met fabriekscertificering voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen voor vereenvoudigde certificatie voor boorinstallaties voor OEM• Handhaaft een hoog vermogen bij uiteenlopende werksnelheden en verbetert de prestaties• Stabiele koppeltoename zorgt voor een superieure lastacceptatie• Verbeterde geschiktheid voor diverse omgevingstemperaturen en hoogtes voor meer flexibiliteit

Streven naar duurzame ontwikkeling

• Voldoet aan de huidige emissienormen voor brononderhoudstoepassingen- IMO II- EPA Marine Tier 2- EPA Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA

Totale eigendomskosten terugdringen

• Meer onderhoudsgemak ten opzichte van de concurrentie• Beste levensduur van gereviseerde onderdelen• Robuuste Caterpillar tests van alle onderdelen verbeteren de inzetbaarheid

Productondersteuning aangeboden via wereldwijd Cat® dealer

• Meer dan 2200 dealers• In de Caterpillar fabriek opgeleide dealermonteurs onderhouden elk onderdeel van uw petroleummotor• Caterpillar garantie op onderdelen en arbeid

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.