C15 ACERT™ HazPak

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

C15 ACERT™ HazPakStandaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Droog luchtfilter met twee elementen en verstoppingsindicator, nakoeler met afzonderlijk circuit en ATEX-goedgekeurde luchtafsluitklep , inlaatvlamvanger

Regelsysteem
  • Toonaangevend ADEM A4-regelsysteem, inlaatluchtafsluitklep voor integratie met overkoepelend veiligheidssysteem, elektronische regeling, programmeerbare waarden, automatische hoogtecompensatie , vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur, programmeerb

Koelsysteem
  • Koelpakket ontworpen voor omgevingstemperaturen tot 45 °C; afzonderlijk koelcircuit voor nakoeler; offshore-compatibele radiatoren voor watermantel en nakoelercircuits zijn gemaakt van staalconstructies, gegalvaniseerde dompelgesoldeerde koelelementen en

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatgaskoeler, kamer en complete uitlaatkast; ATEX-conform ontwerp om uitlaatgassen en de oppervlaktetemperatuur van de uitlaat te beperken tot T3 (200 °C); uitlaatgasvlamvangers geschikt voor gasgroep IIA; ontworpen en getest in overeenstemming met de

Vliegwiel en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 1 gietijzeren behuizing, industrieel vliegwiel voor SAE-1 behuizing, voorboorgat voor lagers met een diameter van 100 mm, met boorgat voor montage van startmotor rechts

Brandstofsysteem
  • Elektronische unit injector; brandstofontluchtingspomp schuin omhoog gericht, voorfilter en waterafscheider; op de motor gemonteerd secundair brandstoffilter

Universeel
  • Pakket geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot 45 °C; mechanische systemen zijn ontworpen voor gasgroep IIA; elektrische systemen zijn ontworpen voor gasgroep IIC; alle systemen voldoen aan temperatuurklasse T3 (max. 200°C); inclusief verklarin

Smeersysteem
  • Oliekoeler, oliemeter links, extern gemonteerde oliefilters voor eenvoudig onderhoud

C15 ACERT™ HazPakOptionele uitrusting

Luchtcompressor
  • Riemaangedreven, twee cilinders, eentraps, zuigertype met een nominaal slagvolume van 13,2 cfm bij een compressorsnelheid van 1250 tpm; uitgerust met twee milieuvriendelijke aftappen en aansluiting voor gefilterde buitenlucht

Laadsysteem
  • 24V 35A EX d ATEX-conforme dynamo voor gasgroep IIB, temperatuurklasse T3; voor zwaar gebruik, zonder borstels. 24 V 65 A dynamo, NEC 500 Klasse 1 Divisie 2 voor gasgroepen C&D, temperatuurklasse T3; voor zwaar gebruik, zonder borstels. 24V 55Ah EX d e II

Regelsysteem
  • • Ingangsopties voor pneumatisch, elektrisch of hydraulisch uitschakelsysteem beschikbaar
  • • Toerentalregeling met gasknop - los meegeleverd als geen optioneel bedieningspaneel is geselecteerd; ATEX-conforme 24V werking; draaiknop, met vergrendeling; 2 standen, van laag naar hoog toerental; linksom draaien om motortoerental te verhogen, indrukk
  • • Messenger-display - los meegeleverd als geen optioneel bedieningspaneel is geselecteerd; elektronisch display voor het bewaken van de belangrijkste motorbedrijfsgegevens en diagnose-informatie op een grafisch lcd-scherm; vier keuzeknoppen om door de mot
  • • PCS2-schakelbord - biedt overkoepelende veiligheidssysteemfuncties en uitschakeling bij overtoeren; inclusief startknop, start/stop-schakelaar, noodstopknop, montagelocaties voor gasklepregeling en messenger-display, door de gebruiker in te stellen alar
  • • 3GP-bedieningspaneel - biedt gasdetectie, overkoepelende veiligheidssysteemfuncties en uitschakeling bij overtoeren; bedrijf mogelijk zonder vlamvangers; inclusief startknop, start/stop-schakelaar, noodstopknop, montagelocaties voor gasklepregeling en m

Brandstofsysteem
  • Brandstofkoeler, geïnstalleerd, handhaaft aanvaardbare brandstoftemperatuur tijdens gebruik van de dagtank

Startsysteem
  • Luchtstartsysteem en hydraulisch startsysteem verkrijgbaar

Overzicht

Voor werkzaamheden in explosiegevaarlijke omgevingen kunt u vertrouwen op Cat® HazPak-motoren. Ons complete assortiment diensten en motorpakketten voldoet aan de industrienormen en biedt uw bedrijf maximale veiligheid.Cat C15 ACERT HazPaks zijn motoren voor explosiegevaarlijke omgevingen die de ideale oplossing vormen voor gespecialiseerde en veeleisende werkzaamheden in olievelden. De motoren hebben vanaf de fabriek een certificering voor gevaarlijke locaties, waardoor installatie-ontwerp, tijd en kosten tot een minimum worden teruggebracht. HazPaks zijn gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.Cat hazpaks worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers, die klaar staan om u te helpen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat C15 ACERT HazPak. Nominaal vermogen: 400 bkW (536 rpk) bij 1800-2000 tpm.

Pakketspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 536.0 BHP 400.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 536.0 BHP 400.0 bkW Less
Piekkoppel bij motortoerental 2428 Nm (1791 lb-ft) bij 1350 tpm 2428 Nm (1791 lb-ft) bij 1350 tpm Less
Cilinderinhoud 928.0 in³ 15.2 l Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Regulateur en bescherming Elektronische ADEM™ A4 Elektronische ADEM™ A4 Less
Gewicht, netto droog (bij benadering) 6735.0 lb 3055.0 null Less
Olieverversingsinterval 500 uur 500 uur Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE-nr. 1 SAE-nr. 1 Less
Slag 6.7 in 171.0 mm Less
Boring 5.4 in 137.0 mm Less
Vliegwieltanden 113 (SAE 1) 113 (SAE 1) Less
Emissies IMO Tier II gecertificeerd, EPA Marine Tier 2 gecertificeerd, EPA Marine Tier 3 (2013) IMO Tier II gecertificeerd, EPA Marine Tier 2 gecertificeerd, EPA Marine Tier 3 (2013) Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Smeeroliesysteem (bijvullen) 79.25 qt (US) 75.0 l Less
Koelsysteem 36.0 qt (US) 34.0 l Less

De efficiëntie van werknemers verbeteren

• Standaard fabriekscertificeringen verbeteren de veiligheid op het werkterrein- Klasse I Divisie 2 (NEC 500), Klasse I Zone 2 (NEC 505)- ATEX-richtlijn (94/9/EG) Groep II- Categorie 3G (Zone 2) met mechanische gasgroep IIA, elektrische IIC en temperatuurklasse T3.• Elektrische draadboom en aansluitingen zijn gecertificeerd als intrinsiek veilig voor zone 2 en voor bescherming tegen vlamverspreiding• Gecertificeerd vuurvast luchtinlaatsysteem om uitbreiding van interne explosies naar de atmosfeerte voorkomen • Toonaangevend ADEM A4-regelsysteem verbetert de gebruikersinterface

Laat uw investering meer werk verzetten

• Motoren met fabriekscertificering voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen voor vereenvoudigde certificatie voor boorinstallaties voor OEM• Geoptimaliseerd voor veeleisende brononderhoudstoepassingen- Bronherstel, pompen, cement storten, mengen en zuurbehandeling• Handhaaft een hoog vermogen bij uiteenlopende werksnelheden en verbetert de prestaties• Stabiele koppeltoename zorgt voor superieure lastacceptatie• Verbeterde geschiktheid voor diverse omgevingstemperaturen en hoogtes, voor meer flexibiliteit

Streven naar duurzame ontwikkeling

• Voldoet aan de huidige emissienormen voor brononderhoudstoepassingen-IMO Tier II, EPA Marine Tier 2- Marine Tier 3 (2013)

Totale eigendomskosten terugdringen

• Groter onderhoudsgemak ten opzichte van de concurrentie• Beste levensduur van gereviseerde onderdelen

Productondersteuning aangeboden via wereldwijde Cat dealer

• Meer dan 2200 dealers• In de Caterpillar fabriek opgeleide dealermonteurs onderhouden elk onderdeel van uw petroleummotor• Caterpillar garantie op onderdelen en arbeid

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.