C4.4 HazPak

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C4.4 HazPak Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Conform ATEX ontworpen en getest inlaatsysteem, voldoet aan EN 1834-1; roestvrijstalen vlamvanger; ingebouwde luchtafsluitklep, wordt ingeschakeld bij overtoeren en noodstop; verkrijgbaar in hydraulische, pneumatische en elektrische uitvoeringen; luchtfilter, bustype met één element, onderhoudsindicator en regenkap; droog aluminium compressorhuis

Koelsysteem
  • Gesloten koelsysteem met radiator met geforceerde luchtkoeling en laadluchtkoeling, scheepsradiator met volledige dompelgesoldeerde kern, radiatorgekoelde pakketten voor omgevingsluchttemperaturen tot 45°C, centrifugaalpomp voor watermantel met tandwielaandrijving, ontluchtings-expansievat, uitlaatgassen-warmtewisselaar (koeler), extra warmtebelasting van de uitlaatgassen-warmtewisselaar inbegrepen in koelcircuit

Uitlaatsysteem
  • Conform ATEX ontworpen en getest uitlaatsysteem, voldoet aan EN 1834-1; bestaat uit uitlaatgassen-warmtewisselaar (koeler); roestvrijstalen vlamvanger; roestvrijstalen vonkenvanger; watergekoeld uitlaatspruitstuk, watergekoelde turbocharger

Brandstofsysteem
  • Mechanische brandstofinspuiting, brandstofvoorfilter/waterafscheider met 1/4" BSPP-connectoren (links), secundair brandstoffilter (links), handbediende brandstofopvoerpomp, brandstofafsluitklep

Universeel
  • Pakket geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot 45 °C; mechanische systemen zijn ontworpen voor gasgroep IIA; elektrische systemen zijn ontworpen voor gasgroep IIC; alle systemen voldoen aan temperatuurklasse T3 (max. 200 °C); inclusief verklaring van overeenstemming voor het gehele pakket; radiatorpakket, motor en uitlaatsysteem gemonteerd op het subframe, luchtfilter, brandstof/waterafscheider, extern oliefilter gemonteerd en bevestigd; massa-aansluiting volgens norm EN 60079-14

Smeersysteem
  • Oliefilter (links), peilstok (links), dampafvoer (gesloten systeem)

C4.4 HazPak Optionele uitrusting

Luchtcompressor
  • Enkele cilinder, 225 CC met losmechanisme voor kop

Laadsysteem
  • 12V, 45A dynamo met 75AH accupakket
  • 24V 16A dynamo met 75AH accupakket
  • 24 V 25 A dynamo met 75AH accupakket

Regelsysteem
  • Lokaal paneel aan de zijkant van de motor met: koelvloeistoftemperatuurmeter, smeeroliedrukmeter, uitlaatgastemperatuurmeter, uitlaatgastegendrukmeter, motortoerentalteller, stopschakelaar

Uitlaatsysteem
  • 18 dBA vonkenvanger/uitlaatdemper, conform ATEX

Brandstofsysteem
  • Brandstofkoeler, geïnstalleerd, handhaaft aanvaardbare brandstoftemperatuur tijdens gebruik van de dagtank

Startsysteem
  • Luchtstartsysteem, elektrisch startsysteem verkrijgbaar

Overzicht

Voor werkzaamheden in explosiegevaarlijke omgevingen kunt u vertrouwen op Cat® HazPak-motoren. Ons complete assortiment diensten en motorpakketten voldoet aan de industrienormen en biedt uw bedrijf maximale veiligheid. Cat C4.4 HazPaks zijn motoren voor explosiegevaarlijke omgevingen die de ideale oplossing vormen voor gespecialiseerde en veeleisende werkzaamheden in olievelden. De motoren hebben vanaf de fabriek een certificering voor gevaarlijke locaties, waardoor installatie-ontwerp, tijd en kosten tot een minimum worden teruggebracht. HazPaks zijn gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Cat hazpaks worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. Cat C4.4 HazPak. Nominaal vermogen: 39-112 bkW (52-151 rpk) bij 1500-2200 tpm.

Pakketspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 52.0 BHP 39.0 bkW Less
Maximaal nominaal vermogen 151.0 BHP 112.0 bkW Less
Piekkoppel bij motortoerental 273 Nm (201 lb-ft) bij 1500 tpm 273 Nm (201 lb-ft) bij 1500 tpm Less
Cilinderinhoud 265.5 in³ 4.4 l Less
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging of turbocharged met nakoeler Met natuurlijke aanzuiging of turbocharged met nakoeler Less
Regulateur en bescherming Woodward Woodward Less
Gewicht, netto droog (bij benadering) 2138.0 lb 970.0 kg Less
Olieverversingsinterval 500 500 Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE 3 SAE 3 Less
Slag 5.0 in 127.0 mm Less
Boring 4.13 in 105.0 mm Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Marine Tier 2, CCNR Fase 2 Conform de Amerikaanse EPA Marine Tier 2, CCNR Fase 2 Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Smeeroliesysteem (bijvullen) 7.4 qt (US) 7.0 l Less
Koelsysteem 26.0 qt (US) 24.6 l Less

Laat uw investering meer werk verzetten

• Pakket met fabriekscertificering voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen voor vereenvoudigde certificatie voor boorinstallaties voor OEM • Handhaaft een hoog vermogen bij uiteenlopende werksnelheden en verbetert de prestaties • Stabiele koppeltoename zorgt voor een superieure lastacceptatie • Verbeterde geschiktheid voor diverse omgevingstemperaturen en hoogtes voor meer flexibiliteit

Streven naar duurzame ontwikkeling

• Voldoet aan de huidige emissienormen voor brononderhoudstoepassingen - CCNR Stage 2/U.S.A. 40 CFR Deel 94 Marine Tier 2

Totale eigendomskosten terugdringen

• Meer onderhoudsgemak ten opzichte van de concurrentie • Langste levensduur van gereviseerde onderdelen in de sector • Robuuste Caterpillar tests van alle onderdelen verbeteren de inzetbaarheid

Productondersteuning aangeboden via wereldwijde Cat dealer

• Meer dan 2200 dealers • Bij Caterpillar in de fabriek getrainde monteurs van de dealer verrichten onderhoud aan elk onderdeel van uw petroleumpakket • Caterpillar garantie op onderdelen en arbeid

De efficiëntie van werknemers verbeteren

• Standaard fabriekscertificeringen verbeteren de veiligheid op het werkterrein - Klasse I Divisie 2 (NEC 500), Klasse I Zone 2 (NEC 505) - ATEX-richtlijn (94/9/EG) Groep IIA - Categorie 3G (Zone 2) Temperatuurklasse T3. • Gecertificeerd vuurvast inlaatsysteem om uitbreiding van interne explosies naar de atmosfeer te voorkomen • Conform ATEX ontworpen en getest uitlaatsysteem, voldoet aan EN 1834-1

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.