C18 ACERT™ HazPak

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

C18 ACERT™ HazPakStandaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Droog luchtfilter met twee elementen en verstoppingsindicator, nakoeler met afzonderlijk circuit en ATEX-goedgekeurde luchtafsluitklep, inlaatvlamvanger

Regelsysteem
  • Toonaangevend ADEM A4-regelsysteem; inlaatluchtafsluitklep voor integratie met overkoepelend veiligheidssysteem; elektronische regeling, programmeerbare waarden, automatische hoogtecompensatie, vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur, elektronische diagnose en storingsregistratie, motorbewakings- en beveiligingssysteem (snelheid, temperatuur, druk), J1939-uitzending (diagnose, motorstatus en regeling); bedrading geschikt voor ATEX zone 2-gebieden

Koelsysteem
  • Koelpakket ontworpen voor omgevingstemperaturen tot 45 °C; afzonderlijk koelcircuit voor nakoeler; offshore-compatibele radiatoren voor watermantel en nakoelercircuits zijn gemaakt van staalconstructies, gegalvaniseerde dompelgesoldeerde koelelementen en uitsluitend roestvrijstalen moeren en bouten; gebruik van 150 lb RF-flensverbindingen op koelsysteemaansluitingen; koelmiddelleidingen van zacht staal met Victaulic-aansluitingen; waterpompen met tandwielaandrijving, centrifugaal; op de radiator gemonteerde ventilator met ATEX-conforme ventilatoraandrijving en afschermkappen; alle afschermkappen zijn ontworpen, vervaardigd en gemonteerd in overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG

Uitlaatsysteem
  • Uitlaatgaskoeler, kamer en complete uitlaatkast; ATEX-conform ontwerp om uitlaatgassen en de oppervlaktetemperatuur van de uitlaat te beperken tot T3 (200 °C); uitlaatgasvlamvangers geschikt voor gasgroep IIA; ontworpen en getest in overeenstemming met de aanbevelingen van EN 1834-1; natte en droge uitlaatslangen; los geleverde ATEX-conforme uitlaatdemper met vonkenvanger

Vliegwielen en vliegwielhuis
  • SAE-nr. 1 gietijzeren behuizing; vliegwiel voor SAE-1 behuizing, voorgeboord gat voor lagers met een diameter van 100 mm; met boorgat voor montage van startmotor links en rechts

Brandstofsysteem
  • Elektronische unit injector; brandstofopvoerpomp schuin omhoog gericht, voorfilter en waterafscheider, op de motor gemonteerd secundair brandstoffilter

Universeel
  • Pakket geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot 45 °C; mechanische systemen zijn ontworpen voor gasgroep IIA; elektrische systemen zijn ontworpen voor gasgroep IIC; alle systemen voldoen aan temperatuurklasse T3 (max. 200°C); inclusief verklaring van overeenstemming voor het gehele pakket; radiatorpakket, motor en uitlaatsysteem gemonteerd op het subframe; luchtfilter, brandstof/waterafscheider, extern oliefilter gemonteerd en bevestigd; massa-aansluiting volgens norm EN 60079-14

Smeersysteem
  • Oliekoeler, oliemeter links

C18 ACERT™ HazPakOptionele uitrusting

Luchtcompressor
  • Riemaangedreven, twee cilinders, eentraps, zuigertype met een nominaal slagvolume van 13,2 cfm bij een compressorsnelheid van 1250 tpm; uitgerust met twee milieuvriendelijke aftappen

Laadsysteem
  • 24V 35A EX d ATEX-conforme dynamo voor gasgroep IIB, temperatuurklasse T3; voor zwaar gebruik, zonder borstels. 24 V 65 A dynamo, NEC 500 Klasse 1 Divisie 2 voor gasgroepen C&D, temperatuurklasse T3; voor zwaar gebruik, zonder borstels. 24V 55Ah EX d e II T4 accupakket met verbeterde beveiliging tegen diepontladen, uitgerust met ingebouwde verdeeldoos en onderbrekingsschakelaar.

Regelsysteem
  • Ingangsopties voor pneumatisch, elektrisch of hydraulisch uitschakelsysteem beschikbaar
  • Toerentalregeling met gasknop - los meegeleverd als geen optioneel bedieningspaneel is geselecteerd; ATEX-conforme 24V werking; draaiknop, met vergrendeling; 2 standen, van laag naar hoog toerental; linksom draaien om motortoerental te verhogen, indrukken of rechtsom draaien om naar laag stationair toerental terug te keren
  • Messenger-display - los meegeleverd als geen optioneel bedieningspaneel is geselecteerd; elektronisch display voor het bewaken van de belangrijkste motorbedrijfsgegevens en diagnose-informatie op een grafisch lcd-scherm; vier keuzeknoppen om door de motorgegevens en diagnoseschermen te bladeren en door het configuratiemenu te navigeren om de display-instellingen te wijzigen; aansluiting op de motorregelmodule via de J1939 CAN-gegevensverbinding
  • PCS2-schakelbord - biedt overkoepelende veiligheidssysteemfuncties en uitschakeling bij overtoeren; inclusief startknop, start/stop-schakelaar, noodstopknop, montagelocaties voor gasklepregeling en messenger-display, door de gebruiker in te stellen alarm- en uitschakelrelaisingangen
  • 3GP-bedieningspaneel - biedt gasdetectie, overkoepelende veiligheidssysteemfuncties en uitschakeling bij overtoeren; bedrijf mogelijk zonder vlamvangers; inclusief startknop, start/stop-schakelaar, noodstopknop, montagelocaties voor gasklepregeling en messenger-display; biedt regelpaneel voor de motor met maximaal 20 ingangen en uitgangen; ontworpen met het oog op automatische uitschakeling bij overtoeren van de motor, hoge temperatuur van uitlaatgassen (200 °C), hoge koelvloeistoftemperatuur (100 °C), lage oliedruk, detectie van koolwaterstofgas; extra I/O-druk en temperatuuringangsschakelaars zijn op aanvraag leverbaar.

Brandstofsysteem
  • Brandstofkoeler, geïnstalleerd, handhaaft aanvaardbare brandstoftemperatuur tijdens gebruik van de dagtank

Startsysteem
  • Luchtstartsysteem en hydraulisch startsysteem verkrijgbaar

Overzicht

Voor werkzaamheden in explosiegevaarlijke omgevingen kunt u vertrouwen op Cat® HazPak-motoren. Ons complete assortiment diensten en motorpakketten voldoet aan de industrienormen en biedt uw bedrijf maximale veiligheid. Cat C18 ACERT HazPaks zijn motoren voor explosiegevaarlijke omgevingen die de ideale oplossing vormen voor gespecialiseerde en veeleisende werkzaamheden in olievelden. De motoren hebben vanaf de fabriek een certificering voor gevaarlijke locaties, waardoor installatie-ontwerp, tijd en kosten tot een minimum worden teruggebracht. HazPaks zijn gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Cat hazpaks worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. Cat C18 ACERT HazPak. Nominaal vermogen: 533 bkW (715 rpk) bij 2100 tpm.

Pakketspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 715.0 bhp 533.0 kW Less
Maximaal nominaal vermogen 715.0 bhp 533.0 kW Less
Piekkoppel bij motortoerental 2809 Nm (2072 lb-ft) bij 1500 tpm 2809 Nm (2072 lb-ft) bij 1500 tpm Less
Cilinderinhoud 1106.0 in3 18.1 L Less
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling Less
Regulateur en bescherming Elektronische ADEM™ A4 Elektronische ADEM™ A4 Less
Gewicht, netto droog (bij benadering) 8137.0 lb 3691.0 kg Less
Olieverversingsinterval 250 uur 250 uur Less
Draairichting (gezien vanuit vliegwieluiteinde) Linksom Linksom Less
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE 0 of 1 SAE 0 of 1 Less
Slag 7.2 inch 183.0 mm Less
Boring 5.7 inch 145.0 mm Less
Vliegwieltanden 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less
Emissies IMO Tier II IMO Tier II Less

Capaciteit voor vloeistoffen

Smeeroliesysteem (bijvullen) 16.9 qt 64.0 l Less
Koelsysteem 124.5 qt 117.8 l Less

De efficiëntie van werknemers verbeteren

• Standaard fabriekscertificeringen verbeteren de veiligheid op het werkterrein - ATEX-richtlijn (94/9/EG) Groep II - Categorie 3G (Zone 2) met mechanische gasgroep IIA, elektrisch IIC en temperatuurklasse T3. • Gecertificeerd vuurvast inlaatsysteem om uitbreiding van interne explosies naar de atmosfeer te voorkomen • Toonaangevend ADEM A4-regelsysteem verbetert de gebruikersinterface

Laat uw investering meer werk verzetten

• Pakket met fabriekscertificering voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen voor vereenvoudigde certificatie voor boorinstallaties voor OEM • Handhaaft een hoog vermogen bij uiteenlopende werksnelheden en verbetert de prestaties • Stabiele koppeltoename zorgt voor een superieure lastacceptatie • Verbeterde geschiktheid voor diverse omgevingstemperaturen en hoogtes voor meer flexibiliteit

Streven naar duurzame ontwikkeling

• Voldoet aan de huidige emissienormen voor brononderhoudstoepassingen - IMO II

Totale eigendomskosten terugdringen

• Meer onderhoudsgemak ten opzichte van de concurrentie • Langste levensduur van gereviseerde onderdelen in de sector • Robuuste Caterpillar tests van alle onderdelen verbeteren de inzetbaarheid

Productondersteuning aangeboden via wereldwijde Cat dealer

• Meer dan 2200 dealers • Bij Caterpillar in de fabriek getrainde monteurs van de dealer verrichten onderhoud aan elk onderdeel van uw petroleummotor • Caterpillar garantie op onderdelen en arbeid

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.

Website

Ga voor al uw petroleumenergiebehoeften naar www.catoilandgasinfo.com.