< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

WS223Standaarduitrusting

Vloeistofuiteinden
  • Een betere balans van de lading en een langere levensduur van tandwielen
  • Voldoen aan industrienorm - eenvoudige uitwisselbaarheid
  • Komt qua afmetingen overeen met industrienorm voor 8" en 10"slagvermogensuiteinden
  • Klep-over-klepontwerp vereenvoudigt de installatie van de klep, de zitting ende plunjer
  • Volledig assortiment 1502 uitlaatflenzen - mannelijk, vrouwelijk en blind
  • Opties voor aanzuigspruitstuk - zoomie- en log-stijl en onze innovatieve laagprofieloptie
  • Klepstopontwerpen met of zonder groeven leverbaar,waarbij het ontwerp zonder groeven de belasting van stroomrails opheft die aanwezig is bij eengegroefd klepstopontwerp
  • Plunjerlijn - colmonoy 6-coating met een hardheid van ten minste 56 RC
  • Standaard en premium plunjerpakking beschikbaar
  • Polypak afdichtingen voor betrouwbaardere afdichting bij aanzuigdeksel- enuitlaatflenzen
  • De componenten van de vloeistofuiteinden zijn ontworpen voor maximale uitwisselbaarheidvoor ons gehele vloeistofuiteinde-assortiment en met vloeistofuiteinden die aan de industrienormen voldoen

Vermogensuiteinden
  • Voldoen aan industrienorm - volledig uitwisselbaar met pompen van concurrenten
  • Omgekeerd spiraalvormig rondsel- en kroonwielontwerp - grote betrouwbaarheid
  • Volledig gelaste constructie met extra interne ondersteuning
  • Tweedelig steunstangontwerp - voorgespannen steunstang verlaagt de cyclische belasting en spanning door vermoeidheid
  • Het ontwerp van neusplaat tot frame omvat een in elkaar grijpend zwaluwstaartontwerp, waardoor de structurele sterkte verhoogd wordt
  • Gesmede of gefabriceerde kroonwielen - geen gegoten materiaal
  • Gesmede krukas - uit één stuk

Overzicht

Wanneer u voor uw werk een stimuleringspomp nodig hebt, zijn wij er klaar voor. Ons volledige aanbod bronstimuleringspompen is ontworpen en geproduceerd door Caterpillar, in Caterpillar fabrieken zodat u zeker weet dat uw hele pakket dezelfde herkomst heeft.WS223-bronstimuleringspompen zijn ideaal voor bronstimuleringstoepassingen met Cat 3512C (HD)-motoren en TH55-transmissies.Cat bronstimuleringspompen worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.Cat WS223-bronstimuleringspomp. Maximaal ingangsvermogen: 1678 bkW (2250 rpk) bij 330 tpm.

Pompspecificaties

Eenheden:
Maximaal ingangsvermogen 2250.0 BHP 1678.0 bkW Less
Maximaal tpm 330.0 tpm 330.0 tpm Less
Aantal plunjers 3.0 null 3.0 null Less
Slaglengte 8.0 in 203.2 mm Less
Pompgewicht 13000.0 lb 5897.0 null Less
Overbrengingsverhouding 6,353:1 6,353:1 Less