WS255 Quintuplex brononderhoudspompen

WS255

Productspecificaties voor WS255

Pompspecificaties

WS255 Standaarduitrusting

Vloeistofuiteinden

  • Komt qua afmetingen overeen met de industrienorm voor 8" en 10" slagvermogensuiteinden
  • Klep-over-klepontwerp vereenvoudigt de installatie van de klep, de zitting en de plunjer
  • Volledig assortiment 1502-uitlaatflenzen - mannelijk, vrouwelijk en blind
  • Opties voor aanzuigspruitstuk - zoomie- en log-stijl en onze innovatieve laagprofieloptie
  • Klepstopontwerpen met of zonder groeven leverbaar, waarbij het ontwerp zonder groeven de belasting van stroomrails opheft die aanwezig is bij een gegroefd klepstopontwerp
  • Plunjerlijn - colmonoy 6-coating met een hardheid van ten minste 56 RC
  • Standaard en premium plunjerpakking beschikbaar
  • Polypak afdichtingen voor betrouwbaardere afdichting bij aanzuigdeksel- en uitlaatflenzen
  • De componenten van de vloeistofuiteinden zijn ontworpen voor maximale uitwisselbaarheid met ons gehele vloeistofuiteinde-assortiment en met vloeistofuiteinden die aan de industrienormen voldoen

Vermogensuiteinden

  • Voldoen aan industrienorm - volledig uitwisselbaar met pompen van concurrenten
  • Omgekeerd spiraalvormig rondsel- en kroonwielontwerp - grote betrouwbaarheid
  • Volledig gelaste constructie met extra interne ondersteuning
  • Tweedelig steunstangontwerp - voorgespannen steunstang verlaagt de cyclische belasting en spanning door vermoeidheid
  • Het ontwerp van neusplaat tot frame omvat een in elkaar grijpend zwaluwstaartontwerp, voor een sterkere constructie
  • Gesmede of gefabriceerde kroonwielen - geen gegoten materiaal
  • Gesmede krukas - uit één stuk

Vergelijk WS255 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  WS255

Meer aanbiedingen bekijken