WS273 XD

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Wanneer u voor uw werk een stimuleringspomp nodig hebt, zijn wij er klaar voor. Ons volledige aanbod pompen voor het stimuleren van bronnen is ontworpen en gemaakt door Caterpillar, in Caterpillar fabrieken, voor betrouwbaarheid in één pakket, uit één bron. WS273 XD bronstimuleringspompen zijn ideaal voor bronstimuleringstoepassingen met Cat 3512C-motoren (HD) en TH55-transmissies. Cat bronstimuleringspompen worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. Cat WS273 XD bronstimuleringspomp. Maximaal ingangsvermogen: 2014 bkW (2700 rpk) bij 275 tpm.

Pompspecificaties

Eenheden:
Maximaal ingangsvermogen 2700.0 BHP 2014.0 bkW Less
Maximaal tpm 275.0 tpm 275.0 tpm Less
Slaglengte 10.0 in 254.0 mm Less
Pompgewicht 18000.0 lb 8165.0 kg Less
Overbrengingsverhouding 5,55:1 5,55:1 Less

Voordelen - vloeistofuiteinden

• Klep-over-klepontwerp vereenvoudigt de installatie van de klep, de zitting en de plunjer• Volledig assortiment 1502 uitlaatflenzen – mannelijk, vrouwelijk en blind• Log-aanzuigspruitstuk• Klepstopontwerpen zonder groeven, waarbij het ontwerp zonder groeven de belasting van de stroomrails opheft die aanwezig is bij een gegroefd klepstopontwerp• Plunjers met geavanceerde coatingtechnologie• Premium plunjerpakking• Polypak afdichtingen voor betrouwbaardere afdichting bij aanzuigdeksel- en uitlaatflenzen• De componenten van de vloeistofuiteinden zijn ontworpen voor maximale uitwisselbaarheid voor ons gehele vloeistofuiteinde-assortiment en met vloeistofuiteinden die aan de industrienormen voldoen

Voordelen van roestvrijstalen opties

• Alle XD geometrische voordelen • Verbeterde weerstand tegen corrosie, met name in toepassingen met gerecycled water • Verbeterde weerstand tegen interkristallijne spanningscorrosie • Geoptimaliseerde autofrettage-parameters speciaal voor roestvrijstalen materiaal

Voordelen - vermogensuiteinden

• Omgekeerd spiraalvormig rondsel- en kroonwielontwerp – grote betrouwbaarheid• Volledig gelaste constructie met extra interne ondersteuning• Tweedelig steunstangontwerp – voorgespannen steunstang verlaagt de cyclische belasting en spanning door vermoeidheid• Het ontwerp van de neusplaat tot het frame omvat een in elkaar grijpend zwaluwstaartontwerp, waardoor de structurele sterkte verhoogd wordt• Gesmede of gefabriceerde kroonwielen – geen gegoten materiaal• Gesmede krukas – uit één stuk

WS273 XD Standaarduitrusting

Vloeistofuiteinden
  • Klep-over-klepontwerp vereenvoudigt de installatie van de klep, de zitting ende plunjer
  • Volledig assortiment 1502 uitlaatflenzen - mannelijk, vrouwelijk en blind
  • Log-aanzuigspruitstuk
  • Klepstopontwerpen zonder groeven,waarbij het ontwerp zonder groeven de belasting van stroomrails opheft die aanwezig is bij eengegroefd klepstopontwerp
  • Plunjers met geavanceerde coatingtechnologie
  • Premium plunjerpakking
  • Polypak afdichtingen voor betrouwbaardere afdichting bij aanzuigdeksel- enuitlaatflenzen
  • De componenten van de vloeistofuiteinden zijn ontworpen voor maximale uitwisselbaarheidvoor ons gehele vloeistofuiteinde-assortiment en met vloeistofuiteinden die aan de industrienormen voldoen

Roestvrijstalen opties
  • Alle XD geometrische voordelen
  • Verbeterde weerstand tegen corrosie, met name in toepassingen met gerecycled water
  • Betere weerstand tegen interkristallijne spanningscorrosie
  • Geoptimaliseerde autofrettage-parameters speciaal voor roestvrijstalen materiaal

Vermogensuiteinden
  • Omgekeerd spiraalvormig rondsel- en kroonwielontwerp - grote betrouwbaarheid
  • Volledig gelaste constructie met extra interne ondersteuning
  • Tweedelig steunstangontwerp - voorgespannen steunstang verlaagt de cyclische belasting en spanning door vermoeidheid
  • Het ontwerp van neusplaat tot frame omvat een in elkaar grijpend zwaluwstaartontwerp, waardoor de structurele sterkte verhoogd wordt
  • Gesmede of gefabriceerde kroonwielen - geen gegoten materiaal
  • Gesmede krukas - uit één stuk