Systeem voor botsingbeperking voor middelgrote wielladers

Systeem voor botsingbeperking voor middelgrote wielladers Detect

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

VEILIGHEID VAN DE VOLGENDE GENERATIE

VEILIGHEID VAN DE VOLGENDE GENERATIE

        
  • Het systeem voor botsingsbeperking omvat een aantal geïntegreerde en intelligente sensors voor botsingswaarschuwing bij achteruitrijden, mensendetectie, bewegingsblokkering en maakt een automatische noodstop mogelijk.
  •     
  • Dit systeem combineert de detectiemogelijkheden van meerdere technologieën om machinisten bij te staan en een verandering van het rijgedrag te stimuleren.
  •     
  • Verkrijgbaar af fabriek of als upgradekit. Neem voor meer informatie contact op met uw Cat dealer.

* Het systeem detecteert personen mogelijk niet in bepaalde omstandigheden, zoals mensen die liggen of hurken, of wanneer de camera's worden gehinderd door weinig licht (schemering, dageraad, bewolking), guur weer (sneeuw, regen, mist) of soortgelijke omstandigheden.
BOTSINGWAARSCHUWING

BOTSINGWAARSCHUWING

        
  • Radarsensoren zorgen ervoor dat de machinist op de hoogte blijft van wat er achter de machine gebeurt om vertrouwen en bewustmaking op de werf te boosten.
  •     
  • Auditieve en visuele alarmen helpen om het botsingsrisico met statische en bewegende voorwerpen te beperken.
  •     
  • Het systeem waarschuwt u wanneer er een voorwerp aanwezig is in de kritische zone achter de machine in neutrale stand of in achteruit.
  •     
  • Waarschuwingsniveaus (1-5) wijzigen naar gelang de rijsnelheid waardoor "vervelende" alarmen worden vermeden en de aanvaarding en de aandacht van de machinist stijgt.
Mensendetectie

Mensendetectie

        
  • De mensendetectie voor graafmachines is een intelligent camerasysteem dat de machinist kan waarschuwen wanneer iemand de gevarenzone van een machine binnenkomt.
  •     
  • Het systeem maakt een onderscheid tussen mensen en achtergrondobjecten - detecteert tegelijk meerdere bewegende en stilstaande medewerkers.
  •     
  • Drie waarschuwingsniveaus worden dynamisch aangepast op basis van de nabijheid van een persoon ten opzichte van de machine.
  •     
  • Het systeem markeert mensen in een rood kader op de monitor in de cabine om machinisten te helpen potentiële risico's snel te verhelpen.
  •     
  • Maakt gebruik van een slimme camera met een dekking tot 180° en een detectieafstand van 8 meter van de middellijn van de machine en tot 16 meter achter de machine.*
* De detectieafstand is bij benadering het bereik van elke camera.
BEWEGINGSONDERDRUKKING

BEWEGINGSONDERDRUKKING

        
  • Bewegingsonderdrukking werkt in combinatie met botsingwaarschuwing en mensendetectie voor extra veiligheid achter stilstaande machines.
  •     
  • Als de machine korte tijd niet in beweging is, voorkomt bewegingsonderdrukking direct vertrekken in achteruit als er een hindernis of gevaar wordt gedetecteerd.
  •     
  • Als de machinist de machine weer in neutrale stand zet en het gevaar is verdwenen, kan de machine in achteruit vertrekken.
AUTOMATISCHE NOODREM

AUTOMATISCHE NOODREM

        
  • De automatische noodrem is een veiligheidsfunctie die de directe controle van een machine in achteruit overneemt.
  •     
  • Wanneer de machine achteruitrijdt, een potentieel botsingsgevaar wordt gedetecteerd en de machinist nalaat om tijdig actie te ondernemen
    wordt de machine automatisch tot stilstand gebracht.
  •     
  • Zodra het potentiële botsingsgevaar niet meer wordt gedetecteerd in de kritieke zone, wordt de controle van de machine weer teruggegeven aan de machinist.
  •     
  • Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Cat dealer.
REALTIME MONITORING

REALTIME MONITORING

        
  • Als iemand wordt gedetecteerd binnen een kritieke zone, wordt een waarschuwing aan de machinist gegeven en worden de gebeurtenisgegevens in realtime naar VisionLink verzonden.
  •     
  • Hierdoor kunt u de detectiefrequentie opvolgen en mogelijkheden identificeren die u kunnen helpen continue verbeteringen aan te brengen inzake veiligheid die belangrijk zijn voor uzelf en voor uw team.
  •     
  • Een VisionLink-abonnement en compatibele Product Link-hardware zijn vereist. Beschikbaarheid kan per regio verschillen.Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Vergelijk Systeem voor botsingbeperking voor middelgrote wielladers met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Systeem voor botsingbeperking voor middelgrote wielladers

Systeem voor botsingbeperking voor middelgrote wielladers