Gordelverklikkersysteem

Gordelverklikkersysteem Detect

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Kenmerken in één oogopslag

Dit doet het

Dit doet het

        
  • Het systeem controleert continu of de veiligheidsgordel van de machinist correct is vastgemaakt.
  •     
  • Stimuleert consistent gebruik van de veiligheidsgordel door alle machinisten en tijdens alle diensten.
  •     
  • Versterkt veilig opstartgedrag van de machine.
  •     
  • Ondersteunt een veiligheidscultuur op de werkplek door middel van transparantie en verantwoording.
  •     
  • Helpt het risico voor de machinist tijdens gebruik van de machine te beperken.
Zo werkt het

Zo werkt het

Het gordelverklikkersysteem controleert de status van de veiligheidsgordel met behulp van drie belangrijke functies:
        
  1. Veiligheidsgordelwaarschuwing - geeft onmiddellijk visuele en hoorbare waarschuwingssignalen af in de cabine als de machine wordt gebruikt zonder de veiligheidsgordel vast te maken, zodat actie wordt ondernomen voordat er onveilige situaties ontstaan.
  2.     
  3. Verkeerd gebruik van de veiligheidsgordel - herkent situaties waarbij de gordel wel vastzit maar niet goed over de zittende machinist is bevestigd (bijvoorbeeld achterom de stoel vastgegespt). Bij constatering van verkeerd gebruik worden er hoorbare en visuele waarschuwingssignalen in de cabine geactiveerd.
  4.     
  5. Machineblokkering door gordelbeveiliging - kan verhinderen dat de machine in beweging komt als de veiligheidsgordel niet is vastgemaakt en is bedoeld om in te grijpen al voordat een onveilige situatie ontstaat.*

* Machineblokkering door gordelbeveiliging is standaard op machines die in Europa worden verkocht om te voldoen aan de Europese Machineverordening 2023/1230. De beschikbaarheid van functies kan per model of regio verschillen.
Optionele zichtbaarheid van de werklocatie

Optionele zichtbaarheid van de werklocatie

Het gordelverklikkersysteem ondersteunt ook:
        
  • Een optionele externe waarschuwingslamp geeft visueel aan of de veiligheidsgordel op het werkterrein wordt gebruikt.
  •     
  • Registratie van veiligheidsgebeurtenissen voor externe zichtbaarheid via VisionLink™, zodat managers inzicht krijgen in trends in het gebruik van veiligheidsgordels en veilig gedrag kunnen stimuleren.*

* Een VisionLink-abonnement en compatibele Product Link-hardware zijn vereist. Beschikbaarheid kan per regio verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Vergelijk Gordelverklikkersysteem met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Machinist maakt veiligheidsgordel vast

Machinist werkt met vastgemaakte veiligheidsgordel

Optionele waarschuwingslamp voor veiligheidsgordel (groen)

Machinist maakt veiligheidsgordel vast
Machinist werkt met vastgemaakte veiligheidsgordel
Optionele waarschuwingslamp voor veiligheidsgordel (groen)