Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
check_circle_outlineGeselecteerd
Verdichters
CP14
|
Verdichters
CS13
|
Verdichters
CS14
|
---|
Verdichters
CP14
Geselecteerd
Geselecteerd
|
|
|
---|---|---|
Gewichten | ||
Bedrijfsgewicht - met cabine
|
||
32530 lb
14755 kg
|
28199 lb
12791 kg
|
31605 lb
14336 kg
|
Gewicht - trommel met cabine
|
||
20345 lb
9228 kg
|
16102 lb
7304 kg
|
19918 lb
9035 kg
|
Opmerking (1)
|
||
Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en omvatten alle vloeistoffen, een machinist van 75 kg (165 lb) en een cabine met verwarming en airco.
Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en omvatten alle vloeistoffen, een machinist van 75 kg (165 lb) en een cabine met verwarming en airco.
|
Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en omvatten alle vloeistoffen, een machinist van 75 kg (165 lb) en een cabine met verwarming en airco.
Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en omvatten alle vloeistoffen, een machinist van 75 kg (165 lb) en een cabine met verwarming en airco.
|
Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en omvatten alle vloeistoffen, een machinist van 75 kg (165 lb) en een cabine met verwarming en airco.
Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en omvatten alle vloeistoffen, een machinist van 75 kg (165 lb) en een cabine met verwarming en airco.
|
Afmetingen | ||
Motor | ||
Trilsysteem | ||
Bedrijfsspecificaties | ||
Vulhoeveelheden | ||
Duurzaamheid |
De vermelde prijs is de door de fabrikant voorgestelde adviesprijs, deze prijs is exclusief verzendings- en behandelingskosten, kosten voor versnelde levering, belastingen, installatiekosten van de dealer of andere dealerkosten. Dealers stellen de werkelijke prijzen vast, inclusief de factuurvaluta. De weergegeven MSRP geldt voor de geselecteerde regio.