Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Hebt u hulp nodig om een Cat dealer bij u in de buurt te vinden? Onze Dealer Locator biedt u actuele informatie over Cat dealers bij u in de buurt. Voer uw adres in en selecteer het type uitrusting waarnaar u op zoek bent. Als u de naam van de dealer waarnaar u op zoek bent al kent, kunt u deze naam opgeven om een lijst met vestigingen van deze dealer te bekijken.
Opmerking: Wanneer u in deze toepassing gegevens invoert om een routebeschrijving te genereren, worden deze gegevens rechtstreeks ter beschikking gesteld aan Google LLC en/of hieraan gelieerde ondernemingen. Door op 'Ik ga akkoord' te klikken of door de functionaliteit van Google Maps voor het genereren van routebeschrijvingen te gebruiken, verklaart u zich bekend en akkoord met het feit dat op het gebruik van Google Maps de op dat moment geldende aanvullende servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth (te raadplegen via https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) en het privacybeleid van Google (te raadplegen via https://policies.google.com/privacy) van toepassing zijn.
U verlaat Cat.com
Opmerking: Wanneer u in deze toepassing gegevens invoert om een routebeschrijving te genereren, worden deze gegevens rechtstreeks ter beschikking gesteld aan Google LLC en/of hieraan gelieerde ondernemingen. Door op 'Ik ga akkoord' te klikken of door de functionaliteit van Google Maps voor het genereren van routebeschrijvingen te gebruiken, verklaart u zich bekend en akkoord met het feit dat op het gebruik van Google Maps de op dat moment geldende aanvullende servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth (te raadplegen via https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) en het privacybeleid van Google (te raadplegen via https://policies.google.com/privacy) van toepassing zijn.
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
US EPA Tier 4 Final/ EU Stage V/Korea Stage V en Japan 2014 of Brazil MAR-1, soortgelijke uitstoot als US EPA Tier 3/EU Stage IIIAUS EPA Tier 4 Final/ EU Stage V/Korea Stage V en Japan 2014 of Brazil MAR-1, soortgelijke uitstoot als US EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Optie 1 - U.S. EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea stage V, Japan 2014Optie 1 - U.S. EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea stage V, Japan 2014Optie 2 - Brazilië MAR-1, emissie gelijkwaardig aan U.S. EPA Tier 3 (VS)/EU Stage IIIAOptie 2 - Brazilië MAR-1, emissie gelijkwaardig aan U.S. EPA Tier 3 (VS)/EU Stage IIIA
US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V en Japan 2014 of Brazilië MAR-1, soortgelijke uitstoot als China Nonroad Stage III/US EPA Tier 3/EU Stage IIIAUS EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V en Japan 2014 of Brazilië MAR-1, soortgelijke uitstoot als China Nonroad Stage III/US EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Nominaal toerental
18001800
2200220022002200
1900 tpm1900 tpm
Piekmotorkoppel (1.400 tpm)
-
902 lbf·ft1223 Nm749 lbf·ft1016 Nm
2275 lbf·ft3085 Nm
Koppeltoename
33%33%
52%52%26%26%
52%52%
Boring
5.4 in137.2 mm
4.1 in105 mm
5.71 in145 mm
Slag
6.7 in171.4 mm
5.3 in135 mm
7.2 in183 mm
Cilinderinhoud
927.6 in³15.2 L
427.8 in³7.01 L
1104.5 in³18.1 L
Hoog stationair toerental
2300 tpm2300 tpm
2270 tpm2270 tpm
2120 tpm2120 tpm
Laag stationair toerental
800 tpm800 tpm
800 tpm800 tpm
750 tpm750 tpm
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie (Tier 4 Final/Stage V)
9298 ft2834 m
-
-
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie (Tier 3/Stage IIIA)
9098 ft2773 m
-
-
Opmerking
Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo.Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo.
Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, luchtfilter, nabehandelingssysteem en dynamo is uitgerust.Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, luchtfilter, nabehandelingssysteem en dynamo is uitgerust.Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo.Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo.
Maximale hoogte boven zeeniveau - zonder correctie
-
9842.5 ft3000 m
7500 ft2286 m
Bedrijfsspecificaties
Bedrijfsgewicht (Tier 4 Final/Stage V)
90207 lb40917 kg
57345 lb26052 kg
124063 lb56275 kg
Bedrijfsgewicht (equivalent aan Tier 3 /Stage IIIA)
89186 lb40454 kg
56793 lb25761 kg
-
Maximaal bedrijfsgewicht (Tier 4 Final/Stage V)
92568 lb41988 kg
-
126364 lb57318 kg
Maximaal bedrijfsgewicht (equivalent aan Tier 3/Stage IIIA)
Servogestuurde LS-klep met EHServogestuurde LS-klep met EH
-
Hef-/kantelsysteem
-
Zuiger met variabele cilinderinhoudZuiger met variabele cilinderinhoud
-
Maximale opbrengst bij 2,200 tpm
-
23.5 gal/min89 L/min
-
Instelling van ontlastklep — heffen/kantelen
-
3190 psi22000 kPa
-
Cilinders, dubbelwerkend - heffen, boring, slag
-
120 mm × 915 mm (4,7 inch × 36,0)120 mm × 915 mm (4,7 inch × 36,0)
-
Servosysteem
-
Open centrum, tandwiel met vast slagvolumeOpen centrum, tandwiel met vast slagvolume
-
Instelling servo-ontlastklep
-
3046 psi21000 kPa
-
Hydraulisch systeem - Heffen
Hefsysteem - Circuit
-
-
Opbrengstverdelingswerktuig, servo gestuurde LS-klep met EHOpbrengstverdelingswerktuig, servo gestuurde LS-klep met EH
Hef-/kantelsysteem — pomp
-
-
Zuiger met variabele cilinderinhoudZuiger met variabele cilinderinhoud
Maximale stroom @ 2000 tpm
-
-
79 gal/min300 L/min
Instelling van ontlastklep — Heffen
-
-
4206 psi29000 kPa
Cilinders, dubbelwerkend - heffen, boring, slag
-
-
137,9 mm x 1021 mm (5,5 in x 40.2 in)137,9 mm x 1021 mm (5,5 in x 40.2 in)
Servosysteem
-
-
Zuiger met variabele cilinderinhoudZuiger met variabele cilinderinhoud
Instelling servo-ontlastklep
-
-
551 psi3800 kPa
Hydraulisch systeem
Pompopbrengst bij 1800 tpm
30.9 gal/min117 L/min
-
-
Drukinstelling van hoofdontlastklep
3771 psi26000 kPa
-
-
Maximale toevoerdruk
3495 psi24100 kPa
-
-
Hefsysteem
Dubbelwerkende cilinderDubbelwerkende cilinder
-
-
Boring
4.7 in120 mm
-
-
Slag
42.1 in1070 mm
-
-
Vulhoeveelheden
Koelsysteem
30.6 gal (US)116 L
-
-
Motorcarter
9 gal (US)34 L
5.3 gal (US)20 L
16 gal (US)60 L
Transmissie
17.4 gal (US)66 L
14.8 gal (US)56 L
21.9 gal (US)83 L
Brandstoftank
206.6 gal (US)782 L
132.1 gal (US)500 L
209 gal (US)793 L
Dieseluitlaatvloeistoftank (Tier 4 Final/Stage V)
8.5 gal (US)32 L
-
-
Differentieel - eindaandrijvingen - voor
26.4 gal (US)100 L
11.4 gal (US)43 L
49 gal (US)186 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter
29.1 gal (US)110 L
11.4 gal (US)43 L
50 gal (US)190 L
Alleen hydrauliekolietank
35.4 gal (US)134 L
19.8 gal (US)75 L
27.2 gal (US)103 L
Opmerking
Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrobehandelde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. – Cat DEO-ULS™ of oliën die voldoen aan de Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 en ACEA E9 specificaties zijn vereist. – Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die voldoet aan alle vereisten zoals beschreven in ISO 22241-1:2006.Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrobehandelde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. – Cat DEO-ULS™ of oliën die voldoen aan de Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 en ACEA E9 specificaties zijn vereist. – Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die voldoet aan alle vereisten zoals beschreven in ISO 22241-1:2006.
Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrobehandelde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. – Cat DEO-ULS™ of oliën die voldoen aan de Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 en/of ACEA E9 specificaties zijn vereist. – Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die voldoet aan alle vereisten zoals beschreven in ISO 22241-1:2006.Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrobehandelde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. – Cat DEO-ULS™ of oliën die voldoen aan de Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 en/of ACEA E9 specificaties zijn vereist. – Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die voldoet aan alle vereisten zoals beschreven in ISO 22241-1:2006.
- Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan Tier 4-Final / Stage V mogen alleen worden gebruikt in combinatie met:- dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm (mg/kg) EPA, 10 ppm voor de EU zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel en wanneer de grondstof van de biodiesel voldoet aan de specificaties van ASTM 7467. - Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen. - Dieseluitlaatvloeistof (DEF: Diesel Exhaust Fluid) die voldoet aan alle eisen vastgelegd in ISO 22241-1:2006.- Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan Tier 4-Final / Stage V mogen alleen worden gebruikt in combinatie met:- dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm (mg/kg) EPA, 10 ppm voor de EU zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel en wanneer de grondstof van de biodiesel voldoet aan de specificaties van ASTM 7467. - Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen. - Dieseluitlaatvloeistof (DEF: Diesel Exhaust Fluid) die voldoet aan alle eisen vastgelegd in ISO 22241-1:2006.
Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. - Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,4 kg (3,1 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 2,002 metrische ton (2,206 U.S. ton) CO2.Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. - Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,4 kg (3,1 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 2,002 metrische ton (2,206 U.S. ton) CO2.
Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,4 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,002 metrische ton.Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,4 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,002 metrische ton.
Remsysteem
Bedrijfsremmen
Meerdere schijven in oliebad (ingesloten) 2 WHLMeerdere schijven in oliebad (ingesloten) 2 WHL
Enkele schijf in oliebad (Ingesloten) 2 WHLEnkele schijf in oliebad (Ingesloten) 2 WHL
Meerdere schijven in oliebad (ingesloten) 2 WHLMeerdere schijven in oliebad (ingesloten) 2 WHL
Parkeerrem
Trommel en schoenen, met veer ingeschakeld, hydraulisch uitgeschakeldTrommel en schoenen, met veer ingeschakeld, hydraulisch uitgeschakeld
Trommel en schoenen, met veer ingeschakeld, hydraulisch uitgeschakeldTrommel en schoenen, met veer ingeschakeld, hydraulisch uitgeschakeld
Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)
73 dB(A)73 dB(A)
72 dB(A)72 dB(A)
-
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008)
113 dB(A)113 dB(A)
111 dB(A)111 dB(A)
-
Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)*
72 dB(A)72 dB(A)
70 dB(A)70 dB(A)
-
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008)*
110 dB(A)110 dB(A)
109 dB(A)109 dB(A)
-
Opmerking (1)
*Voorzien van geluidsisolatie*Voorzien van geluidsisolatie
*Voorzien van geluidsisolatie*Voorzien van geluidsisolatie
-
Opmerking (2)
Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij maximaal motorkoelventilatortoerental.Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij maximaal motorkoelventilatortoerental.
-
Opmerking (3)
Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij maximaal motorkoelventilatortoerental.Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij maximaal motorkoelventilatortoerental.
-
Opmerking (4)
Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
-
Geluidsprestaties - Tier 3 / Stage IIIA
Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)
73 dB(A)73 dB(A)
72 dB(A)72 dB(A)
-
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008)
113 dB(A)113 dB(A)
112 dB(A)112 dB(A)
-
Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)*
72 dB(A)72 dB(A)
70 dB(A)70 dB(A)
-
Geluidsvermogensniveau van machine (ISO 6395:2008)*
110 dB(A)110 dB(A)
110 dB(A)110 dB(A)
-
Opmerking (1)
*Voorzien van geluidsisolatie*Voorzien van geluidsisolatie
*Voorzien van geluidsisolatie*Voorzien van geluidsisolatie
Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.
Opmerking (2)
Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij maximaal motorkoelventilatortoerental.Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij maximaal motorkoelventilatortoerental.
Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Opmerking (3)
Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij maximaal motorkoelventilatortoerental.Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij maximaal motorkoelventilatortoerental.
Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.
Opmerking (4)
Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
-
Hydraulisch systeem – stuursysteem
Maximale opbrengst bij 2,200 tpm
-
38.8 gal/min147 L/min
-
Maximale stroom @ 2000 tpm
-
-
79 gal/min300 L/min
Instelling ontlastklep - Stuurinrichting
-
4003 psi27600 kPa
3495 lb/in²24100 kPa
Totale stuurhoek
-
84°84°
8686
Cyclustijden van stuursysteem - hoog stationair
-
3 s3 s
3.9 s3.9 s
Cyclustijden van stuursysteem - laag stationair
-
8.2 s8.2 s
6.4 s6.4 s
Stuursysteem – circuit
Door machinist bediend, lastdetectieDoor machinist bediend, lastdetectie
170 l/min bij 1800 tpm (44,9 US-Gall/min bij 1800 tpm)170 l/min bij 1800 tpm (44,9 US-Gall/min bij 1800 tpm)
-
-
Stuurdruk beperkt
3481 psi24000 kPa
-
-
Voertuigknikhoek
86 °86 °
-
-
Afmetingen (bij benadering)
Hoogte naar bovenkant van de condensor voor de airconditioner
14.99 ft4568 mm
13.7 ft4161 mm
15.2 ft4626 mm
Hoogte - cabinedak
13.75 ft4193 mm
12.7 ft3878 mm
14.1 ft4285 mm
Hoogte - bovenkant van zwaailamp
15.63 ft4765 mm
14.3 ft4368 mm
-
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp
14.56 ft4439 mm
11.6 ft3547 mm
15.1 ft4606 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap
10.87 ft3312 mm
9.1 ft2770 mm
11.3 ft3430 mm
Bodemvrijheid - bumper
3.15 ft960 mm
2.7 ft818 mm
3.2 ft965 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht - geen radiateurbescherming achter
9.38 ft2860 mm
-
-
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht - inclusief radiateurbescherming achter
10.16 ft3096 mm
-
-
Koppeling tot middellijn van vooras
6.07 ft1850 mm
5.5 ft1675 mm
7.5 ft2275 mm
Wielbasis
12.14 ft3700 mm
11 ft3350 mm
14.9 ft4550 mm
Lengte - met blad op maaiveld - recht blad - inclusief radiateurbescherming achter
28.59 ft8715 mm
-
-
Hoogte tot bovenkant zwaailamp
-
-
15.2 ft4634 mm
Bodemvrijheid
2.11 ft642 mm
-
-
Breedte - over de wielen
12.47 ft3800 mm
-
-
Draaistraal - binnenkant van wielen
9.18 ft2797 mm
-
-
Hoogte tot de bovenkant van de achterste bescherming verdichter
-
8.2 ft2499 mm
-
Bodemvrijheid tot koppeling
-
1.7 ft519 mm
2.1 ft639 mm
Totale machinelengte met semi-U-blad
-
-
35.8 ft10914 mm
Middellijn van achteras tot bumper
-
6.5 ft1990 mm
-
Middenlijn van achteras naar achterste bescherming verdichter
-
8.6 ft2614 mm
11.3 ft3454 mm
Breedte over stootstangen achter
-
9.8 ft3000 mm10 ft3036 mm
12.9 ft3930 mm12.9 ft3933 mm
Breedte over platform
-
10.3 ft3140 mm
10.5 ft3196 mm
Breedte over trommels
-
11 ft3338 mm
14 ft4280 mm
Totale machinelengte met recht blad
-
25.6 ft7806 mm
-
Bodemvrijheid naar beschermkap transmissie
-
1.7 ft516 mm
2.1 ft634 mm
Recht blad
Capaciteit
-
13.08 yd³10.00 m³
25.9 yd³19.8 m³
Totale breedte
-
12 ft3656 mm
17 ft5193 mm
Hoogte
-
6.4 ft1961 mm
7.4 ft2260 mm
Hoogte snijrand
-
3.2 ft990 mm
3.7 ft1125 mm
Graafdiepte
-
1.2 ft362 mm
1.2 ft364 mm
Bodemvrijheid
-
3.7 ft1140 mm
5.7 ft1730 mm
Draaistraal - buitenkant hoek van het blad
-
21.2 ft6473 mm
28.7 ft8737 mm
Draaistraal - binnenkant hoek van het blad
-
9.5 ft2910 mm
-
Gewicht
-
4548 lb2063 kg
6894 lb3127 kg
Totaal bedrijfsgewicht
-
57345 lb26052 kg
123000 lb55792 kg
Breedte - lengte afwerkblad
14.16 ft4311 mm
-
-
Breedte - over hoekmessen
14.75 ft4502 mm
-
-
Hoogte met mes en scherm
6.23 ft1900 mm
-
-
Maximale graafdiepte
1.5 ft461 mm
-
-
Maximale hefhoogte boven maaiveld
4.19 ft1277 mm
-
-
Inhoud, nominaal
16.1 yd³12.3 m³
-
-
Totale machinelengte (inclusief achterste radiateurscherm, gemeten tot mes)
28.59 ft8715 mm
-
-
Draaistraal - binnenkant van wielen
-
-
11.9 ft3635 mm
Semi-U-blad
Breedte - lengte afwerkblad
14.66 ft4462 mm
-
-
Breedte - over hoekmessen
14.83 ft4522 mm
-
-
Hoogte met mes en scherm
6.63 ft2022 mm
-
-
Maximale graafdiepte
2.03 ft619 mm
-
-
Maximale hefhoogte boven maaiveld
3.825 ft1165 mm
-
-
Inhoud, nominaal
20.9 yd³16 m³
-
-
Totale machinelengte (inclusief achterste radiateurscherm, gemeten tot mes)
29.54 ft9005 mm
-
-
Capaciteit
-
-
29.3 yd³22.4 m³
Totale breedte
-
-
17.4 ft5313 mm
Hoogte
-
-
7.5 ft2294 mm
Hoogte snijrand
-
-
4.1 ft1255 mm
Graafdiepte
-
-
1.2 ft362 mm
Bodemvrijheid
-
-
5.7 ft1735 mm
Draaistraal - buitenkant hoek van het blad
-
-
28.9 ft8823 mm
Draaistraal - binnenkant van wielen
-
-
11.9 ft3635 mm
Gewicht
-
-
7963 lb3612 kg
Totaal bedrijfsgewicht
-
-
124063 lb56275 kg
U-blad
Breedte - lengte afwerkblad
14.25 ft4331 mm
-
-
Breedte - over hoekmessen
14.41 ft4398 mm
-
-
Hoogte met mes en scherm
6.62 ft2019 mm
-
-
Maximale graafdiepte
2.03 mm619 mm
-
-
Maximale hefhoogte boven maaiveld
3.79 ft1156 mm
-
-
Inhoud, nominaal
22.9 yd³17.5 m³
-
-
Totale machinelengte (inclusief achterste radiateurscherm, gemeten tot mes)
30.7 ft9357 mm
-
-
Capaciteit
-
-
33.6 yd³25.7 m³
Totale breedte
-
-
17.4 ft5290 mm
Hoogte
-
-
7.2 ft2204 mm
Hoogte snijrand
-
-
4.1 ft1255 mm
Graafdiepte
-
-
3.1 ft934 mm
Bodemvrijheid
-
-
3.9 ft1198 mm
Draaistraal - buitenkant hoek van het blad
-
-
28.8 ft8795 mm
Draaistraal - binnenkant van wielen
-
-
11.9 ft3635 mm
Gewicht
-
-
7696 lb3491 kg
Totaal bedrijfsgewicht
-
-
123785 lb56149 kg
Wielen
Tandpunten per rij
-
55
-
Tandpunten per wiel
-
2020
-
Punten voor combinatie (Gewichtsgroep)
21,125 lb9582 kg
13554 lb6148 kg
28250 lb12814 kg
Plus-punten - Gewicht (groep)
22,002 lb9980 kg
13982 lb6342 kg
29784 lb13510 kg
Paddle-punten - Gewicht (groep)
20,540 lb9317 kg
13126 lb5954 kg
272227 lb12350 kg
Gewicht diamanten punt (groep)
23997 lb10885 kg
-
32659 lb14814 kg
Buitendiameter
77.6 in1971 mm
67.6 in1717 mm
83.8 in2128 mm
Buitendiameter - Diamantpatroon
78.1 in1983 mm
-
84.3 in2140 mm
Trommeldiameter
63.4 in1610 mm
55.1 in1400 mm
69.7 in1770 mm
Trommelbreedte
47.2 in1200 mm
40 in1016 mm
55.1 in1400 mm
Voet per rij
66
-
88
Voet per wiel
3030
-
4040
Vervangbaar
LasLas
LasLas
LasLas
Breedte over trommels
3800 mm149.6 in
131.4 in3338 mm
4280 mm168.5 in
Hoogte punt
179 mm7 in
6.25 in159 mm
179 mm7 in
Punthoogte - Diamant
7.25 in179 mm
-
7.25 in184 mm
Geluidsprestaties - Tier 4 Final/Stage V
Opmerking (1)
-
-
Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.
Opmerking (3)
-
-
Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental.
Opmerking (2)
-
-
Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Vergelijk modellen door hierboven op 'Een model toevoegen' te klikken om specificatiegegevens te laden.
De mogelijkheid tot vergelijking met concurrenten is momenteel niet beschikbaar voor dit model. Kom later terug.
Dealerprijs
De werkelijke prijzen en verkoopvoorwaarden voor alle producten worden uitsluitend bepaald door de verkopende erkende Cat dealer. De getoonde prijs is in Amerikaanse dollars en geldt voor producten die in de VS worden verkocht."Dit is geen aanbod voor verkoop. De getoonde prijzen worden als dealerprijs aangeduid en dienen uitsluitend ter informatie.De weergegeven prijs die wordt aangeduid met ´dealerprijs´ is de laagste prijs die wordt getoond voor de machineconfiguraties te zien op de pagina via de ´Bouw & Prijs´ knop. De prijs is inclusief (eventuele) hulpstukken en functies die worden getoond als inbegrepen bij de laagst geprijsde machineconfiguratie en exclusief eventuele andere uitrustingsstukken of beschermingsplannen.De werkelijke prijzen en verkoopvoorwaarden voor alle producten worden uitsluitend bepaald door de verkopende erkende Cat dealer en worden met de koper overeengekomen op het moment van de definitieve verkoop.
Adviesprijs
De getoonde prijs wordt aangeduid als de adviesprijs van de fabrikant (MSRP) voor de machine in de getoonde uitvoering. De getoonde adviesprijs omvat de kenmerken en (eventuele) uitrustingsstukken die kosteloos bij deze uitvoering zijn inbegrepen, maar ook redelijke kosten voor de afhandeling en voorbereiding bij de dealer of dergelijke kosten en vergoedingen. De adviesprijs is exclusief belastingen, transport, toeslagen, montagekosten, verzend- en/of leveringskosten. De adviesprijs is bovendien ook exclusief (i) enige uitrustingsstukken die niet kosteloos bij deze uitvoering zijn inbegrepen, of (ii) enige service- of ondersteuningscontracten, zoals een Customer Value Agreement of Equipment Protection Plan. Dit is geen offerte. De getoonde adviesprijs dient slechts ter informatie. Merk op dat de adviesprijs van hetzelfde product per erkende Cat dealer en per verkoopkanaal van dezelfde dealer kan verschillen. De werkelijke verkoopprijs en algemene voorwaarden voor alle producten worden uitsluitend bepaald door de verkopende erkende Cat dealer en met de koper overeengekomen op het moment van de definitieve verkoop. De getoonde prijs is in Amerikaanse dollars en geldt voor producten die in de VS worden verkocht.
Adviesprijs
De vermelde prijs is de door de fabrikant voorgestelde adviesprijs, deze prijs is exclusief verzendings- en behandelingskosten, kosten voor versnelde levering, belastingen, installatiekosten van de dealer of andere dealerkosten. Dealers stellen de werkelijke prijzen vast, inclusief de factuurvaluta. De weergegeven MSRP geldt voor de geselecteerde regio.
De vermelde prijs is de door de fabrikant voorgestelde adviesprijs, deze prijs is exclusief verzendings- en behandelingskosten, kosten voor versnelde levering, belastingen, installatiekosten van de dealer of andere dealerkosten. Dealers stellen de werkelijke prijzen vast, inclusief de factuurvaluta. De weergegeven MSRP geldt voor de geselecteerde regio.
warning
Gebruikers van Internet Explorer ondervinden mogelijk problemen met bepaalde functies op onze site. Probeer een andere browser (bijvoorbeeld Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, enz.) voor de beste ervaring op Cat.com.