Het Cat nivelleringssysteem met diepte en helling, Cat Grade Control Depth and Slope, is nu leverbaar voor de Cat hydraulische graafmachine 323E

Het Cat nivelleringssysteem met diepte en helling, Cat Grade Control Depth and Slope, is nu leverbaar voor de Cat hydraulische graafmachine 323E

Het geïntegreerde Cat® Grade Control maakt 323E L-graafmachines nog productiever

Cat® Grade Control Depth and Slope (nivelleringssysteem met diepte en helling) is nu standaard op de Cat hydraulische graafmachines 323E L (N).

Dit 2D-systeem geeft informatie over positionering en graven en vullen op de standaardmonitor van de machine. Realtimegegevens helpen de machinist om efficiënt de juiste diepte en helling te realiseren, nauwkeurig en zonder giswerk, resulterend in een tot maar liefst 35% hogere productiviteit.

Alle sensoren en componenten worden in de fabriek in de Cat 323E L ingebouwd, wat het risico van diefstal of beschadiging vermindert. Dankzij joystickknoppen kunnen machinisten de instelling van de helling aanpassen zonder hun handen van de bedieningselementen te halen. Hoogte- en dieptealarmsignalen waarschuwen de machinist bij het graven nabij waterleidingen of in ruimtes met lage plafonds.

Voor geavanceerde mogelijkheden kunt u gemakkelijk upgraden naar 3D-regeling met het Cat AccuGrade™-systeem. De 323E L wordt af fabriek geleverd met de vereiste bedrading en heeft steunen op de achterste mast voor een snelle installatie.

Voordelen van Depth and Slope

Het nivelleringssysteem Cat Grade Control Depth and Slope is nu standaard aanwezig op de hydraulische graafmachines Cat 323E L (N) met de stick van 2,9 meter en een standaard lange giek van 5,7 m.

  • Gedocumenteerde brandstofbesparingen tot wel 6%.
  • Minder nivelleringsgangen nodig. Kortere uitvoeringstijden.
  • Vermindert de noodzaak van piketten.
  • Plaatst het ontwerp van de helling in de cabine bij de machinist.
  • Benchmark eenmaal, voer de gewenste diepte en helling in en ga aan het werk.
  • Opnieuw benchmarken is niet nodig dankzij de op de stick aangebrachte lasercatcher.

Kenmerken van de Cat® 323E L (N)

SmartBoom™ vermindert de spanningen en trillingen die worden overgebracht op de machine voor meer comfort tijdens de werkzaamheden.

Verstelbare joystickconsoles komen tegemoet aan individuele voorkeuren voor comfort en productiviteit de hele dag door.


GRADE: de precisie die u wenst

Bekijk meer informatie over Cat ® Connect GRADE-technologieën en wat deze voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Meer informatie

Graafmachine 323E

Met meer productiviteit en comfort, een lager brandstofverbruik en lagere emissies, evenals gemakkelijker en doelmatiger onderhoud, zijn de 323E en de graafmachinefamilie van de E-serie ideaal om de efficiëntie op het werkterrein te verbeteren door lage eigendoms- en bedrijfskosten, uitstekende prestaties en grote veelzijdigheid.

Bekijk de 323E