Cat® 336F XE: geïntegreerd Cat Production Measurement verbetert de productie-efficiëntie

Cat® 336F XE: geïntegreerd Cat Production Measurement verbetert de productie-efficiëntie

De nieuwe Cat® 336F XE met hydraulische hybride technologie wordt nu standaard* geleverd met het volledig nieuwe, geïntegreerde ladingsysteem: CAT Production Measurement. Dit geïntegreerde ladingsysteem voor graafmachines weegt als eerste in de sector ladingen terwijl de giek zwenkt, zonder onderbreking van de laadcyclus, zodat u efficiënter en productiever kunt werken. Dankzij geavanceerde functies kan de machinist de lading snel aanpassen voordat hij de truck laadt, om een nauwkeurig ladinggewicht te verkrijgen.

Ladinggegevens worden op het standaard cabinedisplay bekeken, zodat efficiënt de exacte specificaties van de lading kunnen worden gerealiseerd.

Cat Production Measurement (productiemetingssysteem) en Cat Grade Control (nivelleringssysteem) zijn beide volledig in de machine en systemen geïntegreerd, met gebruikmaking van bestaande componenten en sensoren voor optimale prestaties en betrouwbaarheid.

* Softwareabonnement vereist


Geavanceerde weegmodi van Cat® Production Measurement

  • Automatisch wegen schat het materiaalgewicht door simpelweg de bak met lading te zwenken, wat met name handig is bij laden op hetzelfde niveau of vanaf een bank.
  • Overdracht bij wegen geeft vooraf een overzicht van het materiaalgewicht plus de totale lading van de truck, zodat machinisten het overtollige materiaal uit de bak kunnen dumpen om het doelgewicht te bereiken.
  • Verklikker voor overbelasting informeert de machinist op het scherm wanneer het gewicht van de laatste lading de gewichtslimiet van de truck overschrijdt.

Kenmerken van de Cat® graafmachine 336F XE

  • Standaard Cat Grade Control verbetert de efficiëntie en productiviteit van de nivellering (of de voor het werk benodigde tijd).
  • Beproefd hydraulisch hybride systeem verlaagt het brandstofverbruik met maar liefst 20% ten opzichte van de standaard 336F L/LN.
  • Adaptief bedieningssysteem optimaliseert de prestaties en zorgt zo voor meer vermogen en precisie dan ooit.
  • Recirculatie van de giek- en stickolie zorgt voor een grotere beschikbare pompopbrengst en een kleinere behoefte aan motorvermogen, wat resulteert in snellere bewegingen, een hogere productiviteit en lagere bedrijfskosten.

PAYLOAD: de optimalisatie die u wenst

Bekijk meer informatie over Cat® Connect PAYLOAD-technologieën en wat deze voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Meer informatie

Cat graafmachine 336F XE

Of u nu een grotere graafdiepte, meer vermogen, een groter bereik, meer hefvermogen, meer opbreekkracht of meer zwenkkoppel nodig hebt, de graafmachines van de ® 300-serie bieden u meer voordelen bij uw werkzaamheden.

Cat graafmachine 336F XE bekijken