Cat® M-serie wiellader met geïntegreerde Payload-technologie verhoogt de efficiëntie

Cat® M-serie wiellader met geïntegreerde Payload-technologie verhoogt de efficiëntie

Veel klanten zoeken door de stijgende kosten en dalende winstmarges naar manieren om meer te produceren in minder tijd met een betere brandstofzuinigheid. Met behulp van Cat® Production Measurement kunt u met de Cat M-serie wiellader ladingen precies wegen en krijgt u toonaangevende nauwkeurigheid dankzij ons nieuwste, meest geavanceerde weegsysteem ooit. Cat Production Measurement helpt machinisten om bij de eerste poging hun laadvermogen te bereiken en voorkomt onder- en overbelading met als gevolg lagere productiviteit en een hoger brandstofverbruik. Dit draagt allemaal bij aan efficiëntere laadcycli, lagere kosten om materiaal te verplaatsen en meer waarde voor uw bedrijf.

Cat Production Measurement

  • • Volledig geïntegreerde ladingsgegevens die op de standaardmonitor met aanraakscherm worden weergegeven
  • • Verzamelt gegevens over het laadvermogen en de cyclustellingen
  • • Het exclusieve systeem van Cat laat de machinist ladingen op lage hoogte wegen, zodat deze niet de volledige hefcyclus moet doorlopen
  • • Modi voor het afvlakken van de lading helpen de machinist snel de lading aan te passen tijdens de laatste cyclus
  • • Levert nuttige gegevens over productiviteit en efficiëntie, zowel aan de machinist in het machine als aan andere personen op afstand

Kenmerken

  • Wegen op lage hoogte
  • Afvlakken van trucklading of berg
  • Overbelastingsdetectie
  • 3 rittellers (A, B en materiaal)
  • Dagelijkse productietotalen via VisionLink®
  • Gedetailleerde productierapporten via VIMS™pc

Ladingsgegevens

  • Totaalgewicht van lading
  • Totaal aantal truckladingen
  • % wachttijd
  • Gem. lading/uur of Gem. lading/cyclus (productiviteit)
  • Gem. lading/brandstofeenheid (zuinigheid)

Cat Production Measurement is beschikbaar op alle 2014 M-serie wielladers. In de toekomst is dit beschikbaar op knikgestuurde trucks van de C-serie en graafmachines van de F-serie.

Neem contact op met uw dealer voor meer informatie


PAYLOAD: de optimalisatie die u wilt

Lees meer over Cat® Connect PAYLOAD-technologie en wat deze voor uw bedrijf kan betekenen.

Meer informatie

Cat wielladers

Welke laadtaak of materiaaloverslagtaak u ook wilt uitvoeren, uw Cat dealer kan u helpen om de wiellader te selecteren die het best past bij uw toepassing.

Wielladers bekijken