DICARE

DYNAMIC GAS BLENDING™

Een dynamisch voordeel - uw dual fuel-oplossing voor boorinstallaties aan land, productie en brononderhoud

Gebruik gas wanneer dit beschikbaar is en moduleer continu op een vervangend gas wanneer dat nodig is. Cat® Dynamic Gas Blending™ is geoptimaliseerd voor wisselende brandstofkwaliteit en bedrijfsomstandigheden van motoren. U bespaart brandstof, en uw dieselvermogen en omschakelvermogen zijn continu beschikbaar.

Met één enkele technologische oplossing de bedrijfskosten verlagen, terwijl de emissiewaarden worden gehandhaafd, is veelbelovend maar slechts het begin.

Een nieuw evenwicht vinden

Waar winstgevendheid...

  • Lagere brandstofkosten door tot 70%* van de diesel te vervangen door gas.
  • Bestaande onderhoudsintervallen en levensduur van componenten handhaven.
  • De display- en diagnoseprestaties met de ADEM™ A4-regelmodule en EMCP 4.4*-bedieningselementen verhogen.

....en verantwoordelijkheid samenkomen

  • Mogelijkheid om te draaien op gas uit het veld, als alternatief voor affakkelen.
  • Ontworpen met CSA-gecertificeerde componenten.
  • Veiligheidsfuncties ingebouwd in de geïntegreerde bedieningselementen.
  • De originele emissiecertificeringen handhaven met een ombouwset.

* Wijkt af voor brononderhoudstoepassingen

Haal het beste uit de opties

Als u ervoor kiest uw bestaande uitrusting om te bouwen, krijgt u alle voordelen van Dynamic Gas Blending en profiteert u van een compleet pakket, inclusief volledige garantiedekking en originele onderdelen van het wereldwijde Cat dealernetwerk.

  • Montage van aanboutbare componenten.
  • Gecombineerd verpakken van onderdelen.
  • Makkelijk bestellen door één onderdeelnummer voor de gehele set.

Wees flexibel

Dynamic Gas Blending past zich automatisch aan op veranderingen in de kwaliteit en druk van de ingaande brandstof, waardoor uw motoren kunnen draaien op een grote verscheidenheid aan brandstoffen, van geassocieerd gas tot gasvormig LNG.

  • Moduleert continu op een vervangend gas bij alle belastingswisselingen om de brandstofbesparingen te optimaliseren.
  • Werkt met tot maximaal 55% inerte gassen.
  • Er is geen nieuwe kalibratie nodig wanneer de uitrusting wordt verplaatst of de gastoevoer wordt gewijzigd.

Productoverzicht van bronstimulering

  • De enkele ADEM A4-motorregeling maximaliseert het vervangende gas, terwijl de motorprestaties en emissiewaarden worden gehandhaafd.
  • Handhaaft de prestaties van de dieselmotor, terwijl het vervangende gas wordt gemaximaliseerd over een breed bereik van toerentallen en belastingen.
  • Bereikt maximale vervanging en handhaaft de Tier 2-emissienormen, terwijl hij zonder extra kalibratie draait op een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen.
  • Combinatie van dieseloxidatiekatalysator en uitlaatdemper ontworpen voor een makkelijke montage.
  • Geïntegreerde bedieningselementen en hardware ontworpen voor veilig, betrouwbaar en duurzaam gebruik.

Productoverzicht van boren en productie

Uw Cat dealer zal u helpen bij het implementeren van een compleet pakket of een ombouwset die past bij uw aggregaten. Door het gebruik van bewezen hardware voor gasmotoren en zonder noodzakelijke wijzigingen aan belangrijke componenten voor dieselmotoren, kunt u Dynamic Gas Blending snel gebruiken.

  • Een geoptimaliseerd brandstofsysteem voor diesel en gas regelt de maximale vervanging, terwijl het vermogen en een veilige werking van de motor worden gehandhaafd.
  • Gecertificeerde ombouwsets voldoen aan de originele emissienormen voor een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen.
  • Eenvoudige integratie in de bewakingsuitrusting van de boorinstallatie om de gezondheid en vervangingsprestaties te volgen.

 

Neem contact op met uw dealer voor meer informatie

 


Upgrade-kit voor Cat motor met Dynamic Gas Blending

Upgrade specifieke petroleummotoren en motoren voor boorinstallaties om het maximale te halen uit de verbranding van brandstof. Dynamic Gas Blending moduleert continu op een vervangend gas bij alle belastingswisselingen om de brandstofbesparingen te optimaliseren.

PDF downloaden
Upgrade-kit voor Cat motor met Dynamic Gas Blending

Producten voor olie- en gaswinning

Producten voor olie- en gaswinning

Caterpillar krachtbronnen zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid en lage bedrijfskosten. En dat bewijzen ze al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, dag in, dag uit, in olie- en gaswinningstoepassingen wereldwijd.

Producten bekijken

Portal voor technische informatie

Portal voor technische informatie

Vind meer informatie over productvergelijkingen, technische gegevens, productafmetingen en meer via onze portal voor technische informatie dat speciaal is ontwikkeld voor adviseurs, ontwerpers, technici en eigenaren.

Meer informatie

Dynamic Gas Blending™ bespaart energiebedrijf $700.000 in 11 maanden

DGB™-kit aangebracht op het 3512C-aggregaat van SWN

Als u veel kunt besparen op de brandstofkosten en kunt voldoen aan de emissienormen door over te schakelen op een flexibele brandstofoplossing, zou u dat dan doen?

Lees het volledige verhaal