AccuGrade® Dwarshelling

AccuGrade® Dwarshelling

AccuGrade Dwarshelling is een nivelleersysteem dat is ontworpen voor het regelen van de dwarshelling van een oppervlak. Er worden op de machine gemonteerde sensoren gebruikt voor het berekenen van de vereiste bladhellingspositie om de gewenste dwarshelling van het oppervlak te verkrijgen. Het systeem voert automatisch afstellingen uit van de linker- of rechterhefcilinder, die doorgaans worden verricht door de machinist. AccuGrade Dwarshelling geeft de machinist via het display in de cabine alle informatie die hij nodig heeft om snel en eenvoudig materiaal te verspreiden of af te graven onder de juiste dwarshellingshoek. De machinist kan selecteren welke kant van het blad automatisch wordt aangestuurd en bij de teruggaande gang van richting veranderen zonder de instellingen aan te passen. De juiste hoogte wordt handmatig verkregen door te letten op overeenkomstige hoogtes, of automatisch, door een apparaat voor hoogteregeling toe te voegen.

Dwarshellingsysteem Het basisdwarshellingsysteem regelt automatisch de helling van het blad, om de gewenste dwarshelling van het oppervlak te handhaven.

Dwarshelling met hoogteregeling AccuGrade Dwarshelling kan worden gecombineerd met een of meer AccuGrade-technologieën voor hoogteregeling, zoals AccuGrade Sonisch, AccuGrade Laser, AccuGrade GPS of AccuGrade ATS, voor automatische regeling van hoogte en dwarshelling.

AccuGrade Dwarshelling is een nivelleersysteem dat is ontworpen voor het regelen van de dwarshelling van een oppervlak. Er worden op de machine gemonteerde sensoren gebruikt voor het berekenen van de vereiste bladhellingspositie om de gewenste dwarshelling van het oppervlak te verkrijgen.