Moderne grondverzet- en precisieafwerkingsprocessen zijn arbeidsintensief en afhankelijk van mankracht en instrumenten. Het handhaven van een constante hellingsgraad tussen piketten is zelfs voor ervaren machinisten een uitdaging. AccuGrade GPS vermindert de vereiste hoeveelheid werk en de materiaalkosten, en helpt machinisten zich aan de ontwerptekening te houden doordat het nauwkeurig graaft en opvult.
Het AccuGrade GPS-nivelleersysteem is de beste oplossing als het bouwterrein contouren heeft in plaats van enkelvoudig of dubbel hellende oppervlakken. Het AccuGrade 3D-systeem vergelijkt met behulp van GPS technologie de bladpositie met een driedimensionaal computerontwerp van het terrein en stuurt de machinist of het hydraulisch systeem een signaal om het blad omhoog of omlaag te brengen om aan de ontwerpeisen te voldoen.
Geavanceerde oplossingen op basis van GPS technologie zorgen ervoor dat de ontwerptekening wordt 'meegenomen' naar de cabine, voor betere controle door de machinist, grotere nauwkeurigheid, hogere productiviteit en lagere bedrijfskosten.
Het AccuGrade GPS-nivelleersysteem is een hightech bedienings- en geleidingssysteem dat machinisten van dozers in staat stelt nauwkeuriger te nivelleren zonder piketten. Digitale ontwerpgegevens, geleiding van de machinist in de cabine en automatische bladbediening helpen de machinist sneller te nivelleren. Dat betekent een hogere productiviteit, lagere bedrijfskosten en een grotere winstgevendheid.
AccuGrade GPS is ontworpen voor een keur aan grondverzettoepassingen in de bouw, van grof vrijmaken, waarbij een hoge productiesnelheid vereist is, tot precisienivellering, waarbij de toleranties klein zijn.
Ontwerpen met vlakke, enkel en dubbel hellende oppervlakken, zoals platforms, parkeerterreinen, wegen en snelwegen, kunnen in de machine worden gemaakt met het AccuGrade GPS-systeem. Complexe 3D-ontwerpen, zoals golfbanen en wegen met hellende bochten, kunnen op kantoor worden gemaakt door ontwerpingenieurs en in het systeem worden geladen via een Compact Flash-kaart.
Caterpillar levert al meer dan 25 jaar elektronische en elektrische componenten en systemen voor de grondverzetsector. Het gaat daarbij om praktische technologische oplossingen die de waarde van Cat producten vergroten en de productiviteit en winstgevendheid van de klant verhogen. Uw Cat dealer staat klaar om u te helpen bij het afstemmen van machinesystemen op de toepassing of voor het geven van verantwoorde ondersteuning op basis van zijn grote kennis over het onderwerp.