AccuGrade® Laser

AccuGrade® Laser

Caterpillar helpt klanten hun grondverzetactiviteiten radicaal te veranderen met nieuwe technologische oplossingen voor grondverzetmachines. Oplossingen die grotere nauwkeurigheid, hogere productiviteit, lagere bedrijfskosten en meer winst opleveren.

Het AccuGrade™ Laser-nivelleersysteem is een hightech hulpmiddel voor grondverzet. Het stelt machinisten van dozers in staat nauwkeuriger te nivelleren en op te vullen, zonder gebruik te maken van traditionele piketten of uitzetters. Dit ultramoderne machinebedieningssysteem maakt gebruik van geavanceerde lasertechnologie, op de machine gemonteerde onderdelen en een externe laserzender. Het geeft nauwkeurige hoogte-informatie weer op een display in de cabine, voor een nauwkeurige bladpositionering. Hierdoor kunnen machinisten efficiënter werken en sneller en in minder gangen het juiste niveau bereiken.

Het AccuGrade-systeem kan de productiviteit en nauwkeurigheid van nivelleermaterieel aanzienlijk verhogen: met maar liefst 50% ten opzichte van conventionele methoden. Het systeem wordt voornamelijk gebruikt voor precisieafwerking. De bediening ervan is eenvoudig te leren. Zelfs onervaren machinisten kunnen met een minimum aan training heel snel aan de slag.

Het AccuGrade Laser-nivelleersysteem is ontworpen voor een keur aan grondverzettoepassingen in de bouw, waarbij de toleranties klein en de productiesnelheden hoog zijn. Lasernivellering is zelfs zó nauwkeurig, dat deze systemen in veel gevallen worden voorgeschreven in projectspecificaties of door aannemers in de bouwsector. Het dubbel lasersysteem heeft zich in de praktijk bewezen en is uiterst veelzijdig. Het is ideaal voor precisieafwerking op terreinen met vlakke, enkelvoudig of dubbel hellende oppervlakken. Hierbij gaat het om bouwterreinen voor industrie, bedrijfspanden en woningen.

Het AccuGrade™ Laser-nivelleersysteem is een hightech hulpmiddel voor grondverzet. Het stelt machinisten van dozers in staat nauwkeuriger te nivelleren en op te vullen, zonder gebruik te maken van traditionele piketten of uitzetters.

Vlakke toepassingen

  • Het terrein moet vlak zijn of (een) constante helling(en) hebben

Nivelleren

  • Vlakke oppervlakken
  • Platforms
  • Sportvelden
  • Landingsbanen, taxibanen en platforms van luchthavens
  • Parkeerterreinen
  • Aanleg, liften en bovenafdekking van vuilstortplaatsen
  • Ballastbedden van spoorwegen
  • Wegen en snelwegen met een uniforme hellingsgraad
  • Waterwegen voor landbouw
  • Terrassen voor landbouw
  • Vijvers

Voorbereiding van terreinen

  • Handel
  • Industrie
  • Woningen

Gebruikers

Lasernivelleersystemen worden meestal gebruikt door:

  • Aannemers voor graafwerkzaamheden
  • Algemene aannemers
  • Betonaannemers
  • Spoorwegaannemers
  • Exploitanten van vuilstortplaatsen
  • Loonwerkers/landbouwers
  • Mijnbouwbedrijven
AccuGrade Laser werkt op verschillende hellingen
AccuGrade Laser werkt op vlakke, enkelvoudig of dubbel hellende oppervlakken