AccuGrade® Sonisch

AccuGrade® Sonisch

AccuGrade™ Sonisch is een nivelleersysteem dat is ontworpen voor het bepalen van de hoogte van oppervlakken. Het sonische systeem maakt gebruik van een ultrasone sensor om het blad op dezelfde verticale afstand te houden ten opzichte van een extern referentiemiddel, zoals een koord of stoeprand en goot.

Het systeem voert automatisch hoogteaanpassingen uit die gewoonlijk door de machinist worden verricht in de nivelleermodus voor alleen dwarshelling. De machinist hoeft de machine alleen maar zo te sturen, dat de sensor contact blijft houden met de externe referentie.

Enkel sonisch systeem In combinatie met AccuGrade Dwarshelling stelt het enkelvoudige systeem het blad automatisch af naar één kant voor automatische hoogte- en dwarshellingsregeling.

Dubbel sonisch systeem Als er twee sonische sensoren worden gebruikt, vindt de automatische hoogteregeling plaats naar beide kanten van het blad. Het systeem maakt meestal slechts gebruik van één sensor tegelijk. Hierdoor kan de machinist regelen welke kant van het blad moet worden aangestuurd, en van richting veranderen zonder sensoren te verplaatsen.

AccuGrade Sonisch is een nivelleersysteem dat is ontworpen voor het bepalen van de hoogte van oppervlakken.
AccuGrade Sonisch is ontworpen om de verhoging van het oppervlak te beheersen