Cat nivelleersysteem

IN DE FABRIEK GEÏNSTALLEERDE, AUTOMATISCHE NIVELLEEROPLOSSING

Cat® nivelleersysteem is een nieuw, in de fabriek geïntegreerd precisie-nivelleersysteem dat zowel nieuwe als ervaren machinisten kan helpen om aanzienlijk betere prestaties te leveren op het gebied van nivelleerefficiëntie, in een brede reeks toepassingen.

Het Cat nivelleersysteem profiteert van vele componenten die al in het huidige Cat materieel zijn ingebouwd, met inbegrip van sensors, beeldschermen en gegevensverwerking op de machine. In vergelijking met automatische aftermarketnivelleersystemen vermindert dit fabrieksuitrustingsstuk overbodige componenten, krijgen de GPS-ontvanger en sensorsystemen een betere bescherming en werken de productiviteitsvoorzieningen van het huidige Cat materieel naadlozer en effectiever samen dan ooit te voren.

Het Cat nivelleersysteem is verkrijgbaar op exclusieve Cat rupsdozers, asfalteermachines, frezen, motorgraders, scrapers op banden met trekkergedeelte en graafmachines, en kan worden geüpgraded als uw behoeften zich verder ontwikkelen. Het is een rendabele, alles-in-één nivelleeroplossing die de veiligheid op de werkplaats verbetert, de betrouwbaarheid vergroot en waarde toevoegt aan de machine, zowel tijdens het werk als bij de restwaarde.

Cat nivelleersysteem
In de fabriek geïnstalleerde, automatische nivelleeroplossing