CHP

agregaty do skojarzonej produkcji

Produkcja skojarzona/połączone ciepło i moc (CHP)

MNIEJSZE KOSZTY EKSPLOATACYJNE DZIĘKI WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI POŁĄCZONEGO CIEPŁA I & MOCY (CHP)

Wiele zakładów przemysłowych, takich jak zakłady produkcyjne, rafinerie oraz lokalne elektrociepłownie, lub obiektów komercyjnych, takich jak kurorty, centra handlowe, biurowce, uniwersytety, centra danych i szpitale, może zmniejszyć koszty eksploatacji poprzez wprowadzenie systemu CHP firmy Cat ® (znanego również jako system produkcji skojarzonej) wykorzystującego czysty gaz ziemny jako źródło paliwa. Agregaty prądotwórcze zasilane gazem firmy Cat mogą jednocześnie dostarczać energię elektryczną i energię cieplną niezbędną do ogrzania obiektu. Podczas gdy wydajność niezależnego zakładu energetycznego i kotłów gazowych często wynosi poniżej 50 procent, rozwiązania CHP firmy Cat zapewniają dodatkowe korzyści.

Jakie korzyści zyskujesz dzięki produkcji skojarzonej?

  • Wydajność energetyczna do 90 procent
  • Obniżone koszty energii w porównaniu z niezależnymi systemami wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
  • Ograniczona emisja spalin w porównaniu z niezależnymi systemami wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
  • Certyfikat Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) uzyskany dzięki sprawdzonej sprawności energetycznej

Alt Alt

Zwiększ wydajność dzięki odzyskiwaniu ciepła

Dowolny silnik napędzany gazem ziemnym firmy Cat może zostać skonfigurowany specjalnie do zastosowań obejmujących odzyskiwanie ciepła. Silnik napędza agregaty prądotwórcze w celu wytworzenia energii elektrycznej, podczas gdy płaszcz wodny i/lub obwody chłodzenia spalin są zasilane przez wymienniki ciepła (jeśli nie jest to produkcja skojarzona, są to chłodnice), aby przenieść energię cieplną z silnika do wody lub obiegu pary. Następnie gorąca woda lub para mogą zostać skutecznie wykorzystane do procesu ogrzewania, wentylacji obiektu oraz na potrzeby układu klimatyzacji (HVAC), w tym do chłodzenia obiektu (znanego jako trójgeneracja) poprzez wprowadzenie absorpcyjnego lub adsorpcyjnego agregatu chłodzącego.

 

Alt

Produkty z grupy Energia elektryczna

Produkty z grupy Energia elektryczna

Dowolny rozmiar lub kształt. W każdym otoczeniu regulacyjnym. Gdy potrzebujesz zasilania — firma Caterpillar sprosta każdemu wyzwaniu. Nasze agregaty prądotwórcze są wykorzystywane do różnych zastosowań.

Wyświetl produkty z grupy Energia elektryczna

ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTÓW

Firma Caterpillar oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta pakiety rozwiązań z zakresu produkcji skojarzonej, które obejmują niezbędne urządzenia mechaniczne i systemy sterowania, umożliwiające eksploatację i przesyłanie energii pozyskiwanej ze źródeł termalnych do zakładu przemysłowego. Dodatkowo firma Caterpillar udostępnia rozwiązania pozwalające obniżyć emisję spalin, co jest szczególnie ważne w miejscach, w których obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy, a także aparaturę rozdzielczą do pracy równoległej, która umożliwia odsprzedawanie nadmiaru wytworzonej energii elektrycznej do lokalnego zakładu energetycznego.

Całkowita oszczędność kosztów energii takich systemów pozwala na wyrównanie całkowitych kosztów posiadania i eksploatacji, gwarantując zwrot z inwestycji w krótkim okresie od dwóch do trzech lat, w zależności od lokalnych cen za energię oraz przepisów.

 

Centrum danych Tencent Cloud w Szanghaju Centrum danych Tencent Cloud w Szanghaju

Portal informacji technicznych dotyczących systemów napędowych

Na naszym portalu informacji technicznych, przeznaczonym specjalnie dla konsultantów, architektów, inżynierów i właścicieli, znajdziesz porównania produktów, dane techniczne, zasady doboru rozmiaru produktów itp.

Dowiedz się więcej

Finansowanie i ubezpieczenia

Dział Cat Financial zawsze oferuje najlepsze rozwiązania finansowe firmom swoich klientów.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie do dobierania mocy zespołu prądotwórczego do zastosowań komercyjnych i przemysłowych

Dział Electric Power z dumą przedstawia najnowsze oprogramowanie do dobierania mocy zespołu prądotwórczego: Cat® Electric Power SpecSizer.

Dowiedz się więcej

Kontakt z ekspertami

Na naszych blogach i forach internetowych można znaleźć porady ekspertów oraz zwykłych użytkowników maszyn.

Czytaj blogi

Usługi dealerów Cat®

Zakup dowolnej maszyny marki Cat® wiąże się z pełnym wsparciem technicznym i pomocą lokalnego dealera Cat.

Skontaktuj się z lokalnym dealerem

Caterpillar Inc.

Wiodąca marka na świecie pod względem wielkości, zakresu, zasięgu i charakteru

Dowiedz się więcej