Moduł ciągłego zasilania

MODUŁ ZASILANIA CIĄGŁEGO (CPM) FIRMY CAT®

Ochrona przed udarami napięciowymi, spadkami napięcia i przerwami w dostawie prądu. CPM firmy Cat zapewnia ciągłą ochronę zasilania przed zdarzeniami, które mogą przerwać pracę lub doprowadzić do utraty cennych danych lub możliwości pracy systemu.

Zaprojektowany z myślą o niezawodności i oszczędności miejsca moduł zasilania ciągłego (CPM) integruje wszystkie krytyczne komponenty w jedno kompletne rozwiązanie zamknięte w obudowie. CPM obejmuje agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym, system podtrzymania zasilania (UPS) oraz automatyczny przełącznik (ATS), dzięki czemu instalacja na miejscu jest szybka i nie wymaga dużo miejsca w budynku. System jest przetestowany w fabryce, co pozwala skrócić czas wprowadzenia do eksploatacji i uzyskać szybką ochronę zasilania.  

Dodatkowe korzyści:  

  • Stała ochrona zasilania – UPS/generator/moduł rozruchu generatora
  • Zwiększona niezawodność  
  • Wysoka wydajność systemu – zoptymalizowana integracja układów i technologia przechowywania energii z użyciem koła zamachowego  
  • Skalowalna inwestycja  
  • Dostępne zdalne monitorowanie  
  • Jedno bezpieczne źródło zasilania i odpowiedzialności – Twój lokalny dealer Cat

 


Niezawodne zabezpieczenie zasilania kluczowych instalacji

Broszura dotycząca modułu zasilania ciągłego (CPM)

Dowiedz się więcej na temat doskonałej niezawodności i wydajności, łatwej instalacji i skrócenia czasu wprowadzenia do eksploatacji CPM firmy Cat.

wyświetl broszurę

Ochrona zasilania

Moduł zasilania ciągłego (CPM)

Zobacz specyfikacje i informacje o produktach.

wyświetl produkt

Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.

Dowiedz się więcej

Finansowanie i ubezpieczenia

Dział Cat Financial zawsze oferuje najlepsze rozwiązania finansowe firmom swoich klientów.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie do dobierania mocy zespołu prądotwórczego do zastosowań komercyjnych i przemysłowych

Dział Electric Power z dumą przedstawia najnowsze oprogramowanie do dobierania mocy zespołu prądotwórczego: Cat® Electric Power SpecSizer.