Sprawdzona i niezawodna wydajność energetyczna

Piwo Red Stripe jest warzone już od 1928 roku w Kingston na Jamajce i sprzedawane w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych oraz w krajach należących do wspólnoty Caricom. System CHP firmy Cat przyczynił się do znacznego obniżenia kosztów, ochrony środowiska naturalnego, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz ogólnej wydajności na poziomie ponad 80%. Jest to zaufany lokalny dealer firmy Cat w zakresie oferowanych usług i wsparcia.

Dowiedz się więcej
. .

Bountiful Harvest

Firmy Harvest Power i Caterpillar oferują wyjątkowe rozwiązanie do przekształcania odpadów spożywczych na energię w Orlando na Florydzie. W procesie przekształcania stosuje się metodę fermentacji beztlenowej, która służy do wytwarzania odnawialnego biogazu wykorzystywanego do zasilania dwóch agregatów prądotwórczych firmy Cat<sup> &reg;</sup> produkujących 5,4 MW ciepła i energii — jest to wystarczająca ilość energii, aby zasilić ponad 2000 domów każdego roku.

Dowiedz się więcej
Harvest Power Harvest Power

Niezawodna moc przy niskich kosztach operacyjnych

W projekcie centrum TCDC w Szanghaju dotyczącym rozproszonego wytwarzania poprzez zastosowanie gazu ziemnego wykorzystywane są dwa agregaty prądotwórcze Cat® G3520H z silnikami gazowymi o obciążeniu znamionowym wynoszącym 2500, zapewniając wysoką niezawodność, wydajność oraz niskie koszty eksploatacji i konserwacji. System łączący chłodzenie, ogrzewanie i moc (CCHP) dostarcza równocześnie energię i schłodzoną wodę, spełniając przy tym wszystkie wymagania energetyczne i te dotyczące chłodzenia.

Dowiedz się więcej
Historie klientów — usługi energetyczne ENN Historie klientów — usługi energetyczne ENN

Więcej historii klientów

Wyświetl więcej historii poniżej i dowiedz się, jak pomogliśmy swoim klientom w spełnieniu ich potrzeb.


PRODUKCJA SKOJARZONA/POŁĄCZONE CIEPŁO I MOC (CHP)

PRODUKCJA SKOJARZONA/POŁĄCZONE CIEPŁO I MOC (CHP)

Wiele zakładów przemysłowych, takich jak zakłady produkcyjne, rafinerie oraz lokalne elektrociepłownie, lub obiektów komercyjnych, takich jak kurorty, centra handlowe, biurowce, uniwersytety, centra danych i szpitale, może zmniejszyć koszty eksploatacji poprzez wprowadzenie systemu CHP firmy Cat (znanego również jako system produkcji skojarzonej) wykorzystującego czysty gaz ziemny jako źródło paliwa.

Odwiedź stronę poświęconą produkcji skojarzonej/CHP

Produkty z grupy Energia elektryczna

Produkty z grupy Energia elektryczna

Dowolny rozmiar lub kształt. W każdym otoczeniu regulacyjnym. Gdy potrzebujesz zasilania — firma Caterpillar sprosta każdemu wyzwaniu. Nasze agregaty prądotwórcze są wykorzystywane do różnych zastosowań.

Wyświetl produkty z grupy Energia elektryczna

Usługi dealerów Cat®

Zakup dowolnej maszyny marki Cat® wiąże się z pełnym wsparciem technicznym i pomocą lokalnego dealera Cat.

Skontaktuj się z lokalnym dealerem