Koparki nowej generacji Cat® 330 i 330 GC zapewniają wyższą efektywność i niższe koszty eksploatacji.

Koparki nowej generacji Cat® 330 i 330 GC zapewniają wyższą efektywność i niższe koszty eksploatacji.

Do publikacji na całym świecie (z wyjątkiem Japonii): listopad 2018 r.  
Numer wydania:  518PR18

Koparki nowej generacji z klasy urządzeń 30-tonowych firmy Caterpillar — 330 i 330 GC — przyczyniają się do zwiększenia sprawności operacyjnej, obniżenia kosztów paliwa i konserwacji oraz poprawy komfortu pracy operatora w porównaniu do poprzednich modeli. Nowe koparki zapewniają wyjątkowe połączenia funkcji zaprojektowanych w sposób, który umożliwia wykonawcom osiągnięcie celów w zakresie produktywności i kosztów.

Nowa wysokowydajna koparka Cat® 330 łączy standardową zintegrowaną technologię Cat Connect oraz największą moc i udźwig spośród obu modeli. W rezultacie przy najniższych kosztach osiągana jest maksymalna wydajność.

Nowa koparka Cat 330 GC łączy w sobie dobrane w odpowiedniej proporcji funkcje, które umożliwiają zwiększenie produktywności przy niższym zużyciu paliwa oraz mniejszych kosztach konserwacji. W efekcie uzyskano wysoką niezawodność i niskie koszty godzinowe eksploatacji.

Technologia zwiększa wydajność nawet o 45 procent                        

W celu zwiększenia produktywności nowa koparka Cat 330 została wyposażona fabrycznie w najbardziej zaawansowaną w branży technologię. Zintegrowana technologia CAT Connect zapewnia sprawność operacyjną nawet o 45 procent wyższą od uzyskiwanej tradycyjnymi metodami stosowanymi do wyrównywania terenu.

Standardowy układ Cat Grade z systemem 2D wykorzystuje monitor dotykowy do przekazywania wskazówek dotyczących głębokości, nachylenia i odległości w poziomie do pochyłości, co przyczynia się do zwiększenia stopnia dokładności operacji. System można łatwo zaktualizować do układu Cat GRADE z zaawansowanym systemem 2D lub Cat GRADE z 3D. Standardowy system Grade Assist zapewnia automatyzację ruchów wysięgnika, ramienia i łyżki, dzięki czemu operatorzy mogą bez wysiłku pracować na pochyłości, sterując kopaniem za pomocą jednej dźwigni.

System ważenia Cat Payload umożliwia dokładne określenie wagi ładunku i zwiększa sprawność załadunku. Ważenie odbywa się w ruchu, a szacunkowa waga ładunku jest określana w czasie rzeczywistym, aby nie dopuścić do przeładowania lub niedoładowania ciężarówki. Nowa funkcja wspomagania podnoszenia Lift Assist zapewnia bezpieczeństwo podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów bez ryzyka przewrócenia maszyny. Wizualne i dźwiękowe alarmy sygnalizują, czy obciążenie mieści się w granicach możliwości roboczych koparki.

Funkcja E-Fence zapobiega przemieszczaniu się koparki poza zdefiniowane przez operatora nastawy. System ten jest szczególnie przydatny podczas pracy pod konstrukcjami lub w pobliżu ruchu drogowego.

System Cat Link™ — sprzęt i oprogramowanie — zapewnia łączność między terenem robót a biurem, jak również dostarcza kierownikom najważniejsze informacje dotyczące pracy maszyny.

Zwiększenie oszczędności paliwa nawet o 20 procent

Dzięki swojej konstrukcji koparki nowej generacji Cat zużywają mniej paliwa w przeliczeniu na jednostkę pracy niż modele, które zastępują — do 20 procent w przypadku modelu 330 w porównaniu z modelem 330 F i do 15 procent w porównaniu z 330D2.

Nowy tryb pracy Smart automatycznie dostosowuje moc silnika i układu hydraulicznego do warunków kopania, optymalizując zarówno zużycie paliwa, jak i osiągi. Aby jeszcze bardziej obniżyć zużycie paliwa, prędkość obrotowa silnika jest automatycznie obniżana, gdy nie ma zapotrzebowania na moc hydrauliczną. Koparki zostały wyposażone w nowy układ hydrauliczny, zaprojektowany z myślą o szybkości reakcji i sprawności — z nowym, głównym zaworem sterującym, który eliminuje konieczność stosowania przewodów sterujących, zmniejsza straty ciśnienia i obniża zużycie paliwa.

Nowy układ chłodzenia, bardziej wydajny niż systemy z jednym wentylatorem, jest wyposażony wentylatory elektryczne z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów, które niezależnie monitorują temperaturę oleju hydraulicznego, chłodnicy silnika oraz chłodnicy końcowej powietrza doładowującego chłodzonej powietrzem — w celu zapewnienia dokładnie takiego przepływu powietrza, jaki jest wymagany.

Model Cat 330 ma większą przeciwwagę o masie 6700 kg (14 770 funtów), co pozwala na podnoszenie prawie o 10 procent cięższego ładunku w porównaniu z modelem 330F i nawet o 15 procent w porównaniu z modelem 330D2. Dzięki zwiększonemu dociskowi, napędowi i łożysku mechanizmu obrotu, model Cat 330 zapewnia o pięć procent większy moment obrotowy w porównaniu z poprzednią serią, co ułatwia zasypywanie wykopów i podnoszenie na stokach.

Zmniejszenie kosztów konserwacji nawet o 20 procent

Nowe koparki Cat, zapewniające wydłużone i lepiej zsynchronizowane okresy międzyobsługowe, umożliwiają zmniejszenie kosztów konserwacji nawet o 20 procent w porównaniu z poprzednimi seriami.

Nowy filtr powietrza Cat, z wbudowanym filtrem wstępnym, filtrem głównym i filtrem dokładnego oczyszczania, zatrzymuje dwa razy więcej pyłów niż poprzednia wersja. Nowy filtr powrotny oleju hydraulicznego Cat zapewnia 3000 godzin eksploatacji — co stanowi 50-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednimi filtrami.

Czas eksploatacji filtrów układu paliwowego wynosi 1000 godzin — o 100 procent więcej niż w poprzednich modelach. Spust wody i innych zanieczyszczeń gromadzących się w układzie paliwowym oraz wskaźnik poziomu oleju w układzie hydraulicznym są umieszczone blisko siebie na poziomie podłoża, dzięki czemu przeprowadzanie rutynowych czynności serwisowych jest szybsze i bezpieczniejsze.

Nowa kabina zapewnia większą efektywność pracy

Wszystkie kabiny koparek nowej generacji Cat, dostępne w wersjach Comfort, Deluxe oraz — w niektórych regionach — Premium, są wyposażone w standardowe funkcje, takie jak bezkluczykowe uruchamianie przyciskiem, duży monitor dotykowy z klawiszami szybkiego wybierania oraz wyciszona kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny. Funkcje te mają na celu zapewnienie wyższego poziomu komfortu i bezpieczeństwa.

Odchylana konsola w konstrukcjach kabin Deluxe i Premium ułatwia wchodzenie i wychodzenie z kabiny. Nowe, zaawansowane lepkościowe amortyzatory zawieszenia kabiny zmniejszają drgania nawet o 50 procent w porównaniu z poprzednimi modelami. Duże przednie, tylne i boczne okna zapewniają lepszą widoczność; opcja widoczności 360 stopni (wyłącznie w modelu 330) umożliwia łączenie obrazów z wielu kamer zamontowanych na maszynie, zwiększając pole widzenia operatora we wszystkich kierunkach. Joysticki o programowanym schemacie sterowania i programowanej szybkości reakcji przycisków umożliwiają operatorowi wprowadzenie wybranych ustawień wydajności.

Więcej informacji o koparkach hydraulicznych nowej generacji Cat można uzyskać u najbliższego dealera Cat, a także w Internecie, na stronie www.cat.com.

Specifications (North America, Europe, South Korea, Australia, New Zealand)

 

330 GC

330

Silnik

Cat C7.1

Cat C7.1

Moc maksymalna (ISO 14396/SAE J1995)

204 KM (152 kW)1

275 hp (205 kW)

Masa eksploatacyjna

67 460 funtów (30 600 kg)

68 125 funtów (30 900 kg)

Maksymalna głębokość kopania (wysięgnik 20'2” [6,15 m], ramię 10'6" [3,2 m])

23’10” (7260 mm)

23’9” (7240 mm)

Maksymalny zasięg na poziomie podłoża (wysięgnik 20'2” [6,15 m], ramię 10'6" [3,2 m])

35’1” (10 690 mm)

35’0” (10 680 mm)

Maksymalna wysokość ładowania (wysięgnik 20'2” [6,15 m], ramię 10'6" [3,2 m])

22’9” (6940 mm)

22’10” (6950 mm)

1 213 KM (159 kW) — Australia i Nowa Zelandia    

 

Specifications (Africa, Middle East, Asia Pacific [except Australia, New Zealand, South Korea], Eurasia, South America)

 

330 GC

330

Silnik

Cat C7.1

Cat C7.1

Moc maksymalna (ISO 14396/SAE J1995)

213 hp (159 kW)

261 hp (195 kW)

Masa eksploatacyjna

64 800 funtów (29 400 kg)

68 120 funtów (30 900 kg)

Maksymalna głębokość kopania (wysięgnik 20'2” [6,15 m], ramię 10'6" [3,2 m])

23’10” (7260 mm)

23’9” (7250 mm)

Maksymalny zasięg na poziomie podłoża (wysięgnik 20'2” [6,15 m], ramię 10'6" [3,2 m])

35’1” (10 690 mm)

35’1” (10 690 mm)

Maksymalna wysokość ładowania (wysięgnik 20'2” [6,15 m], ramię 10'6" [3,2 m])

22’9” (6930 mm)

22’9” (6940 mm)

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

©2018 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo

Informacje na temat produktów i usług

Zobacz najnowsze zapowiedzi produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze informacje