Układ Cat® GRADE z funkcją 3D zapewnia większą funkcjonalność, wszechstronność oraz wydajność pracy w zakresie zautomatyzowanej kontroli nachylenia w modelach D3K2, D4K2 i D5K2

D3K2

Układ Cat® GRADE z funkcją 3D zapewnia większą funkcjonalność, wszechstronność oraz wydajność pracy w zakresie zautomatyzowanej kontroli nachylenia w modelach D3K2, D4K2 i D5K2

Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: grudzień 2018
Numer komunikatu: 500PR18

Nowy układ Cat® GRADE z funkcją 3D dla spycharek gąsienicowych D3K2, D4K2 i D5K2 to system zautomatyzowanej kontroli nachylenia, który wykorzystuje technologię GNSS (Global Navigation Satellite System) w celu precyzyjnego ustawiania lemiesza maszyny bez interwencji operatora, od prac wstępnych po końcowe profilowanie. Układ GRADE z funkcją 3D zapewnia większą funkcjonalność dzięki opcji przygotowania pod układ CatAccuGrade™, która umożliwia wykorzystanie technologii Universal Total Station (UTS) oraz odnośników laserowych do zautomatyzowanej kontroli. Nowy układ pomaga operatorom o różnym poziomie umiejętności w osiągnięciu określonego nachylenia w szybszy i bardziej dokładny sposób w porównaniu z tradycyjnymi metodami, redukując jednocześnie koszty związane z palikowaniem i ograniczając konieczność poprawek, zużycie paliwa i liczbę godzin pracy maszyny.

Układ Cat GRADE z funkcją 3D to system opcjonalny, montowany fabrycznie i zintegrowany z konstrukcją maszyny. Anteny GNSS znajdują się na górze kabiny, dzięki czemu nie są potrzebne anteny mocowane do masztu na lemieszu, a także powiązane z nimi przewody. Odbiorniki GNSS i sieć radiowa do przesyłu danych są również zintegrowane ze strukturą dachu. Trzy bezwładnościowe urządzenia pomiarowe monitorują orientację maszyny, a siłowniki hydrauliczne do wykrywania położenia kontrolują ustawienie lemiesza. Zintegrowana konstrukcja eliminuje konieczność demontażu podzespołów po zakończeniu dnia pracy.

Gdy układ GRADE z funkcją 3D znajduje się w trybie GNSS, może on zapewnić dokładność do 0,1 stopy, wykorzystując technologię kinematycznego pozycjonowania w czasie rzeczywistym, która łączy sygnały satelitarne z informacjami uzyskiwanymi z odbiornika stacji bazowej w miejscu pracy lub innych urządzeń korekcyjnych. System porównuje lokalizację maszyny z położeniem krawędzi tnącej względem planu projektu w maszynie, a następnie automatycznie ustawia lemiesz za pośrednictwem zintegrowanego modułu zaworów elektrohydraulicznych.

Układ przekazuje również te informacje operatorowi za pomocą wyświetlacza w kabinie. Kolorowy wyświetlacz dotykowy systemu o przekątnej 10 cali jest wbudowany w tablicę rozdzielczą i zapewnia wiele konfigurowalnych widoków, które dają operatorowi dokładny wgląd w plan terenu oraz wykonywaną pracę. W celu zwiększenia komfortu użytkowania przyciski sterujące do aktywacji systemu zostały zintegrowane z joystickiem.

Po aktywacji układ GRADE z funkcją 3D automatycznie steruje ruchem lemiesza maszyny, podnosząc go i przechylając zgodnie z cyfrowymi planami miejsca pracy. Zadaniem operatora jest jedynie kierowanie maszyną, co ogranicza wykonywaną przez niego pracę o ok. 80%. Nowy układ jest również zoptymalizowany pod kątem współpracy z innymi funkcjami spychania Caterpillar, takimi jak system AutoCarry™, który ma pomagać operatorowi w osiągnięciu optymalnego obciążenia lemiesza w różnych warunkach roboczych, redukując poślizg gąsienic. W przypadku niektórych projektów układ GRADE z funkcją 3D może zwiększyć produktywność nawet o 50%.

Alternatywą dla maszyn z montowanym fabrycznie układem GRADE z funkcją 3D są jednostki, które można zamówić tylko z opcją przygotowania pod układ AccuGrade (obejmuje układ Cat Slope Assist™, czujniki, procesor i wiązki przewodów). Dealer Sitech Cat może następnie ulepszyć tę technologię, montując wymagane podzespoły układu GRADE z funkcją 3D, w tym anteny, odbiorniki, sieć radiową do przesyłu danych, wyświetlacz oraz klucz SEA (Software Enabled Attachment) dostarczony przez Sitech. To elastyczne, skalowalne rozwiązanie zapewnia niższe koszty nabycia klientom, którym zależy na wdrażaniu kolejnych poziomów technologii kontroli nachylenia w miarę potrzeb i zmieniających się możliwości budżetowych.  

Pobierz obraz w wysokiej rozdzielczości

 

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

©2018 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo

Informacje na temat produktów i usług

Zobacz najnowsze zapowiedzi produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze informacje