Firma Caterpillar produkuje 40 000. egzemplarz dużej spycharki

Firma Caterpillar produkuje 40 000. egzemplarz dużej spycharki

Do publikacji na całym świecie: październik 2018 r.  
Numer wydania: 565PR18

Historia dużych spycharek Cat® rozpoczęła się niewiele ponad 40 lat temu, gdy wprowadzono rewolucyjne podniesione koło napędowe oraz nową konstrukcję podwozia, które różniły się od stosowanych w spycharkach z tego okresu. Przełomowe podwozie z zawieszeniem oraz zaawansowaną konstrukcją napędu lepiej dopasowywało się do podłoża niż standardowe owalne gąsienice, co umożliwiło poprawę przyczepności maszyny, wydłużenie okresu eksploatacji podwozia oraz zwiększenie komfortu operatora.

 

W październiku przedstawiciele firm Caterpillar Inc., Finning Canada i Teck Resources Limited (Teck) zebrali się w East Peoria, Illinois, aby świętować kamień milowy, jakim jest wyprodukowanie 40 000. egzemplarza dużej spycharki Cat. Aktualna linia dużych spycharek Cat, która jest podstawą globalnej tożsamości firmy Caterpillar, obejmuje modele D9, D10 i D11.

 

Podkreślając, jak duże znaczenie dla firmy ma wydarzenie, jakim jest wyprodukowanie 40 000. egzemplarza dużej spycharki, Greg Hepler, kierownik produktu ds. dużych koparek, komentuje: „Firma Caterpillar przekształciła ciągnik gąsienicowy, wprowadzając podwozie z zawieszeniem, które jest wyposażone w podniesione koło napędowe. Ta innowacja oraz długa lista innych ulepszeń umożliwiła dużym spycharkom Cat ustanowienie standardów wydajności, produktywności i wytrzymałości. Te będące ikoną swoich czasów maszyny budują naszą tożsamość i pełnią znaczącą rolę w tworzeniu lepszego świata”.

Podczas uroczystości, która odbyła się 25 października, Denise Johnson, prezes Grupy Caterpillar odpowiedzialny za przemysł zasobów, przekazał kluczyki 40 000. egzemplarza dużej spycharki Louisowi DeLuca — dyrektorowi ds. zarządzania łańcuchem dostaw firmy Teck. W uroczystości brali udział pracownicy budynku SS firmy Caterpillar, w którym wyprodukowano wszystkie 40 000 egzemplarzy spycharek D9, D10 i D11. Przez ponad 10 lat, firma Teck była jednym z największych na świecie odbiorców dużych spycharek Cat. Ważący 102 058 kg 40 000. egzemplarz dużej spycharki D11T będzie pracować w Elk Valley Region w pobliżu Sparwood w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie w pięciu kopalniach spółka wydobywa węgiel do produkcji stali.

„Ten kamień milowy jest ważny nie tylko z powodu liczby sprzedanych maszyn Cat, ale również dlatego, że odzwierciedla on wieloletnie i obopólnie korzystne relacje biznesowe zawarte z kontrahentami, takimi jak firma Teck” — twierdzi Hepler. „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy świętować to osiągnięcie razem z firmą Teck i jesteśmy wdzięczni, że kopalnie w Elk Valley ufają firmie Caterpillar, wyposażeniu Cat oraz ich dealerowi — Finning Canada w kwestii osiągania celów produkcyjnych już od 1992 r.”.

Firma Teck, która jest drugim z największych eksporterów morskich węgla do produkcji stali, wykorzystuje obecnie dużą liczbę spycharek Cat, a każda z tych wysokowydajnych maszyn rejestruje każdego roku w kopalniach do 7000 godzin pracy. Najnowszy model D11T zostanie wykorzystany przez firmę Teck w celach produkcyjnych oraz jako wsparcie w obszarach wyładunku, pomoc w pracach górniczych i budowie dróg transportowych.

Kamień milowy, jakim jest model D11T, wyposażono w wydajny silnik Cat C32 o mocy 850 KM. Umożliwia on przenoszenie do 900 metrów sześciennych luźnego materiału na godzinę. Nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach firmy Teck mocny i wydajny mechanizm napędowy umożliwia przemieszczanie materiału przy niższym koszcie w przeliczeniu na tonę. Solidna rama została zaprojektowana na potrzeby wielokrotnej przebudowy i najniższego całkowitego kosztu eksploatacji. Szereg standardowych i opcjonalnych technologii Cat, takich jak: układ VIMS™ 3G, układ automatycznego wspomagania sterowania lemieszem, udoskonalona funkcja automatycznej zmiany biegów oraz elektroniczny układ monitorujący Advisor zwiększają efektywność operacyjną i wspomagają bezpieczną pracę przy obniżonych kosztach.

„Jesteśmy bardzo dumni, że możemy świętować ten kluczowy moment wraz z firmą Caterpillar i naszym wieloletnim klientem, firmą Teck, ponieważ model D11T jest prawdziwym tytanem pracy we flocie produktów, które serwisujemy i sprzedajemy oraz która jest bardzo ceniona przez naszych klientów z branży górniczej” — mówi Allan Potzold, kierownik oddziału firmy Finning Canada w regionie Elk Valley. „Z radością kontynuujemy zapewnianie naszym klientom najnowocześniejszych usług i innowacyjnych rozwiązań, aby utrzymać najwyższą sprawność ich maszyn. Jesteśmy również zaszczyceni, że 40 000. egzemplarz spycharki będzie pracować właśnie tu — w Elk Valley”.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat spycharek Cat, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat lub odwiedź stronę: www.cat.com.

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

©2018 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo

Informacje na temat produktów i usług

Zobacz najnowsze zapowiedzi produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze informacje