Nowa seria równiarek samobieżnych Cat® 24 zwiększa wydajność, obniża koszty i poprawia bezpieczeństwo pracy

Nowa seria równiarek samobieżnych Cat® 24 zwiększa wydajność, obniża koszty i poprawia bezpieczeństwo pracy

Do publikacji na całym świecie (z wyjątkiem Japonii): marzec 2018 r.  
Numer komunikatu: 109PR18

Bazując na bogatym doświadczeniu związanym z równiarkami samobieżnymi serii M, nowa równiarka samobieżna Cat ® 24 cechuje się konstrukcją o wysokiej wydajności i umożliwia skuteczną konserwację dróg w kopalniach, co przekłada się na wyższą efektywność wozideł górniczych. Wyposażona w odkładnicę o szerokości 7,3 m (24 stóp) równiarka samobieżna 24 jest dostosowana do średnich i dużych wyrobisk kopalnianych, w których poruszają się wozidła o ładowności powyżej 180 ton (200 ton amer.). Innowacyjna modułowa konstrukcja daje możliwość szybszego i łatwiejszego montażu i demontażu komponentów — w niektórych przypadkach nawet do 70% w porównaniu do modelu 24M. Standardowy system Cat GRADE ze spadkiem poprzecznym zwiększa produktywność operatora i podnosi jakość dróg transportowych, co przekłada się na obniżenie zużycia opon, zmniejszenie oporów toczenia oraz ograniczenie ryzyka przedwczesnego uszkodzenia opony.

Nowa równiarka samobieżna charakteryzuje się również zoptymalizowanym wyważeniem i większym o 15% momentem obrotowym w porównaniu z modelem Cat 24M. Cechy te poprawiają przyczepność i pomagają utrzymać stałą prędkość jazdy, w szczególności podczas przewożenia dużego ładunku na odkładnicy, pracy na pochyłościach lub skrętów pod obciążeniem. 11-procentowy wzrost ciężaru maszyny oznacza dodatkowy docisk lemiesza oraz siłę pociągową zwiększającą wydajność jego pracy. Stała moc przenoszona na podłoże kontroluje poziomy mocy silnika w celu skompensowania strat ze strony wentylatora chłodzącego — pozwala to równiarce samobieżnej zapewnić optymalną wydajność przez cały czas.

Łatwiejsze serwisowanie i niższe koszty eksploatacji

Silnik Cat C27 z technologią ACERT™ zapewnia niezawodną pracę i wydłuża okres eksploatacji o 33% w stosunku do silnika C18. Nowa, 6-biegowa planetarna skrzynia biegów 533 mm (21 cali), udoskonalone koło zębate stożkowe osi tylnej oraz zwolnica wydłużają żywotność dolnej części układu napędowego nawet o 33%, znacznie obniżając koszty serwisu.

Silnik Cat 24 ma budowę modułową, co ogranicza przestoje związane z procedurą montażu i demontażu głównych komponentów. Na przykład skrzynię biegów można teraz wymontować w czasie krótszym nawet o 70% niż w przypadku modelu 24M. Okresy międzyobsługowe dla skrzyni biegów, filtra oleju hydraulicznego i filtra powietrza silnika, a także trwałość użytkowa płynów skrzyni biegów i osi tylnej została podwojona, co znacząco zmniejsza koszty i czas serwisowania. Nowe osłony i kanały przewodów osi przedniej chronią podzespoły układu kierowniczego przed zagrożeniami z zewnątrz oraz zwiększają trwałość i niezawodność osi. Standardowa osłona skrzyni biegów chroni przekładnię układu hydraulicznego, a system wykrywania poślizgu koła zębatego zabezpiecza przekładnię, blokując koło zębate podczas monitorowania poślizgu.

Standardowy węzeł serwisowy płynów umożliwia napełnianie i spuszczanie z jednej wygodnej lokalizacji na poziomie podłoża. Ułatwia to wykonywanie konserwacji, skraca przestoje i obniża koszty.   Wszystkie filtry maszyny są ułożone w centralnej lokalizacji dla uzyskania lepszego dostępu.

Funkcje związane z bezpieczeństwem

Silnik Cat 24 ma 15 strategicznie rozmieszczonych punktów mocowania dla ochrony pracowników serwisu podczas wykonywania niektórych czynności serwisowych. Oprócz standardowych miniplatform, podestów, uchwytów i stopni antypoślizgowych, dostępny pakiet do prac na wysokościach wyróżnia się stabilnymi, bezpiecznymi poręczami i uchwytami, zwiększając bezpieczeństwo podczas pracy w pobliżu silnika.

Maszyna jest przygotowana do montażu układu przeciwpożarowego, co umożliwia łatwą instalację i przystosowanie większości układów tego typu. Ponadto system gaśniczy jest montowany fabrycznie jako wyposażenie opcjonalne.

Montowana w standardzie kamera tylna poprawia widoczność obszaru za maszyną, natomiast za lepszą widoczność z przodu i z boków odpowiadają opcjonalne kamery przednie. Nowy standardowy wskaźnik zapięcia pasów bezpieczeństwa wewnątrz kabiny emituje wizualne i dźwiękowe alarmy, gdy pas nie jest zapięty, a układ zgłasza zdarzenie do biura.

Zestaw dwóch świateł LED 4x4 wewnątrz przedziału silnikowego poprawia widoczność dla techników podczas serwisowania.

Wydajność i wygoda

Silnik Cat C27 ACERT zasilający nową równiarkę samobieżną 24 zapewnia moc w przedziale od 399 do 518 kW (535–694 KM) oraz wyższy o 15% moment obrotowy w porównaniu z modelem 24M. Dostępne są dwie konfiguracje, które spełniają większość globalnych norm emisji spalin — EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE) dla rygorystycznych norm emisji oraz Tier 2 /Stage II dla krajów o bardziej liberalnym podejściu. Obie zapewniają pełną wydajność na maksymalnej wysokości odpowiednio 3048 m (10 000 stóp) i 4572 m (15 000 stóp).

Automatyczna skrzynia biegów Power Shift wykorzystuje z technologię Cat Advanced Electronic Control Strategy (APECS), która zapewnia płynną zmianę biegów, większą trwałość podzespołów i wyższy komfort pracy. Dwa joysticki elektrohydrauliczne pozwalają ograniczyć ruchy rąk i nadgarstków o 78% w porównaniu z konwencjonalnymi dźwigniami sterującymi, co jeszcze bardziej zwiększa wygodę i wydajność pracy operatora. Nowy dotykowy wyświetlacz informacyjny i klawiatura zastępują większość stosowanych w modelu 24M trójpozycyjnych przełączników, zapewniając lepszy interfejs operatorowi i bardziej skuteczne sterowanie.

Technologia

Nowa seria równiarek samobieżnych Cat 24 jest wyposażona w najnowsze technologie, które zabezpieczają maszynę przed potencjalnymi problemami dzięki takim funkcjom jak eliminowanie nadmiernej/niedostatecznej prędkości obrotowej silnika, wykrywanie poślizgów skrzyni biegów, eStop dla przegubów, blokada osprzętu i monitorowanie poziomu płynów.  Przed uruchomieniem maszyna wykonuje diagnostykę płynu chłodzącego, silnika i poziomu oleju hydraulicznego, a następnie potwierdza gotowość do rozpoczęcia. Podczas pracy maszyna automatycznie monitoruje i ostrzega operatora o niskim poziomie płynów.

Silnik Cat 24 jest przygotowany do technologii MineStar™, a maszyna jest standardowo wyposażona w systemy Cat VIMS™ i Product Link™ Elite, które zapewniają funkcje zaawansowanego raportowania operacji za pośrednictwem interfejsu VisionLink ®.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: Nowa seria równiarek samobieżnych Cat 24.

 

Równiarka samobieżna 24 – specyfikacje produktu

Silnik

Cat C27 ACERT

Moc użyteczna (ISO 9249)

399–518 kW (535–694 hp)

Masa eksploatacyjna

73 344 kg (161 695 funtów)*

Szerokość odkładnicy

7,3 m (24 stopy)

Skrzynia biegów

Automatyczna, elektroniczna, Power Shift

Zakresy biegów

6 (do przodu) / 3 (do tyłu)

Prędkość maksymalna

41,9 km/h (26 mil/h) do przodu

41,2 km/h (25,6 mili/h) do tyłu

* Typowe wyposażenie

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im logo, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem towarowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2018 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo