Do publikacji w Europie, Japonii, Korei Południowej, Australii i Nowej Zelandii: czerwiec 2018 r.
Numer publikacji: 260PR18
Koparki Caterpillar Next Generatin z kategorii 36-tonowej— 336 i 336 GC — zwiększają wydajność operacyjną, obniżają koszty paliwa i eksploatacji oraz zwiększają komfort operatora w porównaniu do wcześniejszych modeli. Nowe koparki oferują unikalne połączenie cech, które mają spełnić cele wykonawców w zakresie produktywności i kosztów.
Zapewniając wysokie parametry produkcyjne, nowa koparka Cat® 336 jest standardowo wyposażona w technologię Cat Connect oraz charakteryzuje się najwyższą mocą i udźwigiem z tych dwóch modeli. Zapewnia to największą produktywność przy minimalnych kosztach.
Nowa koparka Cat 336 GC zapewnia utrzymanie równowagi pomiędzy produktywnością, niższym zużyciem paliwa i niższymi kosztami eksploatacji. Gwarantuje to niezawodność i niskie koszty roboczogodziny.
Technologia zwiększa wydajność do 45%
W nowej koparce Cat 336 zastosowano najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania zwiększające produktywność. Zintegrowana technologia Cat Connect zwiększa wydajność operacyjną do 45% w porównaniu do tradycyjnych operacji niwelowania.
Standardowa technologia Cat Grade z systemem 2D dostarcza dane dotyczące głębokości, nachylenia i odległości poziomej do nachylenia za pomocą standardowego ekranu dotykowego, co zwiększa precyzję operacji. System można łatwo zmienić na Cat Grade z Advanced 2D lub Cat Grade z 3D.
System Standard Grade Assist automatyzuje ruchy wysięgnika, drążka i łyżki, tak aby operatorzy mogli bez wysiłku utrzymać odpowiedni poziom podczas kopania przy zastosowania jednej dźwigni.
System ważenia Cat Payload umożliwia osiągnięcie precyzyjnych wartości docelowych i zwiększenie wydajności załadunku dzięki funkcji ważenia na bieżąco i szacunkom w czasie rzeczywistym ładunku bez kołysania, aby nie dopuścić do nadmiernego lub zbyt małego załadunku.
Zintegrowana fabrycznie, standardowa funkcja „elektronicznego płotu” 2D, który zapobiega poruszaniu się jakiejkolwiek części koparki poza punktami określonymi przez operatora w szczególności podczas pracy pod konstrukcjami lub w pobliżu ruchu drogowego.
Osprzęt i oprogramowanie Cat LINK™ łączy miejsca pracy z biurem oraz zapewnia klientom informacje o krytycznym znaczeniu dla pracy maszyny.
Oszczędność paliwa do 15%
Zgodnie ze swoją konstrukcją koparki Cat Next Generation zużywają mniej paliwa niż modele, które zastępują — do 15% mniej paliwa w przypadku modelu 336.
Nowe ustawienie mocy Smart Mode automatycznie dostosowuje moc silnika i moc hydrauliczną do warunków podczas kopania, optymalizując w ten sposób zużycie paliwa i wydajność. Prędkość silnika zostaje automatycznie obniżona, jeśli nie ma zapotrzebowania hydraulicznego, jeszcze bardziej zmniejszając zużycie paliwa.
Układ chłodzenia jest wyposażony w nowy wentylator, który uruchamia się na żądanie, aby utrzymać prawidłową temperaturę podczas pracy koparki, zapewniając maksymalną wydajność.
Koparki Cat 336 i 336G zostały wyposażone w nowy system elektrohydrauliczny, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej zdolności reagowania i wydajności z nowym głównym zaworem sterowania eliminującym potrzebę linii pilotażowych, ograniczającym utratę ciśnienia i obniżającym zużycie paliwa. Mniej linii hydraulicznych przy koparkach oznacza mniejsze zużycie oleju, co z kolei obniża długoterminowe koszty operacyjne.
Zmniejszenie kosztów operacyjnych nawet o 15%
Dzięki wydłużeniu okresu między pracami konserwacyjnym i ich większej synchronizacji, nowe koparki Cat wykonują więcej pracy w krótszym okresie czasu i umożliwiają zmniejszenie kosztów konserwacji do 15% w porównaniu z poprzednią serią.
Nowy filtr powietrza Cat ze zintegrowanym oczyszczaniem wstępnym i filtrami wtórymi ma dwukrotnie większą pojemność niż poprzednia wersja filtra.
Długość okresu eksploatacji nowego hydraulicznego filtra zwrotnego Cat wynosi 3000 godzin — 50% wzrost w porównaniu z poprzednią wersją filtra.
Filtry układu paliwowego są zsynchronizowane do pracy przez 1000 godzin — 100% wzrost w porównaniu z poprzednimi wersjami filtrów.
Odprowadzenie osadów i wody z układu paliwowego i czujnik poziomu oleju w układzie hydraulicznym znajdują się blisko siebie na poziomie podłoża, co ułatwia i przyspiesza codzienne zabiegi konserwacyjne oraz zwiększa ich bezpieczeństwo.
Nowa kabina zapewniająca większy komfort operatora.
Wybierając pakiety kabinowe Comfort, Deluxe lub Premium, użytkownik otrzymuje kabinę Cat Next Generation wyposażoną w pewne funkcje standardowe, takie jak przycisk uruchamiania bez kluczyka, duży 8-calowy (203 mm) dotykowy wyświetlacz w standardzie wraz z pokrętłem sterowania oraz konstrukcja chroniąca przed skutkami wywrócenia (ROPS), co zapewnia bardzo wysoki komfort i bezpieczeństwo operatora.
Przechylna konsola w kabinach Deluxe i Premium ułatwia wsiadanie i wysiadanie.
Nowe zaawansowanie mocowania o wysokiej lepkości ograniczają drgania w kabinie nawet o 50% w porównaniu do wcześniejszych modeli koparek.
Radio zintegrowane z systemem Bluetooth z portami USB umożliwia podłączanie i ładowanie telefonów, umożliwiając utrzymanie kontaktu z domem i biurem.
Automatyczna kontrola klimatu umożliwia utrzymanie odpowiedniej temperatury w kabinie bez względu na temperaturę na zewnątrz.
Programowalne przyciski joysticka, łącznie z mocą reagowaniem i wzorcami umożliwiają operatorowi planowanie w środowisku produkcji.
Duże okna z przodu, z tyłu i po bokach zwiększają widoczność; opcjonalnie dostępny wariant z 360-stopniową widocznością (tylko model 336) łączący obraz z wielu kamer zainstalowanych na maszynie , który zwiększa pole widzenia we wszystkich kierunkach.
Więcej informacje na temat produktów koparek hydraulicznych Cat Next Generation można otrzymać od lokalnego sprzedawcy Cat www.cat.com
|
336 GC |
336 |
Silnik |
Cat C7.1 ACERT™ |
Cat C9.3B |
Moc brutto (ISO 14396/SAE J1995) |
275 hp (205 kW)* |
314 hp (234 kW) |
Waga operacyjna |
80,500 lb (36 500 kg) |
81,400 lb (36 900 kg) |
Maks. głębokość kopania (wysięgnik 21’ 4” [6,5 m], drążek 10’ 6” [3,2 m]) |
24’ 7” (7 530 mm) |
24’ 7” (7 530 mm) |
Maks. zasięg na poziomie podłoża (wysięgnik 21’ 4” [6,5 m], drążek 10’ 6” [3,2 m]) |
36’ 3” (11 060 mm) |
36’ 3” (11 060 mm) |
Maks. wysokość załadunku (wysięgnik 21’ 4” [6,5 m], drążek 10’ 6” [3.2 m]) |
23’ 2” (7 070 mm) |
23’ 2” (7 070 mm) |
*261 hp (195 kW) Silnik poziomu 3 dla Australii i Nowej Zelandii
# # #
Uwaga dla redaktorów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na różnych tygodniach i w różnych terminach. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące produktu były publikowane dopiero po otrzymaniu przez firmę Caterpillar potwierdzenia od naszej sieci sprzedawców, naszych zakładów i naszych oddziałów handlowych, że produkty i usługi są dostępne w danym regionie, prosimy jednak redaktorów, aby sprawdzili dostępność i specyfikacje produktu u lokalnego sprzedawcy.
CAT, CATERPILLAR, ich logo, znamiona handlowe „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” oraz tożsamość korporacyjna i tożsamość produktu stosowane tutaj są znakami towarowymi Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez pozwolenia.
©2018 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapytania od prasy |
Przedstawiciele ds. kontaktów z mediami firmy Caterpillar Ameryka Północna i Południowa Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Życzenia czytelników | www.cat.com/requestCatinfo |