Przedsiębiorstwo Peabody zamówiło kompletny system ścianowy firmy Cat® z zaawansowaną automatyką do kopalni North Goonyella

Do publikacji na całym świecie: marzec 2018 r.  
Numer komunikatu: 155PR18

Firma Peabody zamówiła ostatnio kompletny system do górnictwa ścianowego Cat ® do kopalni North Goonyella znajdującej się w środkowej części stanu Queensland w Australii. System ścianowy Cat obejmuje sekcje obudowy, przenośnik ścianowy do 300-metrowej ściany, kombajn i przenośnik podścianowy. System zapewnia zaawansowaną technologię automatyzacji systemów ścianowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności.

Dostawa systemu jest planowana na drugi kwartał 2019 roku. Regionalny dealer produktów Cat, firma Hastings Deering, zapewni pomoc techniczną w zakresie instalacji i rozruchu systemu ścianowego i udzieli wsparcia operacyjnego w przyszłości.

Kopalnia North Goonyella zajmuje się wydobyciem węgla koksowego najwyższej jakości z wykorzystaniem systemu do górnictwa ścianowego firmy Cat, który odegrał kluczową rolę w osiągnięciu rekordowej produkcji kopalni w 2017 roku. Decyzja o zastosowaniu nowego systemu Cat została podjęta ze względu na zaawansowane rozwiązania technologiczne systemu, które zapewniają automatyczne sterowanie kombajnem i dopasowanie do ściany, mniejsze zapylenie, na które są narażeni operatorzy oraz mniej czynności konserwacyjnych.

Automatyzacja systemów ścianowych

Kombajn EL3000 firmy Cat dla kopalni North Goonyella będzie wyposażony w sprawdzony układ sterowania Cat PMC Evo-S, w którym wykorzystano inteligentne moduły oprogramowania i zaawansowaną technologię pomiarową. Pakiet automatyki umożliwia obsługę kombajnu przez jednego operatora za pomocą układu zdalnego sterowania. Zestaw ten zawiera logiczny układ automatyki, który pozwala zminimalizować przypadki przeciążenia, oraz narzędzia diagnostyczne umożliwiające maksymalizację czasu pracy i unikanie przestojów.

Narzędzia programowe oraz czujniki w chodnikach przyścianowych i w kontrolerach osłony umożliwiają zaawansowane obliczenia dla pełnej nawigacji 3D i dokładne obliczenia profilu dna. Ogółem pakiet automatyzacji firmy Cat zwiększa bezpieczeństwo i umożliwia lepsze wykorzystanie siły roboczej, minimalizację zawartości skał, przyspieszenie odstawy węgla, lepsze prowadzenie ściany i dłuższy czas eksploatacji wszystkich urządzeń ścianowych, w tym przenośnika ścianowego oraz sekcji obudów.

Firma Caterpillar dostarczy wydajny układ usuwania kurzu, zaprojektowany z wykorzystaniem całościowego podejścia zapewniającego mniejsze narażenie operatora na kurz. Dzięki dogłębnej wiedzy na temat procesów powstawania pyłu podczas pracy kompleksu ścianowego i wykorzystaniu szczegółowych informacji definiujących środowisko pracy inżynierowie firmy Caterpillar zaprojektują najnowocześniejszy system redukcji zapylenia dla kopalni North Goonyella.

Dodatkowo firma Caterpillar opracowała strategię ochrony antykorozyjnej w celu zwiększania odporności na korozję i zminimalizowanie działań konserwacyjnych w kopalni North Goonyella. Na przykład 153 nowe sekcje obudów będą wyposażone w specjalnie powlekane tłoczyska używane w podporach hydraulicznych, a narażone komponenty będą zbudowane z materiałów o wysokiej odporności na korozję.

Więcej informacji o systemach do prac pod ziemią firmy Cat można uzyskać u regionalnego dealera Cat, a także w Internecie, na stronie Cat.com/Mining

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

©2018 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo