Trzy koparki Cat® nowej generacji zapewniają większy wybór w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów eksploatacji w klasie 20 ton

Trzy koparki Cat® nowej generacji zapewniają większy wybór w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów eksploatacji w klasie 20 ton

Do publikacji w Europie: październik 2017 r.
Numer komunikatu: 527PR17

Trzy koparki z klasy urządzeń 20-tonowych firmy Caterpillar — 320 GC, 320 i 323 — przyczyniają się do maksymalizacji efektywności operacyjnej, obniżenia kosztów paliwa i konserwacji oraz poprawy komfortu pracy operatora w porównaniu do poprzednich modeli. Nowe koparki zapewniają wyjątkowe połączenia funkcji, zaprojektowanych w sposób, który umożliwia klientom osiągnięcie celów w zakresie produktywności i kosztów.

Nowa koparka Cat ® 320 podnosi poprzeczkę w zakresie wydajności dzięki wbudowanej technologii CAT Connect, która przyczynia się do zwiększenia produktywności. Standardowe rozwiązania techniczne w połączeniu z niższymi kosztami paliwa i konserwacji zapewniają niskie koszty produkcji podczas średnio trudnych i trudnych prac.

Przeznaczona do zadań o małym i średnim stopniu trudności nowa koparka Cat 320 GC łączy w sobie dobrane w odpowiedniej proporcji funkcje, które umożliwiają zwiększenie produktywności z niższym zużyciem paliwa oraz mniejszymi kosztami konserwacji. W efekcie uzyskano wysoką niezawodność i niskie koszty godzinowe eksploatacji.

Nowa koparka Cat 323, zapewniająca wysoką wydajność produkcji, łączy standardową zintegrowaną technologię CAT Connect oraz największą moc i największy udźwig w tej linii produktów. Połączenie tych czynników z niższym zużyciem paliwa i zmniejszonymi kosztami konserwacji zapewnia maksymalną produktywność przy najniższych kosztach.

Technologia zwiększa wydajność nawet o 45 procent                              

Nowe koparki Cat 320 i 323 zostały wyposażone w najbardziej zaawansowane w branży technologie, stanowiące wyposażenie fabryczne, w celu zwiększenia produktywności. Oba modele są wyposażone w zintegrowaną technologię CAT Connect, która zwiększa efektywność operacyjną nawet o 45 procent w porównaniu z tradycyjnymi metodami podczas wyrównywania terenu.

Układ Cat Grade z systemem 2D, zapewniający wskazówki dotyczące głębokości, nachylenia i odległości w poziomie do pochyłości, pomaga operatorom szybko i dokładnie osiągnąć żądany profil. Dzięki wykorzystaniu funkcji E-Fence, która zapobiega wysuwaniu jakiejkolwiek części koparki poza zdefiniowane przez użytkownika nastawy, maszyna może bezpiecznie pracować pod konstrukcjami lub w pobliżu ruchu drogowego. Standardowy system 2D można zaktualizować do układu Cat Grade z zaawansowanym systemem 2D lub Cat Grade z 3D.

Standardowy system Grade Assist zapewnia automatyzację ruchów wysięgnika, ramienia i łyżki, więc operatorzy pracują na wzniesieniach łatwo i bez wysiłku, używając do kopania jednej dźwigni. Fabrycznie wbudowany w koparki Cat 320 i 323 system ważenia Cat Payload zapewnia dokładne określenie wagi ładunku i zwiększa sprawność załadunku. Ważenie odbywa się w ruchu, a szacunkowa waga ładunku jest określana w czasie rzeczywistym, bez odchylania, aby nie dopuścić do przeładowania lub niedoładowania ciężarówki. System Cat Link™ — sprzęt i oprogramowanie — zapewnia łączność między miejscem wykonywania prac a biurem i dostarcza klientom najważniejsze informacje o pracy maszyny.

Oszczędność paliwa do 25%

Trwałe silniki Cat, w które zostały wyposażone trzy nowe koparki, zapewniają odpowiednią do zastosowania moc znamionową od 90 do 121 kW. Wydajne maszyny nowej generacji zużywają do 25 procent mniej paliwa niż ich wcześniejsze odpowiedniki. Nowy tryb pracy Smart automatycznie dostosowuje moc silnika i układu hydraulicznego do warunków kopania, optymalizując zarówno zużycia paliwa, jak i osiągi. Prędkość obrotowa silnika jest automatycznie obniżana, gdy nie ma zapotrzebowania na moc hydrauliczną, aby dodatkowo obniżyć zużycie paliwa.

Nowy układ chłodzenia, bardziej wydajny niż systemy z jednym wentylatorem, jest wyposażony w wiele wentylatorów elektrycznych, które niezależnie monitorują temperaturę oleju hydraulicznego, chłodnicę i chłodnicę końcową powietrza doładowującego chłodzoną powietrzem w celu zapewnienia dokładnie takiego przepływu powietrza, jaki jest wymagany. Koparki Cat 320 GC, 320 i 323 zostały wyposażone w nowy układ hydrauliczny, zaprojektowany z myślą o szybkości reakcji i sprawności, z nowym, głównym zaworem sterującym, który eliminuje konieczność stosowania przewodów sterujących, zmniejsza straty ciśnienia i obniża zużycie paliwa. Mniej przewodów hydraulicznych w koparkach zmniejsza wymaganą ilość oleju o 20 procent, obniżając długoterminowe koszty eksploatacji.

Zmniejszenie kosztów konserwacji nawet o 15 procent

Nowe koparki Cat, zapewniające wydłużone i lepiej zsynchronizowane okresy międzyobsługowe, umożliwiają wykonanie większego nakładu pracy przy niższych kosztach i zmniejszenie kosztów konserwacji nawet o 15 procent w porównaniu z poprzednimi seriami. Nowy filtr powrotny oleju hydraulicznego Cat, o zwiększonej pojemności na brud, zapewnia 3000 godzin eksploatacji, co stanowi 50-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednimi filtrami. Nowy filtr powietrza Cat, z wbudowanym filtrem wstępnym, filtrem głównym i pomocniczym, wydłuża okres eksploatacji do 1000 godzin — o 100% więcej niż poprzednich modelach, podczas gdy nowy filtr korka wlewu paliwa umożliwia wydłużenie okresu użytkowania do 2000 godzin. Każdy z trzech filtrów w układzie paliwowym zapewnia 500-godzinny okres międzyserwisowy.  

Wszystkie codzienne czynności kontrolne dotyczące oleju silnikowego, separatora wody w układzie paliwowym, wody i osadu w zbiorniku paliwa oraz poziomu cieczy w układzie chłodzenia są wykonywane z poziomu podłoża, co sprawia, że procedura staje się szybsza, łatwiejsza i bezpieczniejsza. Połączone lokalizacje filtrów umożliwiają skrócenie czasu obsługi technicznej.

Nowa kabina, zaprojektowana z myślą o poprawie wydajności pracy operatora

Wszystkie kabiny koparek Cat nowej generacji są wyposażone w standardowe funkcje, takie jak bezkluczykowe uruchamianie przyciskiem, duży standardowy dotykowy monitor o przekątnej 203 mm z klawiszami szybkiego wybierania do sterowania oraz wyciszona kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (Rollover Protective Structure, ROPS), aby zapewnić wyższy poziom komfortu pracy operatora, bezpieczeństwa i wyciszenia. Programowalne przyciski joysticka do reagowania i określania wzorców umożliwiają operatorowi wprowadzenie ustawień wydajności. Nowe, zaawansowane elastyczne elementy mocowania kabiny zmniejszają drgania nawet o 50 procent w porównaniu z poprzednimi modelami w celu zmniejszenia zmęczenia operatora.

Nowa przestronna kabina, dostępna w wersjach Comfort, Deluxe lub Premium, ma niskoprofilową konstrukcję i duże przednie, tylne i boczne okna zapewniające lepszą widoczność do przodu i na boki koparki. Opcja widoczności 360 stopni umożliwia łączenie obrazów z wielu kamer zamontowanych na maszynie, zwiększając pole widzenia operatora we wszystkich kierunkach. Automatyczna klimatyzacja utrzymuje ustawienia temperatury wewnątrz kabiny niezależnie od zewnętrznej temperatury otoczenia. Radio z wbudowanym interfejsem Bluetooth ® i portami USB do podłączania i ładowania telefonów komórkowych zapewnia domowe udogodnienia w miejscu pracy. Odchylana konsola w konstrukcjach kabin Deluxe i Premium ułatwia wchodzenie i wychodzenie z kabiny.

Więcej informacji o koparkach hydraulicznych nowej generacji Cat można uzyskać u najbliższego dealera Cat, a także w Internecie, na stronie www.cat.com  

 

Nowa generacja koparek Cat — specyfikacje

                                                                                       

320 GC

320

323

Silnik

Cat C4.4 ACERT™

Cat C4.4 ACERT™

Cat C7.1 ACERT™

Moc maksymalna, kW (ISO 14396)

90

121

121

Masa eksploatacyjna, kg

21 900

22 700

25 500

Maksymalna głębokość kopania, mm  (wysięgnik 5,7 m, ramię 2,9 m)

6730

6730

6730

Maksymalny zasięg na poziomie podłoża  (wysięgnik 5,7 m, ramię 2,9 m)

9860

9860

9870

Maks. wysokość załadunku  (wysięgnik 5,7 m, ramię 2,9 m)

6490

6490

6480

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo