673 mm (26 in)

Deflektory 673 mm (26 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość
31.5 in
800 mm
Szerokość
85.4 in
2168 mm
Masa
43.7 lb
19.8 kg

Dane techniczne produktu 673 mm (26 in)

Długość 31.5 in 800 mm
Szerokość 85.4 in 2168 mm
Masa 43.7 lb 19.8 kg

Zobacz, jak 673 mm (26 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  673 mm (26 in)

Zobacz więcej ofert