685 mm (27 in)

Deflektory 685 mm (27 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość
27 in
685 mm
Szerokość
85.8 in
2179 mm
Masa
51.4 lb
23.3 kg

Podsumowanie

Chroni operatora i otoczenie przed odrzutem odłamków.

Dane techniczne produktu 685 mm (27 in)

Długość 27 in 685 mm
Szerokość 85.8 in 2179 mm
Masa 51.4 lb 23.3 kg

Zobacz, jak 685 mm (27 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne