Hak do zamiatarki, wyłącznie złącze IT38

Zespoły zaczepu Hak do zamiatarki, wyłącznie złącze IT38

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa łączna
54 lb
24.5 kg
Typ adaptera
Złącze IT38
Złącze IT38
Wysokość całkowita
34.4 in
873 mm

Podsumowanie

Te zestawy stanowią interfejs maszyny do zamiatarek.

Dane techniczne produktu Hak do zamiatarki, wyłącznie złącze IT38

Masa łączna 54 lb 24.5 kg
Typ adaptera Złącze IT38 Złącze IT38
Wysokość całkowita 34.4 in 873 mm
Długość całkowita 9.2 in 233 mm
Szerokość całkowita 4.7 in 120 mm

Zobacz, jak Hak do zamiatarki, wyłącznie złącze IT38 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne