170 l (45 gal)

Zestawy zbiornika wody 170 l (45 gal)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa łączna
83.8 lb
38 kg
Pojemność zbiornika wody
44.9 gal (US)
170 l
Wysokość całkowita
13.1 in
332 mm

Podsumowanie

Zestawy do wyposażenia zamiatarek, frezarek do nawierzchni i pił w źródło wody.

Dane techniczne produktu 170 l (45 gal)

Masa łączna 83.8 lb 38 kg
Pojemność zbiornika wody 44.9 gal (US) 170 l
Wysokość całkowita 13.1 in 332 mm
Długość całkowita 33.3 in 846 mm
Szerokość całkowita 49.2 in 1250 mm

Zobacz, jak 170 l (45 gal) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne