Zestawy przewodów, minikoparki 7–10 ton

Przewody Zestawy przewodów, minikoparki 7–10 ton

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość całkowita
63.4 in
1610 mm
Masa
17.3 lb
7.856 kg
Typ osłony węża
Przewód elektryczny
Przewód elektryczny

Dane techniczne produktu Zestawy przewodów, minikoparki 7–10 ton

Długość całkowita 63.4 in 1610 mm
Masa 17.3 lb 7.856 kg
Typ osłony węża Przewód elektryczny Przewód elektryczny

Zobacz, jak Zestawy przewodów, minikoparki 7–10 ton wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Zestawy przewodów, minikoparki 7–10 ton

Zobacz więcej ofert