Zdjęcie studyjne
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Zdjęcia (7)

1524 mm (60 in) Zęby wideł budowlanych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość całkowita
66.9 in
1700 mm
Długość
60 in
1524 mm
Szerokość
5.9 in
150 mm

Dane techniczne produktu 1524 mm (60 in)

Długość całkowita 66.9 in 1700 mm
Długość 60 in 1524 mm
Szerokość 5.9 in 150 mm
Wysokość 34.1 in 865 mm
Grubość zębów 3 in 75 mm
Udźwig 6613.9 lb 3000 kg
Masa 375.4 lb 170.3 kg
Konfiguracja zębów Z obrotem / Bez obrotu Z obrotem / Bez obrotu

Zobacz, jak 1524 mm (60 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1524 mm (60 in)

Zobacz więcej ofert