1829 mm (72 in)

1829 mm (72 in) Zęby wideł budowlanych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość całkowita
78.9 in
2005 mm
Długość
72 in
1829 mm
Szerokość
5.9 in
150 mm

Dane techniczne produktu 1829 mm (72 in)

Długość całkowita 78.9 in 2005 mm
Długość 72 in 1829 mm
Szerokość 5.9 in 150 mm
Wysokość 34.1 in 865 mm
Grubość zębów 3 in 75 mm
Udźwig 6613.9 lb 3000 kg
Masa 423.5 lb 192.1 kg
Konfiguracja zębów Z obrotem / Bez obrotu Z obrotem / Bez obrotu

Zobacz, jak 1829 mm (72 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1829 mm (72 in)

Zobacz więcej ofert