Podsumowanie
Wzmocnione zęby wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Najważniejsze dane
Wzmocnione zęby wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
| Długość całkowita | 44.9 in 1141 mm |
| Długość zęba | 42 in 1067 mm |
| Szerokość | 4.8 in 122 mm |
| Wysokość | 21.6 in 549 mm |
| Grubość zębów | 1.8 in 45 mm |
| Udźwig | 6199.4 lb 2812 kg |
| Masa | 260.1 lb 118 kg |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony