Podsumowanie
Dodatkowe zęby do wideł, dostępne w różnych odmianach i długościach, zwiększają wszechstronność uchwytów wideł do kłód i tarcicy.
Najważniejsze dane
Dodatkowe zęby do wideł, dostępne w różnych odmianach i długościach, zwiększają wszechstronność uchwytów wideł do kłód i tarcicy.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Długość całkowita | 67 in 1703 mm |
| Długość | 60 in 1524 mm |
| Szerokość | 5.9 in 150 mm |
| Wysokość | 38 in 965 mm |
| Grubość zębów | 2.6 in 65 mm |
| Udźwig | 7639 lb 3465 kg |
| Masa | 396.8 lb 180 kg |
| Konfiguracja zębów | Obracane, pływające Obracane, pływające |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony