Długość zęba | 44.1 in 1120 mm |
Szerokość zęba | 3.9 in 100 mm |
Wysokość zęba | 25.6 in 651 mm |
Grubość zębów | 2 in 50 mm |
Masa zęba | 134.3 lb 60.9 kg |
Długość całkowita | 47.4 in 1205 mm |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Dodatkowe ramiona wideł paletowych zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Długość zęba | 44.1 in 1120 mm |
Szerokość zęba | 3.9 in 100 mm |
Wysokość zęba | 25.6 in 651 mm |
Grubość zębów | 2 in 50 mm |
Masa zęba | 134.3 lb 60.9 kg |
Długość całkowita | 47.4 in 1205 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony