Podsumowanie
Dodatkowe ramiona wideł paletowych zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Najważniejsze dane
Dodatkowe ramiona wideł paletowych zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Długość zęba | 60 cale 1524 mm |
| Szerokość zęba | 5.9 cale 150 mm |
| Wysokość zęba | 29.8 cale 758 mm |
| Grubość zębów | 2.4 cale 60 mm |
| Masa zęba | 348.1 lb 157.89 kg |
| Długość całkowita | 64 cale 1625 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony